피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1702 - Clamping lever plastic with external thread, steel parts blue passivated
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06610-55.prj},{NB=K1702.21088X50},{GR=2},{NDM=10},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=18.6},{H3=42.6},{H4=47.1},{L=50},{A=65.2},{A1=74.8},{B=10.5},{ZZ=20},{GEW=0.0566},{EAN=4059245550319},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{XA=2.500},{XB=54.400},{XC=48.800},{XD=0.340},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=21.500},{XH=18.500},{XI=28.600},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.500},{XM=8.000},{XN=6.400},{XO=36.900},{XP=4.500},{XQ=59.500},{XR=31.750},{XS=57.000},{XT=38.680},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=32.000},{XX=6.700},{XY=1.700},{XZ=16.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900},{XK1=3.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Main
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
L
Length
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1702.0031X6
K1702.0031X6
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
9.2000
Yes
73181595
4059245849000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0032X6
K1702.0032X6
orange RAL 2004
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
9.2000
Yes
73181595
4059245849017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00316X6
K1702.00316X6
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
9.2000
Yes
73181595
4059245849024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00384X6
K1702.00384X6
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
9.2000
Yes
73181595
4059245849031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00386X6
K1702.00386X6
signal green RAL 6032
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
9.2000
Yes
73181595
4059245849048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00387X6
K1702.00387X6
traffic blue RAL 5017
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
9.2000
Yes
73181595
4059245849055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00388X6
K1702.00388X6
light grey RAL 7035
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
9.2000
Yes
73181595
4059245849062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0031X10
K1702.0031X10
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
9.7000
Yes
73181595
4059245849079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0032X10
K1702.0032X10
orange RAL 2004
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
9.7000
Yes
73181595
4059245849086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00316X10
K1702.00316X10
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
9.7000
Yes
73181595
4059245849093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00384X10
K1702.00384X10
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
9.7000
Yes
73181595
4059245849109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00386X10
K1702.00386X10
signal green RAL 6032
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
9.7000
Yes
73181595
4059245849116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00387X10
K1702.00387X10
traffic blue RAL 5017
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
9.7000
Yes
73181595
4059245849123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00388X10
K1702.00388X10
light grey RAL 7035
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
9.7000
Yes
73181595
4059245849130
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0031X15
K1702.0031X15
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
10.4000
Yes
73181595
4059245849147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0032X15
K1702.0032X15
orange RAL 2004
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
10.4000
Yes
73181595
4059245849154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00316X15
K1702.00316X15
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
10.4000
Yes
73181595
4059245849161
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00384X15
K1702.00384X15
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
10.4000
Yes
73181595
4059245849178
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00386X15
K1702.00386X15
signal green RAL 6032
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
10.4000
Yes
73181595
4059245849185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00387X15
K1702.00387X15
traffic blue RAL 5017
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
10.4000
Yes
73181595
4059245849192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00388X15
K1702.00388X15
light grey RAL 7035
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
10.4000
Yes
73181595
4059245849208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0031X20
K1702.0031X20
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181595
4059245849215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.0032X20
K1702.0032X20
orange RAL 2004
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181595
4059245849222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00316X20
K1702.00316X20
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181595
4059245849239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1702.00384X20
K1702.00384X20
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181595
4059245849246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1660 - Clamping levers, plastic with external thread, steel parts trivalen...
KIPP
27.05.2024
K1659 - Clamping levers, zinc with external thread, steel parts trivalent b...
KIPP
11.06.2024
K0269 - Clamping levers with push button external thread
KIPP
11.06.2024
K1581 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load ca...
KIPP
27.05.2024
K0122 - Clamping levers external thread
KIPP
11.06.2024
K0269 - Clamping levers with plastic handle external thread
KIPP
11.06.2024
K0123 - Clamping lever, die-cast zinc with extended collar with male thread...
KIPP
27.05.2024
K1558 - Quarter-turn clamp lock, steel rotary knob plastic or stainless ste...
KIPP
27.05.2024
K2116 - Bowden cables for indexing plungers with remote actuation
KIPP
23.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성