您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1640 - 不锈钢弓形把手,椭圆形 带外孔
KIPP
操作部件 | 标准件
弓形把手,管型把手,嵌入式把手
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06920-05.prj},{NB=K1640.1160161051},{BESTKIPP=K1640.1160161051},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=poliert},{SS=1.4301},{A=160},{B=21},{B1=13},{D=5.5},{H=50},{T=13.6},{L=173},{TRAGKRAFT=1000},{GEW=0.3424},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245510542},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=19.000},{XB=10.000},{XC=20.000},{XD=11.000},{XE=2.000},{XF=3.800},{XG=5.000},{XH=13.300},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
T
间距
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1640.1100160051
K1640.1100160051
不锈钢
喷丸
1.4301
100
21
13
5.5
50
13.6
113
1000
0.2407
Yes
73269086
4059245510450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1112160051
K1640.1112160051
不锈钢
喷丸
1.4301
112
21
13
5.5
50
13.6
125
1000
0.2610
Yes
73269086
4059245510467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1120160051
K1640.1120160051
不锈钢
喷丸
1.4301
120
21
13
5.5
50
13.6
133
1000
0.2746
Yes
73269086
4059245510474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1128160051
K1640.1128160051
不锈钢
喷丸
1.4301
128
21
13
5.5
50
13.6
141
1000
0.2882
Yes
73269086
4059245510481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1160160051
K1640.1160160051
不锈钢
喷丸
1.4301
160
21
13
5.5
50
13.6
173
1000
0.3424
Yes
73269086
4059245510498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1100161051
K1640.1100161051
不锈钢
poliert
1.4301
100
21
13
5.5
50
13.6
113
1000
0.2407
Yes
73269086
4059245510504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1112161051
K1640.1112161051
不锈钢
poliert
1.4301
112
21
13
5.5
50
13.6
125
1000
0.2610
Yes
73269086
4059245510511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1120161051
K1640.1120161051
不锈钢
poliert
1.4301
120
21
13
5.5
50
13.6
133
1000
0.2746
Yes
73269086
4059245510528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1128161051
K1640.1128161051
不锈钢
poliert
1.4301
128
21
13
5.5
50
13.6
141
1000
0.2882
Yes
73269086
4059245510535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1160161051
K1640.1160161051
不锈钢
poliert
1.4301
160
21
13
5.5
50
13.6
173
1000
0.3424
Yes
73269086
4059245510542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1100160052
K1640.1100160052
不锈钢
喷丸
1.4404
100
21
13
5.5
50
13.6
113
1000
0.2407
Yes
73269086
4059245510559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1112160052
K1640.1112160052
不锈钢
喷丸
1.4404
112
21
13
5.5
50
13.6
125
1000
0.2610
Yes
73269086
4059245510566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1120160052
K1640.1120160052
不锈钢
喷丸
1.4404
120
21
13
5.5
50
13.6
133
1000
0.2746
Yes
73269086
4059245510573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1128160052
K1640.1128160052
不锈钢
喷丸
1.4404
128
21
13
5.5
50
13.6
141
1000
0.2882
Yes
73269086
4059245510580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1160160052
K1640.1160160052
不锈钢
喷丸
1.4404
160
21
13
5.5
50
13.6
173
1000
0.3424
Yes
73269086
4059245510597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1100161052
K1640.1100161052
不锈钢
poliert
1.4404
100
21
13
5.5
50
13.6
113
1000
0.2407
Yes
73269086
4059245510603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1112161052
K1640.1112161052
不锈钢
poliert
1.4404
112
21
13
5.5
50
13.6
125
1000
0.2610
Yes
73269086
4059245510610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1120161052
K1640.1120161052
不锈钢
poliert
1.4404
120
21
13
5.5
50
13.6
133
1000
0.2746
Yes
73269086
4059245510627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1128161052
K1640.1128161052
不锈钢
poliert
1.4404
128
21
13
5.5
50
13.6
141
1000
0.2882
Yes
73269086
4059245510634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1640.1160161052
K1640.1160161052
不锈钢
poliert
1.4404
160
21
13
5.5
50
13.6
173
1000
0.3424
Yes
73269086
4059245510641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 565.5 - Cabinet U-Handles, Stainless Steel, Type B Mounting from the ope...
Elesa+Ganter
28.03.2024
K1640 - 不锈钢弓形把手,椭圆形
KIPP
27.05.2024
K1004 - 带固定孔的塑料制铰链
KIPP
27.05.2024
GN 565.5 - Cabinet U-Handles, Stainless Steel, Type B Mounting from the ope...
Ganter
12.04.2024
EV153-27 - U型拉手04型
义文工业五金
15.08.2023
K0200 - 弓形把手
KIPP
27.05.2024
Polished and sandblasted bow handles - Typ 1
MOVET
13.12.2019
D Handle - D Handle
Hettich
14.06.2024
6-1103 - Bridge Handle, round
Dirak
15.12.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表