您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1634 - Pull handles aluminium, oval, slanted
KIPP USA
Pull Handles
Aluminum Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/buegelgriffe/aluminum_handles/06920-10.prj},{NB=K1634.1800308},{BESTKIPPUSA=K1634.1800308},{FARBEGK=natur},{OBFLGK=eloxiert},{A=180},{B=25},{B1=17},{D=M8},{H=55},{T=12},{L=197},{TRAGKRAFT=1000},{GEW=0.2389},{INFO=},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245510047},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{NDM=8.0},{XA=17.400},{XB=11.000},{XC=25.000},{XD=12.000},{XE=2.000},{XF=4.600},{XG=6.600},{XH=14.400},{XI=38.700},{XJ=18.000},{XK=16.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Surface finish body
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
height
[mm]
D
thread
[mm]
H
height
[mm]
T
distance
[mm]
L
Length
[mm]
TRAGKRAFT
load-bearing capacity N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1634.1000106
K1634.1000106
black
powder-coated
100
21
13
M6
50
10
113
1000
0.1059
Yes
4059245509850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1120106
K1634.1120106
black
powder-coated
112
21
13
M6
50
10
125
1000
0.1129
Yes
4059245509867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1200106
K1634.1200106
black
powder-coated
120
21
13
M6
50
10
133
1000
0.1175
Yes
4059245509874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1280106
K1634.1280106
black
powder-coated
128
21
13
M6
50
10
141
1000
0.1221
Yes
4059245509881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1600106
K1634.1600106
black
powder-coated
160
21
13
M6
50
10
173
1000
0.1406
Yes
4059245509898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1120108
K1634.1120108
black
powder-coated
112
25
17
M8
55
12
129
1000
0.1775
Yes
4059245509904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1200108
K1634.1200108
black
powder-coated
120
25
17
M8
55
12
137
1000
0.1847
Yes
4059245509911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1280108
K1634.1280108
black
powder-coated
128
25
17
M8
55
12
145
1000
0.1920
Yes
4059245509928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1600108
K1634.1600108
black
powder-coated
160
25
17
M8
55
12
177
1000
0.2208
Yes
4059245509935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1800108
K1634.1800108
black
powder-coated
180
25
17
M8
55
12
197
1000
0.2389
Yes
4059245509942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1000306
K1634.1000306
natural
anodised
100
21
13
M6
50
10
113
1000
0.1059
Yes
4059245509959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1120306
K1634.1120306
natural
anodised
112
21
13
M6
50
10
125
1000
0.1129
Yes
4059245509966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1200306
K1634.1200306
natural
anodised
120
21
13
M6
50
10
133
1000
0.1175
Yes
4059245509973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1280306
K1634.1280306
natural
anodised
128
21
13
M6
50
10
141
1000
0.1221
Yes
4059245509980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1600306
K1634.1600306
natural
anodised
160
21
13
M6
50
10
173
1000
0.1406
Yes
4059245509997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1120308
K1634.1120308
natural
anodised
112
25
17
M8
55
12
129
1000
0.1775
Yes
4059245510009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1200308
K1634.1200308
natural
anodised
120
25
17
M8
55
12
137
1000
0.1847
Yes
4059245510016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1280308
K1634.1280308
natural
anodised
128
25
17
M8
55
12
145
1000
0.1920
Yes
4059245510023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1600308
K1634.1600308
natural
anodised
160
25
17
M8
55
12
177
1000
0.2208
Yes
4059245510030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1800308
K1634.1800308
natural
anodised
180
25
17
M8
55
12
197
1000
0.2389
Yes
4059245510047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1008406
K1634.1008406
traffic red RAL 3020
powder-coated
100
21
13
M6
50
10
113
1000
0.1059
Yes
4059245510054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1128406
K1634.1128406
traffic red RAL 3020
powder-coated
112
21
13
M6
50
10
125
1000
0.1129
Yes
4059245510061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1208406
K1634.1208406
traffic red RAL 3020
powder-coated
120
21
13
M6
50
10
133
1000
0.1175
Yes
4059245510078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1288406
K1634.1288406
traffic red RAL 3020
powder-coated
128
21
13
M6
50
10
141
1000
0.1221
Yes
4059245510085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1634.1608406
K1634.1608406
traffic red RAL 3020
powder-coated
160
21
13
M6
50
10
173
1000
0.1406
Yes
4059245510092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表