您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1595 - Stainless steel hexagon head screws with collar and seal and shim washer for Hygienic USIT® set
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowonox_hygienic/k1595_asmtab.prj},{NB=K1595.082X30},{BESTKIPPUSA=K1595.082X30},{FORM=A},{MATERIAL=70 EPDM 253815},{FARBE=weiß},{B=-},{D=M8},{D1=18.0},{D2=16.9},{D3=8.1},{K=11.7},{L=30},{R=0.60},{S=1},{SW=13},{ZERTIFIKAT=EHEDG},{GEW=0.0272},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ANZM=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245505432},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=100.0},{NDM=8.0},{PPATH=k1595_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
B
height
[mm]
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
K
height
[mm]
L
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
S
diameter
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1595.041X8
K1595.041X8
A
70 EPDM 291
black
-
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
8
0.45
1
7
0.0037
Yes
4059245504442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X10
K1595.041X10
A
70 EPDM 291
black
-
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
10
0.45
1
7
0.0039
Yes
4059245504459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X12
K1595.041X12
A
70 EPDM 291
black
-
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
12
0.45
1
7
0.0041
Yes
4059245504466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X16
K1595.041X16
A
70 EPDM 291
black
-
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
16
0.45
1
7
0.0045
Yes
4059245504473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X20
K1595.041X20
A
70 EPDM 291
black
-
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
20
0.45
1
7
0.0049
Yes
4059245504480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X25
K1595.041X25
B
70 EPDM 291
black
14
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
25
0.45
1
7
0.0054
Yes
4059245504497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X30
K1595.041X30
B
70 EPDM 291
black
14
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
30
0.45
1
7
0.0059
Yes
4059245504503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X35
K1595.041X35
B
70 EPDM 291
black
14
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
35
0.45
1
7
0.0064
Yes
4059245504510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.041X40
K1595.041X40
B
70 EPDM 291
black
14
M4
10.8
9.7
4.1
6.9
40
0.45
1
7
0.0069
Yes
4059245504527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X10
K1595.051X10
A
70 EPDM 291
black
-
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
10
0.50
1
8
0.0059
Yes
4059245504534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X12
K1595.051X12
A
70 EPDM 291
black
-
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
12
0.50
1
8
0.0062
Yes
4059245504541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X16
K1595.051X16
A
70 EPDM 291
black
-
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
16
0.50
1
8
0.0068
Yes
4059245504558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X20
K1595.051X20
A
70 EPDM 291
black
-
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
20
0.50
1
8
0.0074
Yes
4059245504565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X25
K1595.051X25
B
70 EPDM 291
black
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
25
0.50
1
8
0.0082
Yes
4059245504572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X30
K1595.051X30
B
70 EPDM 291
black
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
30
0.50
1
8
0.0090
Yes
4059245504589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X35
K1595.051X35
B
70 EPDM 291
black
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
35
0.50
1
8
0.0098
Yes
4059245504596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X40
K1595.051X40
B
70 EPDM 291
black
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
40
0.50
1
8
0.0106
Yes
4059245504602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X45
K1595.051X45
B
70 EPDM 291
black
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
45
0.50
1
8
0.0114
Yes
4059245504619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.051X50
K1595.051X50
B
70 EPDM 291
black
16
M5
11.8
10.7
5.1
8.5
50
0.50
1
8
0.0122
Yes
4059245504626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X12
K1595.061X12
A
70 EPDM 291
black
-
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
12
0.55
1
10
0.0100
Yes
4059245504633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X16
K1595.061X16
A
70 EPDM 291
black
-
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
16
0.55
1
10
0.0110
Yes
4059245504640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X20
K1595.061X20
A
70 EPDM 291
black
-
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
20
0.55
1
10
0.0118
Yes
4059245504657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X25
K1595.061X25
A
70 EPDM 291
black
-
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
25
0.55
1
10
0.0130
Yes
4059245504664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X30
K1595.061X30
B
70 EPDM 291
black
18
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
30
0.55
1
10
0.0142
Yes
4059245504671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1595.061X35
K1595.061X35
B
70 EPDM 291
black
18
M6
14.0
13.1
6.1
9.2
35
0.55
1
10
0.0154
Yes
4059245504688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1329 - Ball head screw in Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
K1411 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
KIPP USA
21.05.2024
K1647 - Hex head bolts, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
K1648 - Hex nuts, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表