您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1594 - Caps stainless steel with collar, seal and washers for Hygienic USIT® set
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowonox_hygienic/k1594_asmtab.prj},{NB=K1594.062},{BESTKIPPUSA=K1594.062},{MATERIAL=70 EPDM 253815},{FARBE=weiß},{D=M6},{D1=14.0},{D2=13.1},{D3=6.1},{H=13},{R=0.55},{S=1},{SW=10},{T=7.2},{ZERTIFIKAT=EHEDG},{ANZM=Info},{GEW=0.0080},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245504329},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=6.0},{TYP=10},{PPATH=k1594_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
R
Radius
[mm]
S
diameter
[mm]
SW
width across flats
[mm]
T
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1594.041
K1594.041
70 EPDM 291
black
M4
10.8
9.7
4.1
9
0.45
1
7
4.8
0.0028
Yes
4059245504237
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.051
K1594.051
70 EPDM 291
black
M5
11.8
10.7
5.1
11
0.50
1
8
6.0
0.0042
Yes
4059245504244
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.061
K1594.061
70 EPDM 291
black
M6
14.0
13.1
6.1
13
0.55
1
10
7.2
0.0080
Yes
4059245504251
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.081
K1594.081
70 EPDM 291
black
M8
18.0
16.9
8.1
16
0.60
1
13
9.6
0.0165
Yes
4059245504268
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.101
K1594.101
70 EPDM 291
black
M10
22.0
21.2
10.1
20
0.75
2
16
12.0
0.0303
Yes
4059245504275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.121
K1594.121
70 EPDM 291
black
M12
26.6
25.5
12.1
23
0.90
2
18
14.4
0.0449
Yes
4059245504282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.161
K1594.161
70 EPDM 291
black
M16
35.0
33.9
16.1
30
1.20
2
24
19.2
0.0905
Yes
4059245504299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.042
K1594.042
70 EPDM 253815
white
M4
10.8
9.7
4.1
9
0.45
1
7
4.8
0.0028
Yes
4059245504305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.052
K1594.052
70 EPDM 253815
white
M5
11.8
10.7
5.1
11
0.50
1
8
6.0
0.0043
Yes
4059245504312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.062
K1594.062
70 EPDM 253815
white
M6
14.0
13.1
6.1
13
0.55
1
10
7.2
0.0080
Yes
4059245504329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.082
K1594.082
70 EPDM 253815
white
M8
18.0
16.9
8.1
16
0.60
1
13
9.6
0.0165
Yes
4059245504336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.102
K1594.102
70 EPDM 253815
white
M10
22.0
21.2
10.1
20
0.75
2
16
12.0
0.0303
Yes
4059245504343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.122
K1594.122
70 EPDM 253815
white
M12
26.6
25.5
12.1
23
0.90
2
18
14.4
0.0449
Yes
4059245504350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.162
K1594.162
70 EPDM 253815
white
M16
35.0
33.9
16.1
30
1.20
2
24
19.2
0.0904
Yes
4059245504367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.044
K1594.044
Fluoroprene XP 45
blue
M4
10.8
9.7
4.1
9
0.45
1
7
4.8
0.0029
Yes
4059245504374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.054
K1594.054
Fluoroprene XP 45
blue
M5
11.8
10.7
5.1
11
0.50
1
8
6.0
0.0043
Yes
4059245504381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.064
K1594.064
Fluoroprene XP 45
blue
M6
14.0
13.1
6.1
13
0.55
1
10
7.2
0.0080
Yes
4059245504398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.084
K1594.084
Fluoroprene XP 45
blue
M8
18.0
16.9
8.1
16
0.60
1
13
9.6
0.0165
Yes
4059245504404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.104
K1594.104
Fluoroprene XP 45
blue
M10
22.0
21.2
10.1
20
0.75
2
16
12.0
0.0305
Yes
4059245504411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.124
K1594.124
Fluoroprene XP 45
blue
M12
26.6
25.5
12.1
23
0.90
2
18
14.4
0.0451
Yes
4059245504428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1594.164
K1594.164
Fluoroprene XP 45
blue
M16
35.0
33.9
16.1
30
1.20
2
24
19.2
0.0907
Yes
4059245504435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1493 - Stainless steel cap nuts with collar for Hygienic USIT® seal and sh...
KIPP
27.05.2024
K1332 - Cap nut compact in Hygienic DESIGN
KIPP USA
21.05.2024
N0029006 - Wedge Nut with cap
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
K1648 - Hex nuts, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
K1492 - Stainless steel hexagon head screws with collar for Hygienic USIT® ...
KIPP
27.05.2024
K1594 - Caps stainless steel with collar, seal and washers for Hygienic USI...
KIPP
27.05.2024
K1647 - Hex head bolts, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
K1491 - Hygienic USIT® seal and shim washers
KIPP USA
21.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表