피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1493 - Stainless steel cap nuts with collar for Hygienic USIT® seal and shim washers
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowonox_hygienic/k1493.prj},{NB=K1493.06},{BESTKIPPUSA=K1493.06},{D=M6},{D1=14.0},{H=13},{R=0.55},{SW=10},{T=7.2},{GEW=0.0076},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245490332},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{ANZM=Info},{NDM=6.000},{XA=30.000},{XB=9.100},{DD1=12.2},{E=11.00},{H1=1.1},{XC=3.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
R
Radius
[mm]
SW
width across flats
[mm]
T
Screw-depth
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1493.04
K1493.04
M4
10.8
9
0.45
7
4.8
0.0029
Yes
4059245490318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1493.05
K1493.05
M5
11.8
11
0.50
8
6.0
0.0042
Yes
4059245490325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1493.06
K1493.06
M6
14.0
13
0.55
10
7.2
0.0076
Yes
4059245490332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1493.08
K1493.08
M8
18.0
16
0.60
13
9.6
0.0170
Yes
4059245490349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1493.10
K1493.10
M10
22.0
20
0.75
16
12.0
0.0284
Yes
4059245490356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1493.12
K1493.12
M12
26.6
23
0.90
18
14.4
0.0416
Yes
4059245490363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1493.16
K1493.16
M16
35.0
30
1.20
24
19.2
0.0897
Yes
4059245490370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1491 - Hygienic USIT® seal and shim washers
KIPP USA
05.06.2024
K1411 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
KIPP USA
05.06.2024
K1492 - Stainless steel hexagon head screws with collar for Hygienic USIT® ...
KIPP USA
05.06.2024
K1330 - Hexagon bolts with narrow shaft in Hygienic DESIGN
KIPP USA
05.06.2024
K1331 - Narrow shank screws for locking washer
KIPP USA
05.06.2024
K1493 - Stainless steel cap nuts with collar for Hygienic USIT® seal and sh...
KIPP
27.05.2024
EBHhuss - Cap nuts with collar - Hygienic Usit®
HPC
17.02.2022
K1491 - Hygienic USIT® seal and shim washers
KIPP
27.05.2024
K1594 - Caps stainless steel with collar, seal and washers for Hygienic USI...
KIPP USA
05.06.2024
K1594 - Caps stainless steel with collar, seal and washers for Hygienic USI...
KIPP
27.05.2024
K1798 - Aluminium cap for holes and screw heads with hex socket
KIPP
27.05.2024
K1801 - Hex cap nut, low style DIN 917 steel or stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
DIN 917 - FN 145 - 6, verzinkt blau - Hexagon cap nuts, low form
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
07160-10 - Aluminium cap for holes and screw heads with hex socket
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성