피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1491 - Hygienic USIT® seal and shim washers
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowonox_hygienic/k1491.prj},{NB=K1491.062},{BESTKIPPUSA=K1491.062},{MATERIAL=70 EPDM 253815},{FARBE=weiß},{D=6.1},{D1=13.1},{S=1.0},{PASSSS=M6},{PASSHM=M6},{GEW=0.0005},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245490479},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XA=1.80},{XB=11.2},{XC=1.000},{XD=12.000},{XE=0.100},{XF=1.600},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
D
Diameter
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
S
height
[mm]
PASSSS
Suitable for
ⁿ/ₐ
PASSHM
Suitable
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1491.041
K1491.041
70 EPDM 295
black
4.1
9.7
1.0
M4
M4
0.0003
Yes
4059245490387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.051
K1491.051
70 EPDM 295
black
5.1
10.7
1.0
M5
M5
0.0003
Yes
4059245490394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.061
K1491.061
70 EPDM 295
black
6.1
13.1
1.0
M6
M6
0.0005
Yes
4059245490400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.081
K1491.081
70 EPDM 295
black
8.1
16.9
1.0
M8
M8
0.0010
Yes
4059245490417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.101
K1491.101
70 EPDM 295
black
10.1
21.2
1.5
M10
M10
0.0022
Yes
4059245490424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.121
K1491.121
70 EPDM 295
black
12.1
25.5
1.5
M12
M12
0.0033
Yes
4059245490431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.161
K1491.161
70 EPDM 295
black
16.1
33.9
1.5
M16
M16
0.0064
Yes
4059245490448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.042
K1491.042
70 EPDM 253815
white
4.1
9.7
1.0
M4
M4
0.0002
Yes
4059245490455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.052
K1491.052
70 EPDM 253815
white
5.1
10.7
1.0
M5
M5
0.0003
Yes
4059245490462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.062
K1491.062
70 EPDM 253815
white
6.1
13.1
1.0
M6
M6
0.0005
Yes
4059245490479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.082
K1491.082
70 EPDM 253815
white
8.1
16.9
1.0
M8
M8
0.0009
Yes
4059245490486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.102
K1491.102
70 EPDM 253815
white
10.1
21.2
1.5
M10
M10
0.0022
Yes
4059245490493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.122
K1491.122
70 EPDM 253815
white
12.1
25.5
1.5
M12
M12
0.0035
Yes
4059245490509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.162
K1491.162
70 EPDM 253815
white
16.1
33.9
1.5
M16
M16
0.0062
Yes
4059245490516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.044
K1491.044
Fluoroprene XP 45
blue
4.1
9.7
1.0
M4
M4
0.0003
Yes
4059245490592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.054
K1491.054
Fluoroprene XP 45
blue
5.1
10.7
1.0
M5
M5
0.0003
Yes
4059245490608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.064
K1491.064
Fluoroprene XP 45
blue
6.1
13.1
1.0
M6
M6
0.0006
Yes
4059245490615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.084
K1491.084
Fluoroprene XP 45
blue
8.1
16.9
1.0
M8
M8
0.0010
Yes
4059245490622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.104
K1491.104
Fluoroprene XP 45
blue
10.1
21.2
1.5
M10
M10
0.0024
Yes
4059245490639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.124
K1491.124
Fluoroprene XP 45
blue
12.1
25.5
1.5
M12
M12
0.0036
Yes
4059245490646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1491.164
K1491.164
Fluoroprene XP 45
blue
16.1
33.9
1.5
M16
M16
0.0067
Yes
4059245490653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1493 - Stainless steel cap nuts with collar for Hygienic USIT® seal and sh...
KIPP USA
05.06.2024
K1411 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
KIPP USA
05.06.2024
K1492 - Stainless steel hexagon head screws with collar for Hygienic USIT® ...
KIPP USA
05.06.2024
K0660 - Horizontal Toogle Clamps with flat foot and adjustable clamping spi...
KIPP USA
05.06.2024
K0662 - Vertical Toggle Clamps with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP USA
05.06.2024
K0106 - Protective caps
KIPP USA
05.06.2024
K0204 - Pull Handles aluminium
KIPP USA
05.06.2024
K0124 - Adjustable Handles Modern Design Style, stainless steel, external t...
KIPP USA
05.06.2024
K1626 - Clamping levers, zinc with male thread and clamping force intensifi...
KIPP USA
05.06.2024
K1330 - Hexagon bolts with narrow shaft in Hygienic DESIGN
KIPP USA
05.06.2024
K1491 - Hygienic USIT® seal and shim washers
KIPP
27.05.2024
USS - Bonded seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
04.04.2023
GSW, GSWF, SGSW, SGSWF - Seal Washers -Bolt Head Fixed-
Misumi
30.06.2021
USIT A - Bonded Seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성