피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1466 - Rod ends igubal® with plain bearing internal thread ähnlich DIN ISO 12240-4
KIPP USA
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/joints/27628_1_asmtab.prj},{NB=K1466.1201500},{D=20},{D2=28},{D3=34},{A=77},{B=50},{B1=10.0},{H=25},{H1=18.0},{K=34.90},{L=33},{L1=25},{SW=30},{W=11.5},{SZK=5400},{SZL=2700},{QK=2100},{QL=1050},{GEW=0.0710},{EAN=4059245433650},{TYP1=14},{XD1=20},{XD2=50},{NDM=20},{KDM=18.376},{XD4=28.0},{XD5=34.0},{XD6=10.0},{XDK=34.90},{XC1=18.0},{XB=25.0},{XH1=77.0},{XL3=33.0},{XL4=102.0},{XW1=30.0},{TAB=1.000},{ST=1.500},{W1=11.500},{BESTKIPPUSA=K1466.120150},{AUSF=Rechtsgewinde},{D1=M 20 x 1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{INFO=},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{PPATH=27628_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
diameter
[mm]
L
thread length
[mm]
L1
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
W
Angle
[°]
SZK
max. static tensile load, short-term
[N]
SZL
max. static tensile load, long-term
[N]
QK
max. shunt loading, short-term
[N]
QL
max. shunt loading, long-term
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1466.104
K1466.104
Rechtsgewinde
5
M 4
9
12
27
18
4.0
8
6.0
11.10
10
9
9
15.0
1000
500
250
125
0.0036
Yes
4059245433391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.105
K1466.105
Rechtsgewinde
5
M 5
9
12
27
18
4.0
8
6.0
11.10
10
9
9
15.0
1000
500
250
125
0.0032
Yes
4059245433414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.106
K1466.106
Rechtsgewinde
6
M 6
10
13
30
20
5.0
9
7.0
12.70
12
10
11
14.5
1400
700
400
200
0.0047
Yes
4059245433438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.108
K1466.108
Rechtsgewinde
8
M 8
13
16
36
24
5.0
12
9.0
15.80
16
12
14
12.5
2100
1050
700
350
0.0085
Yes
4059245433452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.110
K1466.110
Rechtsgewinde
10
M 10
15
19
43
30
6.5
14
10.5
19.00
20
14
17
12.5
3100
1550
800
400
0.0142
Yes
4059245433476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.110125
K1466.110125
Rechtsgewinde
10
M 10 x 1,25
15
19
43
30
6.5
14
10.5
19.00
20
14
17
12.5
3100
1550
800
400
0.0143
Yes
4059245433490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.112
K1466.112
Rechtsgewinde
12
M 12
18
22
50
34
6.5
16
12.0
22.20
22
16
17
12.5
3600
1800
900
450
0.0197
Yes
4059245433513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.112125
K1466.112125
Rechtsgewinde
12
M 12 x 1,25
18
22
50
34
6.5
16
12.0
22.20
22
16
19
12.5
3600
1800
900
450
0.0213
Yes
4059245433537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.114
K1466.114
Rechtsgewinde
14
M 14
20
25
57
38
8.0
19
13.5
25.25
25
18
22
11.5
4000
2000
1000
500
0.0305
Yes
4059245433551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.116
K1466.116
Rechtsgewinde
16
M 16
22
27
64
42
8.0
21
15.0
28.30
28
21
22
11.5
4200
2100
1300
650
0.0394
Yes
4059245433575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.116150
K1466.116150
Rechtsgewinde
16
M 16 x 1,5
22
27
64
42
8.0
21
15.0
28.30
28
21
22
11.5
4200
2100
1300
650
0.0388
Yes
4059245433599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.118150
K1466.118150
Rechtsgewinde
18
M 18 x 1,5
25
31
71
46
10.0
23
16.5
31.35
32
23
27
11.5
4600
2300
1600
800
0.0538
Yes
4059245433612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.120
K1466.120
Rechtsgewinde
20
M 20
28
34
77
50
10.0
25
18.0
34.90
33
25
30
11.5
5400
2700
2100
1050
0.0717
Yes
4059245433636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.120150
K1466.120150
Rechtsgewinde
20
M 20 x 1,5
28
34
77
50
10.0
25
18.0
34.90
33
25
30
11.5
5400
2700
2100
1050
0.0710
Yes
4059245433650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1041
K1466.1041
Linksgewinde
5
M 4
9
12
27
18
4.0
8
6.0
11.10
10
9
9
15.0
1000
500
250
125
0.0036
Yes
4059245433407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1051
K1466.1051
Linksgewinde
5
M 5
9
12
27
18
4.0
8
6.0
11.10
10
9
9
15.0
1000
500
250
125
0.0034
Yes
4059245433421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1061
K1466.1061
Linksgewinde
6
M 6
10
13
30
20
5.0
9
7.0
12.70
12
10
11
14.5
1400
700
400
200
0.0046
Yes
4059245433445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1081
K1466.1081
Linksgewinde
8
M 8
13
16
36
24
5.0
12
9.0
15.80
16
12
14
12.5
2100
1050
700
350
0.0085
Yes
4059245433469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1101
K1466.1101
Linksgewinde
10
M 10
15
19
43
30
6.5
14
10.5
19.00
20
14
17
12.5
3100
1550
800
400
0.0146
Yes
4059245433483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1101251
K1466.1101251
Linksgewinde
10
M 10 x 1,25
15
19
43
30
6.5
14
10.5
19.00
20
14
17
12.5
3100
1550
800
400
0.0142
Yes
4059245433506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1121
K1466.1121
Linksgewinde
12
M 12
18
22
50
34
6.5
16
12.0
22.20
22
16
17
12.5
3600
1800
900
450
0.0217
Yes
4059245433520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1121251
K1466.1121251
Linksgewinde
12
M 12 x 1,25
18
22
50
34
6.5
16
12.0
22.20
22
16
19
12.5
3600
1800
900
450
0.0213
Yes
4059245433544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1141
K1466.1141
Linksgewinde
14
M 14
20
25
57
38
8.0
19
13.5
25.25
25
18
22
11.5
4000
2000
1000
500
0.0308
Yes
4059245433568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1161
K1466.1161
Linksgewinde
16
M 16
22
27
64
42
8.0
21
15.0
28.30
28
21
22
11.5
4200
2100
1300
650
0.0388
Yes
4059245433582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1466.1161501
K1466.1161501
Linksgewinde
16
M 16 x 1,5
22
27
64
42
8.0
21
15.0
28.30
28
21
22
11.5
4200
2100
1300
650
0.0392
Yes
4059245433605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
27630 - Rod ends with plain bearing internal thread, stainless steel DIN IS...
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성