您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1456 - 带有销孔的销 适用于叉头
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27621-03.prj},{NB=K1456.035765},{BESTKIPP=K1456.035765},{MATERIAL=Stahl},{D1=35},{D3=44},{D4=8.0},{A=76.5},{K=6.0},{L=87},{Z1=5.0},{Z2=2.0},{GEW=0.6985},{BS=Infortext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245447459},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
ⁿ/ₐ
D4
直径
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
K
间距
[mm]
L
长度
[mm]
Z1
间距
[mm]
Z2
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1456.004100
K1456.004100
钢制
4
6
1.0
10.0
1.0
12
1.0
0.5
0.0013
Yes
73182900
4059245447329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.005123
K1456.005123
钢制
5
8
1.2
12.3
1.5
15
1.0
0.5
0.0027
Yes
73182900
4059245447336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.006153
K1456.006153
钢制
6
9
1.6
15.3
1.5
18
1.5
0.5
0.0044
Yes
73182900
4059245447343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.008195
K1456.008195
钢制
8
12
2.0
19.5
2.0
23
2.0
1.0
0.0102
Yes
73182900
4059245447350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.010245
K1456.010245
钢制
10
14
3.2
24.5
2.0
29
2.0
1.0
0.0189
Yes
73182900
4059245447367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.012295
K1456.012295
钢制
12
17
4.0
29.5
3.0
35
2.5
1.5
0.0339
Yes
73182900
4059245447374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.014325
K1456.014325
钢制
14
19
4.0
32.5
3.0
40
2.5
1.5
0.0517
Yes
73182900
4059245447381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.016382
K1456.016382
钢制
16
21
4.0
38.2
3.0
45
2.5
1.5
0.0754
Yes
73182900
4059245447398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.020470
K1456.020470
钢制
20
26
5.0
47.0
4.0
53
3.0
2.0
0.1407
Yes
73182900
4059245447404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.025590
K1456.025590
钢制
25
32
6.3
59.0
5.0
67
4.0
2.0
0.2761
Yes
73182900
4059245447411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.028632
K1456.028632
钢制
28
34
6.3
63.2
5.0
72
4.0
2.0
0.3669
Yes
73182900
4059245447428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.030590
K1456.030590
钢制
30
36
6.3
59.0
5.0
67
4.0
2.0
0.3940
Yes
73182900
4059245447435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.030682
K1456.030682
钢制
30
36
6.3
68.2
5.0
77
4.0
2.0
0.4490
Yes
73182900
4059245447442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.035765
K1456.035765
钢制
35
44
8.0
76.5
6.0
87
5.0
2.0
0.6985
Yes
73182900
4059245447459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.040900
K1456.040900
钢制
40
48
8.0
90.0
6.0
100
5.0
2.0
1.0344
Yes
73182900
4059245447466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.042900
K1456.042900
钢制
42
48
8.0
90.0
7.0
100
5.0
2.0
1.1456
Yes
73182900
4059245447473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.0501030
K1456.0501030
钢制
50
58
10.0
103.0
7.0
115
6.0
2.0
1.8498
Yes
73182900
4059245447480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.104100
K1456.104100
不锈钢
4
6
1.0
10.0
1.0
12
1.0
0.5
0.0013
Yes
73182900
4059245447497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.105123
K1456.105123
不锈钢
5
8
1.2
12.3
1.5
15
1.0
0.5
0.0027
Yes
73182900
4059245447503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.106153
K1456.106153
不锈钢
6
9
1.6
15.3
1.5
18
1.5
0.5
0.0044
Yes
73182900
4059245447510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.108195
K1456.108195
不锈钢
8
12
2.0
19.5
2.0
23
2.0
1.0
0.0102
Yes
73182900
4059245447527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.110245
K1456.110245
不锈钢
10
14
3.2
24.5
2.0
29
2.0
1.0
0.0190
Yes
73182900
4059245447534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.112295
K1456.112295
不锈钢
12
17
4.0
29.5
3.0
35
2.5
1.5
0.0340
Yes
73182900
4059245447541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.114325
K1456.114325
不锈钢
14
19
4.0
32.5
3.0
40
2.5
1.5
0.0521
Yes
73182900
4059245447558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1456.116382
K1456.116382
不锈钢
16
21
4.0
38.2
3.0
45
2.5
1.5
0.0760
Yes
73182900
4059245447565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1459 - 钢制或不锈钢叉头 带外螺纹
KIPP
27.05.2024
K1460 - 钢制叉头配合件
KIPP
27.05.2024
K1136 - 开口销,DIN EN ISO 1234
KIPP
27.05.2024
K1137 - 弹簧插头 类似 DIN 11024
KIPP
27.05.2024
K0127 - 球形接头
KIPP
27.05.2024
K1454 - 销带有放置轴用卡簧的环槽 适用于叉头
KIPP
27.05.2024
DINISO1234-SPLINT-RF - 分体式销钉DIN EN ISO 1234(前DIN 94),不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
K1082 - 钢制或不锈钢制 铰链
KIPP
27.05.2024
JZB - 无油衬套 聚缩醛树脂型 直柱型
Misumi
30.06.2021
K0719 - 带滑动轴承内螺纹的万向接头 DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
27621-03 - 带有销孔的销 适用于叉头
norelem
30.04.2024
K0007 - 轴销 钢或不锈钢
KIPP
27.05.2024
B0439 - Pin with hole for split pin suitable for clevis joints
Blohm
08.05.2024
K0733 - 叉形接头 DIN 71752
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表