您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1453 - 不锈钢或塑料螺纹电缆接头,Hygienic DESIGN 设计
KIPP
操作部件 | 标准件
旋转锁销,边角保护密封型材
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/drehriegel/k1453.prj},{NB=K1453.32150},{D2=25.3},{H=27},{SW=36},{GEW=0.1164},{EAN=4059245469581},{XA=24.500},{XB=3.000},{XC=39.600},{XD=39.500},{XE=3.000},{XF=29.200},{XG=11.000},{XH=22.500},{XI=34.000},{XJ=2.000},{XK=0.800},{XL=16.000},{XM=13.600},{XN=25.300},{XO=25.700},{XP=11},{NDM=32.000},{SW1=30.000},{TYP=1},{TYP1=1},{XR=23},{BESTKIPP=K1453.32150},{MATERIAL=Edelstahl},{D=M32x1,5},{D1=-},{D3=23-20},{L=11},{BN=Kabelverschraubung},{S=-},{NW=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
L
长度
ⁿ/ₐ
BN
名称
ⁿ/ₐ
S
S max.
[mm]
NW
Nennweite
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1453.12150
K1453.12150
不锈钢
M12x1,5
-
8.0
7-5
19
17
7
Cable gland
-
-
0.0274
Yes
73181520
4059245469543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1453.16150
K1453.16150
不锈钢
M16x1,5
-
10.0
9-7
21
20
9
Cable gland
-
-
0.0354
Yes
73181520
4059245469550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1453.20150
K1453.20150
不锈钢
M20x1,5
-
12.5
12-9
27
24
9
Cable gland
-
-
0.0578
Yes
73181520
4059245469567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1453.25150
K1453.25150
不锈钢
M25x1,5
-
18.5
18-15
27
30
10
Cable gland
-
-
0.0727
Yes
73181520
4059245469574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1453.32150
K1453.32150
不锈钢
M32x1,5
-
25.3
23-20
27
36
11
Cable gland
-
-
0.1164
Yes
73181520
4059245469581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1453.16151
K1453.16151
塑料
M16x1,5
-
10.0
9-7
25
22
9
Cable gland
-
-
0.0218
Yes
39269099
4059245469604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1453.20151
K1453.20151
塑料
M20x1,5
-
12.5
12-9
29
26
9
Cable gland
-
-
0.0236
Yes
39269099
4059245469611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1453.25151
K1453.25151
塑料
M25x1,5
-
18.5
18-15
31
32
10
Cable gland
-
-
0.0322
Yes
39269099
4059245469628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1453.32151
K1453.32151
塑料
M32x1,5
-
25.3
23-20
32
38
11
Cable gland
-
-
0.0325
Yes
39269099
4059245469635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1461.1250
K1461.1250
塑料
11.8
16
0.0
-
0
0
50 m
Hose
2,1
12
2.4600
Yes
39269099
4059245469642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1461.1750
K1461.1750
塑料
15.6
21,6
0.0
-
0
0
50 m
Hose
3
17
3.8200
Yes
39269099
4059245469659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表