피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1444 - Tension levers stainless steel
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/06341.prj},{NB=K1444.1202},{BESTKIPPUSA=K1444.1202},{AUSF=Passbohrung},{GRAD=0°},{GR=4},{X=20H7},{T=32},{D=41},{D1=13},{D2=32},{H=61},{H1=0.0},{H2=49.0},{A=128.5},{A2=0},{GEW=0.6863},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245348794},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=0},{TYP=2},{XA=20},{XB=5},{XC=29.000},{TYP1=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GRAD
degree °
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
T
depth
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
A
Length
[mm]
A2
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1444.2082
K1444.2082
Internal thread
0°
1
M8
18
24
10
25
40
0.0
32.5
88.1
0
0.1808
Yes
4059245348671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.2102
K1444.2102
Internal thread
0°
1
M10
18
24
10
25
40
0.0
32.5
88.1
0
0.1785
Yes
4059245348688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.21012
K1444.21012
Internal thread
0°
2
M10
20
28
12
32
46
0.0
36.5
104.0
0
0.3009
Yes
4059245348695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.2122
K1444.2122
Internal thread
0°
2
M12
20
28
12
32
46
0.0
36.5
104.0
0
0.3019
Yes
4059245348701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.2162
K1444.2162
Internal thread
0°
3
M16
23
33
13
32
52
0.0
41.0
126.5
0
0.4311
Yes
4059245348718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.2202
K1444.2202
Internal thread
0°
4
M20
26
41
13
32
61
0.0
49.0
128.5
0
0.6863
Yes
4059245348725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.1102
K1444.1102
Reamed hole
0°
1
10H7
22
24
10
25
40
0.0
32.5
88.1
0
0.1785
Yes
4059245348749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.1122
K1444.1122
Reamed hole
0°
2
12H7
25
28
12
32
46
0.0
36.5
104.0
0
0.3009
Yes
4059245348756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.1142
K1444.1142
Reamed hole
0°
2
14H7
25
28
12
32
46
0.0
36.5
104.0
0
0.3019
Yes
4059245348763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.1162
K1444.1162
Reamed hole
0°
3
16H7
28
33
13
32
52
0.0
41.0
126.5
0
0.4311
Yes
4059245348770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.1202
K1444.1202
Reamed hole
0°
4
20H7
32
41
13
32
61
0.0
49.0
128.5
0
0.6863
Yes
4059245348794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.208
K1444.208
Internal thread
20°
1
M 8
18
24
10
25
40
52.5
32.5
84.5
15
0.1832
Yes
4059245348800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.210
K1444.210
Internal thread
20°
1
M 10
19
24
10
25
40
52.5
32.5
84.5
15
0.1788
Yes
4059245348817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.2101
K1444.2101
Internal thread
20°
2
M 10
20
28
12
32
46
61.0
36.5
100.0
15
0.3082
Yes
4059245348824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.212
K1444.212
Internal thread
20°
2
M 12
20
28
12
32
46
61.0
36.5
100.0
15
0.3019
Yes
4059245348831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.216
K1444.216
Internal thread
20°
3
M 16
23
33
13
32
52
72.0
41.0
121.0
15
0.4363
Yes
4059245348848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.220
K1444.220
Internal thread
20°
4
M 20
26
41
13
32
61
80.0
49.0
123.0
15
0.6798
Yes
4059245348855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.110
K1444.110
Reamed hole
20°
1
10 H7
22
24
10
25
40
52.5
32.5
84.5
15
0.1788
Yes
4059245348879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.112
K1444.112
Reamed hole
20°
2
12 H7
25
28
12
32
46
61.0
36.5
100.0
15
0.3082
Yes
4059245348886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.114
K1444.114
Reamed hole
20°
2
14 H7
25
28
12
32
46
61.0
36.5
100.0
15
0.2751
Yes
4059245348893
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.116
K1444.116
Reamed hole
20°
3
16 H7
28
33
13
32
52
72.0
41.0
121.0
15
0.4363
Yes
4059245348909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1444.120
K1444.120
Reamed hole
20°
4
20 H7
32
41
13
32
61
80.0
49.0
123.0
15
0.6798
Yes
4059245348923
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성