您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1330 - Hexagon bolts with narrow shaft in Hygienic DESIGN
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/k1330.prj},{NB=K1330.08X30},{BESTKIPPUSA=K1330.08X30},{MATERIAL=Edelstahl A4},{B=22.0},{D=M8},{D1=16.8},{D2=6.0},{H=5.5},{K=6.5},{L=30},{SW=13.0},{GEW=0.0147},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245334063},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{NDM=8.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material base
ⁿ/ₐ
B
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
Diameter
[mm]
K
Diameter
[mm]
L
Diameter
[mm]
SW
Diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1330.04X8
K1330.04X8
Edelstahl A4
5.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
8
7.0
0.0019
Yes
4059245334308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.04X10
K1330.04X10
Edelstahl A4
5.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
10
7.0
0.0021
Yes
4059245334315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.04X12
K1330.04X12
Edelstahl A4
5.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
12
7.0
0.0022
Yes
4059245334322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.04X16
K1330.04X16
Edelstahl A4
5.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
16
7.0
0.0024
Yes
4059245334339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.04X20
K1330.04X20
Edelstahl A4
14.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
20
7.0
0.0027
Yes
4059245333806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.04X25
K1330.04X25
Edelstahl A4
14.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
25
7.0
0.0030
Yes
4059245487882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.04X30
K1330.04X30
Edelstahl A4
14.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
30
7.0
0.0033
Yes
4059245487899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.04X35
K1330.04X35
Edelstahl A4
14.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
35
7.0
0.0036
Yes
4059245487905
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.04X40
K1330.04X40
Edelstahl A4
14.0
M4
9.2
3.1
3.0
4.0
40
7.0
0.0039
Yes
4059245487912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.05X10
K1330.05X10
Edelstahl A4
6.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
10
8.0
0.0031
Yes
4059245333820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.05X12
K1330.05X12
Edelstahl A4
6.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
12
8.0
0.0033
Yes
4059245333837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.05X16
K1330.05X16
Edelstahl A4
6.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
16
8.0
0.0037
Yes
4059245333844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.05X20
K1330.05X20
Edelstahl A4
6.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
20
8.0
0.0039
Yes
4059245333851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.05X25
K1330.05X25
Edelstahl A4
16.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
25
8.0
0.0044
Yes
4059245333868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.05X30
K1330.05X30
Edelstahl A4
16.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
30
8.0
0.0049
Yes
4059245487929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.05X30
K1330.05X30
Edelstahl A4
16.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
30
8.0
0.0049
Yes
4059245487929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.05X35
K1330.05X35
Edelstahl A4
16.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
35
8.0
0.0056
Yes
4059245487936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.05X40
K1330.05X40
Edelstahl A4
16.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
40
8.0
0.0059
Yes
4059245487943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.05X45
K1330.05X45
Edelstahl A4
16.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
45
8.0
0.0064
Yes
4059245487950
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.05X50
K1330.05X50
Edelstahl A4
16.0
M5
10.5
3.7
3.7
4.7
50
8.0
0.0069
Yes
4059245487967
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.06X12
K1330.06X12
Edelstahl A4
7.0
M6
13.0
4.2
4.0
5.0
12
10.0
0.0051
Yes
4059245333899
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.06X16
K1330.06X16
Edelstahl A4
7.0
M6
13.0
4.2
4.0
5.0
16
10.0
0.0056
Yes
4059245333912
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.06X20
K1330.06X20
Edelstahl A4
7.0
M6
13.0
4.2
4.0
5.0
20
10.0
0.0061
Yes
4059245333929
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.06X25
K1330.06X25
Edelstahl A4
18.0
M6
13.0
4.2
4.0
5.0
25
10.0
0.0066
Yes
4059245333936
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1330.06X30
K1330.06X30
Edelstahl A4
18.0
M6
13.0
4.2
4.0
5.0
30
10.0
0.0072
Yes
4059245333943
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1331 - Narrow shank screws for locking washer
KIPP USA
21.05.2024
K1491 - Hygienic USIT® seal and shim washers
KIPP USA
21.05.2024
RSCBP PEEKBT PPSBT - Hex bolts
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
K1492 - Stainless steel hexagon head screws with collar for Hygienic USIT® ...
KIPP USA
21.05.2024
K1411 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
KIPP USA
21.05.2024
K1647 - Hex head bolts, stainless steel with seal washer in Hygienic DESIGN
KIPP USA
21.05.2024
K1105 - Rest pads pin form, external thread
KIPP USA
21.05.2024
K0287 - Self-aligning pads adjustable
KIPP USA
21.05.2024
K0296 - Feet with threaded pin to DIN 6320 (edition 1971)
KIPP USA
21.05.2024
K0306 - Rest pads adjustable with locknut
KIPP USA
21.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表