您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1329 - Ball head screw in Hygienic DESIGN
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowonox_hygienic/k1329.prj},{NB=K1329.06X12},{BESTKIPPUSA=K1329.06X12},{MATERIAL=Edelstahl A4},{D=M6},{D1=17},{K=5.0},{T=1.5},{SW=10},{R1=10.0},{L=12},{GEW=0.0068},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245333479},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{NDM=6.000},{XA=2.100},{XB=0.500},{XC=4.400},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Surface finish body
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
K
height
[mm]
T
distance
[mm]
SW
Diameter
[mm]
R1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1329.03X4
K1329.03X4
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
4
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X5
K1329.03X5
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
5
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X6
K1329.03X6
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
6
0.0006
Yes
4059245333608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X8
K1329.03X8
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
8
0.0007
Yes
4059245333714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X10
K1329.03X10
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
10
0.0008
Yes
4059245333745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X12
K1329.03X12
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
12
0.0010
Yes
4059245487585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X16
K1329.03X16
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
16
0.0012
Yes
4059245487592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X20
K1329.03X20
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
20
0.0014
Yes
4059245487608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X25
K1329.03X25
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
25
0.0017
Yes
4059245487615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.03X30
K1329.03X30
stainless steel A4
M3
8
2.0
0.6
5
5.2
30
0.0020
Yes
4059245487622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X6
K1329.04X6
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
6
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X8
K1329.04X8
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
8
0.0018
Yes
4059245333776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X10
K1329.04X10
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
10
0.0019
Yes
4059245333783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X12
K1329.04X12
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
12
0.0021
Yes
4059245333394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X16
K1329.04X16
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
16
0.0024
Yes
4059245487639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X20
K1329.04X20
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
20
0.0027
Yes
4059245487646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X25
K1329.04X25
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
25
0.0029
Yes
4059245487653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.04X30
K1329.04X30
stainless steel A4
M4
11
3.0
1.0
6
6.7
30
0.0032
Yes
4059245487660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X10
K1329.05X10
stainless steel A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
10
0.0038
Yes
4059245333424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X12
K1329.05X12
stainless steel A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
12
0.0041
Yes
4059245333431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X16
K1329.05X16
stainless steel A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
16
0.0046
Yes
4059245333448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X20
K1329.05X20
stainless steel A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
20
0.0050
Yes
4059245487691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X25
K1329.05X25
stainless steel A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
25
0.0056
Yes
4059245487707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.05X30
K1329.05X30
stainless steel A4
M5
14
4.0
1.0
8
8.6
30
0.0061
Yes
4059245487714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1329.06X8
K1329.06X8
stainless steel A4
M6
17
5.0
1.5
10
10.0
8
0.0000
Yes
0
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表