피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1312 - Wing nut for Hygienic USIT® sealing and shim washer
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowonox_hygienic/k1312.prj},{NB=K1312.2105},{BESTKIPPUSA=K1312.2105},{A=21},{B=5},{D=M5},{D2=11.8},{H=21},{H1=6.0},{T=6},{RR=3},{R=0.50},{GEW=0.0150},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245330287},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=5.0},{XA=6.0},{XB=12.800},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
width
[mm]
D
Thread
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
depth
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1312.2004
K1312.2004
20
4
M4
10.8
19
5.3
6
0.45
0.0113
Yes
4059245330270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1312.2105
K1312.2105
21
5
M5
11.8
21
6.0
6
0.50
0.0150
Yes
4059245330287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1312.2506
K1312.2506
25
6
M6
14.2
25
7.0
7
0.55
0.0293
Yes
4059245330294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1312.3308
K1312.3308
33
8
M8
18.0
33
8.4
9
0.70
0.0578
Yes
4059245330300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1312.4010
K1312.4010
40
10
M10
22.3
40
10.0
11
0.80
0.1188
Yes
4059245330317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1308 - Mushroom knobs female thread with high head for Hygienic USIT® Freu...
KIPP USA
21.05.2024
K1491 - Hygienic USIT® seal and shim washers
KIPP USA
21.05.2024
K0150 - Star Grips in stainless steel similar to DIN 6336
KIPP USA
21.05.2024
Modèle 215606 - Wing nut, american type - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성