您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1293 - 弹性夹头 用于细孔
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
定心夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/zentrierspanner/03157-10.prj},{NB=K1293.110125},{BESTKIPP=K1293.110125},{FORM=A},{D=12.5},{DMIN=10},{D1=12},{D2=8},{D3=M8},{D4=M4},{H=15},{H1=3.0},{L=12.0},{L1=8},{T=7.0},{SW1=8},{SW2=4.0},{ANZDM=8.1},{SPANNKRAFT=0.62},{GEW=0.0148},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82041100},{EAN=4059245328253},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{XA=8.5},{XB=4.0},{XC=2.5},{XE=8.000},{NDM=8.000},{NDM1=4.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
DMIN
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
螺纹
[mm]
D4
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
间距
[mm]
L1
间距
[mm]
T
深度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
ANZDM
锁紧扭矩 max. Nm
[Nm]
SPANNKRAFT
夹紧力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K1293.105060
K1293.105060
A
6.0
5
10
6
M6
M3
8
2.5
10.0
6
6.0
6
2.0
0.9
0.19
0.0037
Yes
82041100
4059245328222
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1293.106080
K1293.106080
A
8.0
6
10
6
M6
M3
10
2.5
10.0
6
6.0
6
2.5
2.4
0.34
0.0053
Yes
82041100
4059245328239
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1293.108100
K1293.108100
A
10.0
8
12
8
M8
M4
12
3.0
12.0
8
7.0
8
3.0
4.4
0.62
0.0103
Yes
82041100
4059245328246
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1293.110125
K1293.110125
A
12.5
10
12
8
M8
M4
15
3.0
12.0
8
7.0
8
4.0
8.1
0.62
0.0148
Yes
82041100
4059245328253
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1293.204050
K1293.204050
B
5.0
4
10
8
M8
-
6
2.5
9.8
6
2.0
8
2.0
0.9
0.15
0.0037
Yes
82041100
4059245858699
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1293.205060
K1293.205060
B
6.0
5
12
8
M8
-
8
2.5
9.8
6
2.0
10
2.0
0.9
0.19
0.0037
Yes
82041100
4059245858705
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1293.206080
K1293.206080
B
8.0
6
12
8
M8
-
10
2.5
9.8
6
2.5
10
2.5
2.4
0.34
0.0053
Yes
82041100
4059245858712
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1293.208100
K1293.208100
B
10.0
8
12
8
M8
-
12
3.0
11.8
8
3.0
10
3.0
4.4
0.62
0.0103
Yes
82041100
4059245858729
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K1293.210120
K1293.210120
B
12.0
10
14
10
M10
-
15
3.0
11.8
8
4.0
10
4.0
8.1
0.62
0.0148
Yes
82041100
4059245858736
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表