您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1165 - 压板,可调节
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
夹紧单元
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneinheiten/04203_asmtab.prj},{NB=K1165.222187200},{B=62},{B1=30},{D=21},{E=14},{H1=30},{H2=42},{H3=27},{H4=20},{L=187},{L1=44},{L2=44},{SPANNKRAFT=60.00},{GEW=3.0600},{EAN=4059245294091},{TYP=2.000},{TYP1=16.000},{XA=22.00},{XB=20.00},{XC=200.00},{XE=30.000},{XF=72.055},{BESTKIPP=K1165.222187200},{FORM=B},{AUSF=mit T-Nutmutter},{H=0-80},{RAI=22},{BEFSCHR=M20X200},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,NORELEM},{XD=M 20},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04203_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
E
间距
[mm]
H
夹紧范围
[mm]
H1
间距
[mm]
H2
间距
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
RAI
Nutennennmaß
[mm]
BEFSCHR
固定螺栓
[mm]
SPANNKRAFT
Spannkraft kN
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1165.113115
K1165.113115
A
-
44
30
13
11
0-55
18
27
17
12
115
25
30
10-12-14
-
30.00
0.6566
Yes
84662080
4059245293940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.117150
K1165.117150
A
-
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
12-14-16-18
--
40.00
1.5200
Yes
84662080
4059245293957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.121187
K1165.121187
A
-
62
30
21
14
0-80
30
42
27
20
187
44
44
16-18-20-22
-
60.00
2.2520
Yes
84662080
4059245293964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.125235
K1165.125235
A
-
70
30
25
17
0-100
31
51
34
24
235
60
47
20-22-24-28
-
75.00
3.6400
Yes
84662080
4059245293971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.125285
K1165.125285
A
-
73
30
25
17
0-100
35
56
35
24
285
62
51
20-22-24-28
-
75.00
4.3850
Yes
84662080
4059245293988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.210115100
K1165.210115100
B
mit T-Nutmutter
44
30
13
11
0-40
18
27
17
12
115
25
30
10
M10X100
25.00
0.6130
Yes
84662080
4059245293995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.212115125
K1165.212115125
B
mit T-Nutmutter
44
30
13
11
0-55
18
27
17
12
115
25
30
12
M12X125
30.00
0.6860
Yes
84662080
4059245294008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.214115125
K1165.214115125
B
mit T-Nutmutter
44
30
13
11
0-55
18
27
17
12
115
25
30
14
M12X125
30.00
0.8505
Yes
84662080
4059245294015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.212150160
K1165.212150160
B
mit T-Nutmutter
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
12
M12X160
35.00
1.5910
Yes
84662080
4059245294022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.214150160
K1165.214150160
B
mit T-Nutmutter
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
14
M12X160
35.00
1.6100
Yes
84662080
4059245294039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.216150160
K1165.216150160
B
mit T-Nutmutter
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
16
M16X160
40.00
1.7980
Yes
84662080
4059245294046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.218150160
K1165.218150160
B
mit T-Nutmutter
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
18
M16X160
40.00
1.8180
Yes
84662080
4059245294053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.216187200
K1165.216187200
B
mit T-Nutmutter
62
30
21
14
0-80
30
42
27
20
187
44
44
16
M16X200
55.00
2.7150
Yes
84662080
4059245294060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.218187200
K1165.218187200
B
mit T-Nutmutter
62
30
21
14
0-80
30
42
27
20
187
44
44
18
M16X200
55.00
3.0180
Yes
84662080
4059245294077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.220187200
K1165.220187200
B
mit T-Nutmutter
62
30
21
14
0-80
30
42
27
20
187
44
44
20
M20X200
60.00
3.0180
Yes
84662080
4059245294084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.222187200
K1165.222187200
B
mit T-Nutmutter
62
30
21
14
0-80
30
42
27
20
187
44
44
22
M20X200
60.00
3.0600
Yes
84662080
4059245294091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.220235250
K1165.220235250
B
mit T-Nutmutter
70
30
25
17
0-100
31
51
34
24
235
60
47
20
M20X250
70.00
4.3680
Yes
84662080
4059245294107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.222235250
K1165.222235250
B
mit T-Nutmutter
70
30
25
17
0-100
31
51
34
24
235
60
47
22
M20X250
70.00
4.4100
Yes
84662080
4059245294114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.224235250
K1165.224235250
B
mit T-Nutmutter
70
30
25
17
0-100
31
51
34
24
235
60
47
24
M24X250
75.00
4.8950
Yes
84662080
4059245294121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.228235250
K1165.228235250
B
mit T-Nutmutter
70
30
25
17
0-100
31
51
34
24
235
60
47
28
M24X250
75.00
4.9660
Yes
84662080
4059245294138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.312115100
K1165.312115100
C
mit Stiftschraube
44
30
13
11
0-30
18
27
17
12
115
25
30
-
M12X100
30.00
0.6390
Yes
84662080
4059245294145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.312115125
K1165.312115125
C
mit Stiftschraube
44
30
13
11
0-55
18
27
17
12
115
25
30
-
M12X125
30.00
0.8027
Yes
84662080
4059245294152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.312150125
K1165.312150125
C
mit Stiftschraube
55
41
17
12
0-50
20
36
21
17
150
35
36
-
M12X125
40.00
1.5350
Yes
84662080
4059245294169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.312150160
K1165.312150160
C
mit Stiftschraube
55
41
17
12
0-70
20
36
21
17
150
35
36
-
M12X160
40.00
1.5580
Yes
84662080
4059245294176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1165.316150125
K1165.316150125
C
mit Stiftschraube
55
41
17
12
0-40
20
36
21
17
150
35
36
-
M16X125
40.00
1.6600
Yes
84662080
4059245294183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0839 - 厚度垫块 P 型
KIPP
03.06.2024
K0003 - 带螺栓的压板
KIPP
03.06.2024
K1230 - T 型槽夹紧块
KIPP
03.06.2024
K1450 - 压板,可调节,曲柄式,带螺栓
KIPP
03.06.2024
K0315 - 带有内六角和顶珠的钢制弹簧柱塞
KIPP
27.05.2024
K1229 - 低夹紧块
KIPP
03.06.2024
K1205 - 动力夹钳
KIPP
03.06.2024
K1293 - 弹性夹头 用于细孔
KIPP
27.05.2024
K1204 - 用于夹钳的支承扩展件
KIPP
03.06.2024
K0004 - 压板,曲柄式,带调节单元
KIPP
03.06.2024
K0058 - 垂直压紧式快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0050 - 可调搭扣,拉环摆动式
KIPP
27.05.2024
K0014 - 夹具压板,经打磨处理,A/B/C 型
KIPP
03.06.2024
K0333 - 弹簧柱塞 光面型,不锈钢
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表