피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1046 - Angle sets Type B
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Accessories for aluminium profiles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/accessories_for_aluminum_profiles/10252_asmtab.prj},{NB=K1046.104545},{BESTKIPPUSA=K1046.104545},{TYP=B},{NUTB=10},{AUSF=45x45},{A=35.0},{A1=18.5},{A2=-},{A3=-},{A4=35.0},{A5=44.5},{B=42},{B1=-},{D=9.0},{H=41},{H1=50.5},{L=41},{N=10},{T=9.5},{INFO=},{GEW=0.1229},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245218493},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{BESTSCHRAUBE=07094-1008030X25},{TYP1=2.000},{XA=25},{PPATH=10252_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
NUTB
slot width
[mm]
AUSF
version
[mm]
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
distance
[mm]
A4
distance
[mm]
A5
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
width
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Läge
[mm]
N
width
ⁿ/ₐ
T
width
[mm]
INFO
Technical Information
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1046.083030
K1046.083030
B
8
30x30
22.0
9.5
-
-
23.0
29.0
28
-
6.4
27
30.0
27
8
6.0
0.0422
Yes
4059245327461
31.12.2099
98% availability of produ...
K1046.083060
K1046.083060
B
8
30x60
51.0
11.0
23
11
44.0
49.0
28
-
6.4
57
61.0
57
8
5.5
0.1061
Yes
4059245327478
31.12.2099
98% availability of produ...
K1046.104040
K1046.104040
B
10
40x40
29.5
20.5
-
-
29.5
36.5
38
-
9.0
36
41.5
36
10
5.5
0.1386
Yes
4059245218479
31.12.2099
98% availability of produ...
K1046.104545
K1046.104545
B
10
45x45
35.0
18.5
-
-
35.0
44.5
42
-
9.0
41
50.5
41
10
9.5
0.1229
Yes
4059245218493
31.12.2099
98% availability of produ...
K1046.104080
K1046.104080
B
10
40x80
68.0
20.0
35
23
59.0
64.0
38
-
9.0
76
80.0
76
10
8.5
0.2443
Yes
4059245218486
31.12.2099
98% availability of produ...
K1046.104590
K1046.104590
B
10
45x90
79.0
22.0
39,5
23
67.0
72.0
43
-
9.0
86
90.0
86
10
9.5
0.2938
Yes
4059245218509
31.12.2099
98% availability of produ...
K1046.108080
K1046.108080
B
10
80x80
68.5
20.0
35
20
58.5
65.0
74
40
9.0
76
82.5
76
10
8.0
0.4564
Yes
4059245218516
31.12.2099
98% availability of produ...
K1046.109090
K1046.109090
B
10
90x90
78.5
21.0
39
22
67.0
75.0
88
45
10.0
86
94.5
86
10
10.0
0.5939
Yes
4059245218523
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bracket - External Connector Series
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
Alu Connection Angle 40/80
FATH
19.03.2024
10252 - Angle sets Type B
norelem
30.05.2024
D84080 - 40 Series Aluminum Profile-40X80
SAMLO
24.03.2023
TCBE 40X80 - End cap
FlexLink
30.08.2022
05001011000 - Aluminum angle for profile systems 30/40/45
SToxxparts
31.05.2022
K1053 - End caps Type B and Type I
KIPP
27.05.2024
07000303001 - MCS Angle 42x88
SToxxparts
31.05.2022
28-604 inch - Angle Bracket
IPS
03.02.2023
K1046 - Angle sets Type B
KIPP
27.05.2024
Alu Connection Angle 90
FATH
19.03.2024
28-603 metric - Angle Bracket
IPS
03.02.2023
Connector kit standard - Connector kit standard
MayTec
30.09.2022
Angle Block 40/45
FATH
19.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성