피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1038 - Pin connector sets Type B
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Accessories for aluminium profiles
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/accessories_for_aluminum_profiles/10215_asmtab.prj},{NB=K1038.1045},{BESTKIPPUSA=K1038.1045},{TYP=B},{NUTB=10},{A=42},{A1=28},{A2=-},{D=17},{L=45},{L1=22.5},{GEW=0.0757},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245218288},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=0.0},{TYP1=2.000},{NDM=M8},{XB=3.000},{XC=5.800},{PPATH=10215_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
NUTB
slot width
[mm]
A
Length
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
D
diameter
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1038.0828
K1038.0828
B
8
28
18
-
11
18.0
0.0258
Yes
4059245327485
31.12.2099
98% availability of produ...
K1038.1040
K1038.1040
B
10
37
23
-
17
40
22.5
0.0698
Yes
4059245218271
31.12.2099
98% availability of produ...
K1038.1045
K1038.1045
B
10
42
28
-
17
45
22.5
0.0757
Yes
4059245218288
31.12.2099
98% availability of produ...
K1038.1060
K1038.1060
B
10
57
43
-
17
60
22.5
0.0955
Yes
4059245218295
31.12.2099
98% availability of produ...
K1038.1080
K1038.1080
B
10
77
63
40
17
80
22.5
0.1171
Yes
4059245218301
31.12.2099
98% availability of produ...
K1038.1090
K1038.1090
B
10
87
73
45
17
90
22.5
0.1293
Yes
4059245218318
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성