피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1022 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Drill bushes
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/drill_bushes/08910.prj},{NB=K1022.A1150X12},{BESTKIPPUSA=K1022.A1150X12},{FORM=A},{D1=11.5},{D2=18},{D3=22},{L1=12},{AUSF=kurz},{L2=4.0},{R=2.0},{T1=0.02},{T2=0.03},{GEW=0.0173},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245165728},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{XA=1.500},{ZGT=Einführfase oder Zentrieransatz},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
diameter F7
[mm]
D2
diameter n6
[mm]
D3
diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
AUSF
version
ⁿ/ₐ
L2
distance
[mm]
R
Radius
[mm]
T1
Tolerance
[mm]
T2
Tolerance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1022.A0060X06
K1022.A0060X06
A
0.6
3
6
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0006
Yes
4059245162697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0070X06
K1022.A0070X06
A
0.7
3
6
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
4059245162703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0080X06
K1022.A0080X06
A
0.8
3
6
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0006
Yes
4059245162710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0090X06
K1022.A0090X06
A
0.9
3
6
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0006
Yes
4059245162727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0090X09
K1022.A0090X09
A
0.9
3
6
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
4059245162734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0100X06
K1022.A0100X06
A
1.0
3
6
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0050
Yes
4059245162741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0100X09
K1022.A0100X09
A
1.0
3
6
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0072
Yes
4059245162758
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0110X06
K1022.A0110X06
A
1.1
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
4059245162765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0110X09
K1022.A0110X09
A
1.1
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0012
Yes
4059245162772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0120X06
K1022.A0120X06
A
1.2
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
4059245162789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0120X09
K1022.A0120X09
A
1.2
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
4059245162796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0130X06
K1022.A0130X06
A
1.3
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
4059245162802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0130X09
K1022.A0130X09
A
1.3
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0012
Yes
4059245162819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0140X06
K1022.A0140X06
A
1.4
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0010
Yes
4059245162826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0140X09
K1022.A0140X09
A
1.4
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
4059245162833
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0150X06
K1022.A0150X06
A
1.5
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
4059245162840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0150X09
K1022.A0150X09
A
1.5
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0012
Yes
4059245162857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0160X06
K1022.A0160X06
A
1.6
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
4059245162864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0160X09
K1022.A0160X09
A
1.6
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
4059245162871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0170X06
K1022.A0170X06
A
1.7
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
4059245162888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0170X09
K1022.A0170X09
A
1.7
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
4059245162895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0180X06
K1022.A0180X06
A
1.8
4
7
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0008
Yes
4059245162901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0180X09
K1022.A0180X09
A
1.8
4
7
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0009
Yes
4059245162918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0190X06
K1022.A0190X06
A
1.9
5
8
6
short
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0011
Yes
4059245162925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1022.A0190X09
K1022.A0190X09
A
1.9
5
8
9
medium
2.0
1.0
0.01
0.03
0.0016
Yes
4059245162932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1022 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
KIPP
27.05.2024
K0705 - Shoulder screws similar to DIN ISO 7379
KIPP USA
21.05.2024
DIN 172 - ELESA-Guide bushings
Elesa
13.05.2024
W8305 - Bundbohrbuchse (DIN 172 A)
STRACK
13.10.2022
SM 1001 DIN 172 / ISO 4247 - Headed drill bushing - Headed drill bushing
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
276. - Drill bush with collar, DIN 172 Shape A
FIBRO
21.07.2023
Hexagon Nut NT - Hexagon Nut NT
Sikla
08.04.2024
08910 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
norelem
30.05.2024
K0122 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, bolts and internal co...
KIPP USA
21.05.2024
K1021 - Drill bushes cylindrical, DIN 179, Form A
KIPP USA
21.05.2024
K0363 - Ball lock pins
KIPP USA
21.05.2024
ISO7379 - Shoulder screws with collar
Berger Tools
29.05.2023
Compression springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
21.07.2023
ISO 4017 BUMAX 109 - Hexagon Head Cap screw ISO 4017 (DIN 933)
BUMAX
01.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성