您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0981 - Clamping levers ergonomic external thread
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
SYMPA touch
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/sympa_touch/k0981_1.prj},{NB=K0981.3081X60},{BESTKIPPUSA=K0981.3081X60},{GR=3},{AUSF=Außengewinde},{X=M8},{T=-},{D=16},{D1=30.5},{H=55.6},{H1=10},{H2=37.3},{H3=76.5},{H4=81},{A=88.5},{A1=99.5},{B=20},{ZZ=22},{L=60},{GEW=0.1490},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245206711},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XA=0.0},{XB=60.0},{NDM=8.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
X
thread
[mm]
T
Depth
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
[mm]
L
Screw length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0981.3081X15
K0981.3081X15
3
External thread
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
15
0.1400
Yes
4059245206629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X20
K0981.3081X20
3
External thread
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
20
0.1410
Yes
4059245206636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X25
K0981.3081X25
3
External thread
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
25
0.1420
Yes
4059245206643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X30
K0981.3081X30
3
External thread
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
30
0.1430
Yes
4059245206650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X35
K0981.3081X35
3
External thread
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
35
0.0940
Yes
4059245206667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X40
K0981.3081X40
3
External thread
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
40
0.1450
Yes
4059245206674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X45
K0981.3081X45
3
External thread
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
45
0.0977
Yes
4059245206681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X50
K0981.3081X50
3
External thread
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
50
0.1470
Yes
4059245206698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X55
K0981.3081X55
3
External thread
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
55
0.1480
Yes
4059245206704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3081X60
K0981.3081X60
3
External thread
M8
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
60
0.1490
Yes
4059245206711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X15
K0981.3101X15
3
External thread
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
15
0.1520
Yes
4059245206735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X20
K0981.3101X20
3
External thread
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
20
0.1540
Yes
4059245206742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X25
K0981.3101X25
3
External thread
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
25
0.1550
Yes
4059245206759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X30
K0981.3101X30
3
External thread
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
30
0.1560
Yes
4059245206766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X35
K0981.3101X35
3
External thread
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
35
0.1570
Yes
4059245206773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X40
K0981.3101X40
3
External thread
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
40
0.1580
Yes
4059245206780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X45
K0981.3101X45
3
External thread
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
45
0.1590
Yes
4059245206797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X50
K0981.3101X50
3
External thread
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
50
0.1600
Yes
4059245206803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X55
K0981.3101X55
3
External thread
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
55
0.1610
Yes
4059245206810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0981.3101X60
K0981.3101X60
3
External thread
M10
-
16
30.5
55.6
10
37.3
76.5
81
88.5
99.5
20
22
60
0.1620
Yes
4059245206827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表