피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0917 - Spring-loaded Work Locators
KIPP
CLAMPING TECHNOLOGY
Workholding technology
Rest and stop elements
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/03170_1.prj},{NB=K0917.20110_12.3},{A=18},{B=20},{C=20},{D=10.0},{E=8},{G=40},{H=30},{J=22},{K=4.5},{L=7.5},{M=11},{N=9.3},{T=21},{GEW=0.1198},{EAN=4059245235414},{FX1=20},{FX2=12.3},{TYP=1},{XA=12.0},{XB=15.0},{XC=8.3},{XD=1.5},{XE=2.3},{XF=0.8},{XG=8.0},{XH=8.4},{XI=14.0},{XJ=2.0},{XK=15.0},{XL=20.0},{XM=12.0},{BESTKIPP=K0917.20110},{FORM=A},{R=20},{S=M 4},{AUFB=Ø 7,8 - Ø 10,2},{KRAFT=5,5 - 20,5},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{FX=$FX2.,[$FX2.:$FX1.]},{ZGT=Entlüftungsbohrung},{IMPERIAL=MM},{F=12.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
height
[mm]
B
diameter
[mm]
C
diameter
[mm]
D
height
[mm]
E
height
[mm]
G
diameter
[mm]
H
distance
[mm]
J
width
[mm]
K
diameter
[mm]
L
diameter
[mm]
M
diameter
[mm]
N
height
[mm]
R
diameter
[mm]
S
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
depth
[mm]
AUFB
Locating Hole*
[mm]
KRAFT
Support Capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0917.15060
K0917.15060
A
13
15
15
7.5
6
35
25
16
4.5
3.5
6
7.4
15
M 4
16
Ø 3,8 - Ø 5,2
6,4 - 19,3
0.0422
Yes
84662080
4059245235353
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0917.15070
K0917.15070
A
13
15
15
7.5
6
35
25
16
4.5
4.5
7
7.4
15
M 4
16
Ø 4,8 - Ø 6,2
6,4 - 19,3
0.0435
Yes
84662080
4059245235377
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0917.20090
K0917.20090
A
18
20
20
10.0
8
40
30
22
4.5
5.5
9
9.3
20
M 4
21
Ø 5,8 - Ø 8,2
5,5 - 20,5
0.0945
Yes
84662080
4059245235391
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0917.20110
K0917.20110
A
18
20
20
10.0
8
40
30
22
4.5
7.5
11
9.3
20
M 4
21
Ø 7,8 - Ø 10,2
5,5 - 20,5
0.1198
Yes
84662080
4059245235414
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0917.15061
K0917.15061
B
15
15
15
7.5
6
35
25
16
4.5
3.5
6
5.4
15
M 4
16
Ø 3,8 - Ø 5,2
6,4 - 19,3
0.0552
Yes
84662080
4059245235360
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0917.15071
K0917.15071
B
15
15
15
7.5
6
35
25
16
4.5
4.5
7
5.4
15
M 4
16
Ø 4,8 - Ø 6,2
6,4 - 19,3
0.0455
Yes
84662080
4059245235384
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0917.20091
K0917.20091
B
20
20
20
10.0
8
40
30
22
4.5
5.5
9
7.3
20
M 4
21
Ø 5,8 - Ø 8,2
5,5 - 20,5
0.1000
Yes
84662080
4059245235407
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0917.20111
K0917.20111
B
20
20
20
10.0
8
40
30
22
4.5
7.5
11
7.3
20
M 4
21
Ø 7,8 - Ø 10,2
5,5 - 20,5
0.1200
Yes
84662080
4059245235421
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성