您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0797 - Hexagon socket set screws with pointed tip DIN EN ISO 4027
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07166.prj},{NB=K0797.10X80},{BESTKIPPUSA=K0797.10X80},{MATERIAL=Stahl},{D=M 10},{L=80},{D1=2.5},{T=6.0},{SW=5.0},{GEW=0.0368},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245434817},{FILTER=NORELEM,KIPP,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=10.000},{M=10.000},{TYP=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
T
Depth
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0797.03X5
K0797.03X5
Steel
M 3
5
0.0
1.2
1.5
0.0011
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.03X6
K0797.03X6
Steel
M 3
6
0.0
1.2
1.5
0.0002
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.03X8
K0797.03X8
Steel
M 3
8
0.0
1.2
1.5
0.0002
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.03X10
K0797.03X10
Steel
M 3
10
0.0
1.2
1.5
0.0002
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.03X12
K0797.03X12
Steel
M 3
12
0.0
1.2
1.5
0.0004
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.03X16
K0797.03X16
Steel
M 3
16
0.0
1.2
1.5
0.0005
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.03X20
K0797.03X20
Steel
M 3
20
0.0
1.2
1.5
0.0007
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X5
K0797.04X5
Steel
M 4
5
0.0
1.5
2.0
0.0003
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X6
K0797.04X6
Steel
M 4
6
0.0
1.5
2.0
0.0003
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X8
K0797.04X8
Steel
M 4
8
0.0
1.5
2.0
0.0004
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X10
K0797.04X10
Steel
M 4
10
0.0
1.5
2.0
0.0006
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X12
K0797.04X12
Steel
M 4
12
0.0
1.5
2.0
0.0007
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X16
K0797.04X16
Steel
M 4
16
0.0
1.5
2.0
0.0010
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X20
K0797.04X20
Steel
M 4
20
0.0
1.5
2.0
0.0013
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.04X25
K0797.04X25
Steel
M 4
25
0.0
1.5
2.0
0.0016
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X5
K0797.05X5
Steel
M 5
5
0.0
2.0
2.5
0.0004
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X6
K0797.05X6
Steel
M 5
6
0.0
2.0
2.5
0.0004
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X8
K0797.05X8
Steel
M 5
8
0.0
2.0
2.5
0.0006
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X10
K0797.05X10
Steel
M 5
10
0.0
2.0
2.5
0.0009
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X12
K0797.05X12
Steel
M 5
12
0.0
2.0
2.5
0.0011
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X14
K0797.05X14
Steel
M 5
14
0.0
2.0
2.5
0.0014
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X16
K0797.05X16
Steel
M 5
16
0.0
2.0
2.5
0.0016
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X20
K0797.05X20
Steel
M 5
20
0.0
2.0
2.5
0.0021
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X25
K0797.05X25
Steel
M 5
25
0.0
2.0
2.5
0.0026
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0797.05X30
K0797.05X30
Steel
M 5
30
0.0
2.0
2.5
0.0033
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
N287 - Dowel pins with thread according to DIN 7979 N287
Intercom
15.07.2022
N9822F - Guide pillar DIN 9825 / ISO 9182 - N982 Double Thread
Intercom
15.07.2022
ISO 8735 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
SCF - Dowel pins with tapped hole DIN 7979
PlaSteel
17.06.2021
GB/T6170-2000 - Hexagon nuts,style 1
Chinese Manufacturers
26.06.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表