您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0794 - Hexagon nuts with spherical seat
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07265.prj},{NB=K0794.16},{BESTKIPPUSA=K0794.16},{MATERIAL=Stahl},{W=0},{D=M16},{D1=31},{H=29.0},{SW=24},{BS=Infotext},{GEW=0.0850},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245148844},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.0},{XA=26.0},{XB=8.0},{XC=23.0},{XD=5.2},{XE=0.5},{XF=13.0},{XG=20.0},{XH=23.8},{XI=21.8},{XJ=14.5},{XK=19.0},{XL=26.0},{XM=8.7},{XN=25.3},{XO=24.0},{XP=0.5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0794.08
K0794.08
Steel
M8
18
15.0
13
0.0155
Yes
4059245148813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0794.10
K0794.10
Steel
M10
22
18.5
17
0.0300
Yes
4059245148820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0794.12
K0794.12
Steel
M12
25
22.5
19
0.0444
Yes
4059245148837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0794.16
K0794.16
Steel
M16
31
29.0
24
0.0850
Yes
4059245148844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0794.808
K0794.808
Stainless steel
M8
18
15.0
13
0.0150
Yes
4059245318988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0794.810
K0794.810
Stainless steel
M10
22
18.5
17
0.0294
Yes
4059245318995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0794.812
K0794.812
Stainless steel
M12
25
22.5
19
0.0439
Yes
4059245319008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0794.816
K0794.816
Stainless steel
M16
31
29.0
24
0.0834
Yes
4059245319015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表