피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0791 - Ball lock pins with mushroom grip stainless stee
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/03418.prj},{NB=K0791.02510025},{D=25},{D1=10},{D2=12.00},{D3=14},{L=25},{L1=8.9},{L2=33.0},{GEW=0.0655},{EAN=4059245208326},{XA=4.000},{XB=7.000},{XC=4.000},{XD=8.000},{XE=0.500},{XF=8.500},{XG=4.500},{XH=5.000},{XI=1.500},{XJ=0.500},{XK=22.500},{XL=33.900},{XM=1.600},{XN=15.000},{XO=41.400},{XP=10.500},{XQ=1.500},{XR=23.600},{XS=2.000},{XT=2.600},{XU=9.500},{XV=3.000},{XW=0.500},{XX=0.000},{BESTKIPPUSA=K0791.02510025},{L5=33.9},{AUFNAHME=10},{FESTIGKEIT=60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L5
Length
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
Receiving hole H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0791.01905010
K0791.01905010
19
5
5.50
11
10
5.9
25.0
15.9
5
15
0.0234
Yes
4059245208104
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.01905015
K0791.01905015
19
5
5.50
11
15
5.9
25.0
20.9
5
15
0.0241
Yes
4059245208111
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.01905020
K0791.01905020
19
5
5.50
11
20
5.9
25.0
25.9
5
15
0.0248
Yes
4059245208128
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.01905025
K0791.01905025
19
5
5.50
11
25
5.9
25.0
30.9
5
15
0.0256
Yes
4059245208135
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.01905030
K0791.01905030
19
5
5.50
11
30
5.9
25.0
35.9
5
15
0.0252
Yes
4059245208142
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.01906010
K0791.01906010
19
6
6.85
11
10
6.8
25.0
16.8
6
22
0.0249
Yes
4059245208159
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.01906015
K0791.01906015
19
6
6.85
11
15
6.8
25.0
21.8
6
22
0.0254
Yes
4059245208166
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.01906020
K0791.01906020
19
6
6.85
11
20
6.8
25.0
26.8
6
22
0.0271
Yes
4059245208173
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.01906025
K0791.01906025
19
6
6.85
11
25
6.8
25.0
31.8
6
22
0.0277
Yes
4059245208180
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.01906030
K0791.01906030
19
6
6.85
11
30
6.8
25.0
36.8
6
22
0.0288
Yes
4059245208197
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.01906035
K0791.01906035
19
6
6.85
11
35
6.8
25.0
41.8
6
22
0.0293
Yes
4059245208203
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.01906040
K0791.01906040
19
6
6.85
11
40
6.8
25.0
46.8
6
22
0.0317
Yes
4059245208210
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.01906045
K0791.01906045
19
6
6.85
11
45
6.8
25.0
51.8
6
22
0.0318
Yes
4059245208227
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.01906050
K0791.01906050
19
6
6.85
11
50
6.8
25.0
56.8
6
22
0.0330
Yes
4059245208234
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.02508020
K0791.02508020
25
8
9.50
14
20
7.8
33.0
27.8
8
38
0.0557
Yes
4059245208241
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.02508025
K0791.02508025
25
8
9.50
14
25
7.8
33.0
32.8
8
38
0.0568
Yes
4059245208258
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.02508030
K0791.02508030
25
8
9.50
14
30
7.8
33.0
37.8
8
38
0.0597
Yes
4059245208265
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.02508035
K0791.02508035
25
8
9.50
14
35
7.8
33.0
42.8
8
38
0.0589
Yes
4059245208272
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.02508040
K0791.02508040
25
8
9.50
14
40
7.8
33.0
47.8
8
38
0.0628
Yes
4059245208289
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.02508045
K0791.02508045
25
8
9.50
14
45
7.8
33.0
52.8
8
38
0.0657
Yes
4059245208296
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.02508050
K0791.02508050
25
8
9.50
14
50
7.8
33.0
57.8
8
38
0.0674
Yes
4059245208302
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.02510020
K0791.02510020
25
10
12.00
14
20
8.9
33.0
28.9
10
60
0.0624
Yes
4059245208319
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.02510025
K0791.02510025
25
10
12.00
14
25
8.9
33.0
33.9
10
60
0.0655
Yes
4059245208326
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.02510030
K0791.02510030
25
10
12.00
14
30
8.9
33.0
38.9
10
60
0.0676
Yes
4059245208333
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0791.02510035
K0791.02510035
25
10
12.00
14
35
8.9
33.0
43.9
10
60
0.0707
Yes
4059245208340
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K1462 - Locating bushes with collar, stainless steel for ball lock pins
KIPP USA
21.05.2024
K0790 - Ball lock pins, stainless steel with high shear strength
KIPP USA
21.05.2024
K0791 - Ball lock pins with mushroom grip, stainless steel with high shear ...
KIPP USA
21.05.2024
K0746 - Ball locking pins with grip ring stainless steel, self-locking
KIPP USA
21.05.2024
K0364 - Ball lock pins stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성