피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0790 - Ball lock pins, stainless steel with high shear strength
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/03415_1.prj},{NB=K0790.012116080},{D=22.0},{D1=16},{D2=19.00},{D3=20.0},{L=80},{L1=13.1},{L2=39.5},{SW=21},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=257},{GEW=0.0850},{EAN=4059245322695},{XA=6.5},{XB=10.0},{XC=5.5},{XD=12.0},{XE=0.5},{XF=9.5},{XG=6.2},{XH=7.0},{XI=1.50},{XJ=0.80},{XK=0.8},{XL=10.2},{XM=8.0},{XN=0.5},{XO=3.0},{XP=2.5},{XQ=16.0},{XR=14.1},{XS=32.2},{XT=23.0},{XU=4.0},{XV=2.0},{XW=4.5},{XX=2.0},{XY=11.5},{XZ=4.0},{XA1=33.5},{XB1=6.0},{XC1=0.0},{XD1=0.0},{XE1=0.0},{XF1=0.00000},{XG1=0.00000},{XH1=0.00000},{BESTKIPPUSA=K0790.012116080},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{D4=-},{L3=-},{L4=-},{L5=93.1},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
[mm]
AUFNAHME
Receiving hole H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0790.011205010
K0790.011205010
Stainless steel
A
11.5
5
5.50
10.0
-
10
5.9
25.0
-
-
15.9
11
5
24
0.0123
Yes
4059245322244
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011205015
K0790.011205015
Stainless steel
A
11.5
5
5.50
10.0
-
15
5.9
25.0
-
-
20.9
11
5
24
0.0123
Yes
4059245322251
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011205020
K0790.011205020
Stainless steel
A
11.5
5
5.50
10.0
-
20
5.9
25.0
-
-
25.9
11
5
24
0.0125
Yes
4059245322268
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011205025
K0790.011205025
Stainless steel
A
11.5
5
5.50
10.0
-
25
5.9
25.0
-
-
30.9
11
5
24
0.0127
Yes
4059245322275
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011205030
K0790.011205030
Stainless steel
A
11.5
5
5.50
10.0
-
30
5.9
25.0
-
-
35.9
11
5
24
0.0129
Yes
4059245322282
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011206010
K0790.011206010
Stainless steel
A
11.5
6
6.85
10.0
-
10
6.8
25.0
-
-
16.8
11
6
35
0.0126
Yes
4059245322299
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011206015
K0790.011206015
Stainless steel
A
11.5
6
6.85
10.0
-
15
6.8
25.0
-
-
21.8
11
6
35
0.0129
Yes
4059245322305
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011206020
K0790.011206020
Stainless steel
A
11.5
6
6.85
10.0
-
20
6.8
25.0
-
-
26.8
11
6
35
0.0131
Yes
4059245322312
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011206025
K0790.011206025
Stainless steel
A
11.5
6
6.85
10.0
-
25
6.8
25.0
-
-
31.8
11
6
35
0.0133
Yes
4059245322329
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011206030
K0790.011206030
Stainless steel
A
11.5
6
6.85
10.0
-
30
6.8
25.0
-
-
38.1
11
6
35
0.0135
Yes
4059245322336
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011206035
K0790.011206035
Stainless steel
A
11.5
6
6.85
10.0
-
35
6.8
25.0
-
-
41.8
11
6
35
0.0138
Yes
4059245322343
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011206040
K0790.011206040
Stainless steel
A
11.5
6
6.85
10.0
-
40
6.8
25.0
-
-
46.8
11
6
35
0.0140
Yes
4059245322350
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011206045
K0790.011206045
Stainless steel
A
11.5
6
6.85
10.0
-
45
6.8
25.0
-
-
51.8
11
6
35
0.0142
Yes
4059245322367
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011206050
K0790.011206050
Stainless steel
A
11.5
6
6.85
10.0
-
50
6.8
25.0
-
-
56.8
11
6
35
0.0145
Yes
4059245322374
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011508020
K0790.011508020
Stainless steel
A
15.5
8
9.50
13.5
-
20
7.8
33.0
-
-
27.8
15
8
63
0.0268
Yes
4059245322381
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011508025
K0790.011508025
Stainless steel
A
15.5
8
9.50
13.5
-
25
7.8
33.0
-
-
32.8
15
8
63
0.0272
Yes
4059245322398
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011508030
K0790.011508030
Stainless steel
A
15.5
8
9.50
13.5
-
30
7.8
33.0
-
-
37.8
15
8
63
0.0275
Yes
4059245322404
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011508035
K0790.011508035
Stainless steel
A
15.5
8
9.50
13.5
-
35
7.8
33.0
-
-
42.8
15
8
63
0.0279
Yes
4059245322411
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011508040
K0790.011508040
Stainless steel
A
15.5
8
9.50
13.5
-
40
7.8
33.0
-
-
47.8
15
8
63
0.0283
Yes
4059245322428
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011508045
K0790.011508045
Stainless steel
A
15.5
8
9.50
13.5
-
45
7.8
33.0
-
-
52.8
15
8
63
0.0287
Yes
4059245322435
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011508050
K0790.011508050
Stainless steel
A
15.5
8
9.50
13.5
-
50
7.8
33.0
-
-
57.8
15
8
63
0.0290
Yes
4059245322442
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011510020
K0790.011510020
Stainless steel
A
15.5
10
12.00
13.5
-
20
8.9
33.0
-
-
28.9
15
10
100
0.0276
Yes
4059245322459
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011510025
K0790.011510025
Stainless steel
A
15.5
10
12.00
13.5
-
25
8.9
33.0
-
-
33.9
15
10
100
0.0281
Yes
4059245322466
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011510030
K0790.011510030
Stainless steel
A
15.5
10
12.00
13.5
-
30
8.9
33.0
-
-
38.9
15
10
100
0.0286
Yes
4059245322473
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0790.011510035
K0790.011510035
Stainless steel
A
15.5
10
12.00
13.5
-
35
8.9
33.0
-
-
43.9
15
10
100
0.0291
Yes
4059245322480
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0790 - Ball lock pins stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
K0746 - Ball locking pins with grip ring stainless steel, self-locking
KIPP USA
05.06.2024
K0791 - Ball lock pins with mushroom grip, stainless steel with high shear ...
KIPP USA
05.06.2024
K1299 - Ball lock pins with mushroom grip stainless steel, adjustable
KIPP USA
05.06.2024
K0365 - Locking pins with key ring
KIPP USA
05.06.2024
K0642 - Ball Lock Pins with L-grip
KIPP USA
05.06.2024
K0724 - Bushing for ball lock pins
KIPP USA
05.06.2024
K0792 - Ball lock pins with L-grip
KIPP USA
05.06.2024
K0776 - Locking pins with folding latch
KIPP USA
05.06.2024
K0772 - Locking pins with axial lock
KIPP USA
05.06.2024
K1216 - Locking pins with magnetic axial lock
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성