您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0789 - Adjustable Cam levers external thread, steel
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/04233_3_asmtab.prj},{NB=K0789.1502206X50},{BESTKIPPUSA=K0789.1502206X50},{GR=1},{D=M 6},{D1=18.1},{D2=9},{B=21.5},{B1=15},{H=14.5},{H1=22.0},{A=70.4},{A1=79.2},{F=4},{HANDKRAFT=120},{S=1.2},{L=50},{GEW=0.0834},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245209286},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{TYP=8.000},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{IMPERIAL=MM},{PPATH=04233_3_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
External thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
distance
[mm]
A1
total length
[mm]
F
Clamping force
[kN]
HANDKRAFT
hand force
[N]
S
stroke
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0789.1502205X20
K0789.1502205X20
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
20
0.0760
Yes
4059245209217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.1502205X30
K0789.1502205X30
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
30
0.0774
Yes
4059245209224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.1502205X40
K0789.1502205X40
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
40
0.0781
Yes
4059245209231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.1502205X50
K0789.1502205X50
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
50
0.0796
Yes
4059245209248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.1502206X20
K0789.1502206X20
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
20
0.0774
Yes
4059245209255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.1502206X30
K0789.1502206X30
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
30
0.0796
Yes
4059245209262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.1502206X40
K0789.1502206X40
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
40
0.0814
Yes
4059245209279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.1502206X50
K0789.1502206X50
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
4
120
1.2
50
0.0834
Yes
4059245209286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502208X25
K0789.2502208X25
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
25
0.2506
Yes
4059245209699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502208X30
K0789.2502208X30
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
30
0.2430
Yes
4059245209705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502208X40
K0789.2502208X40
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
40
0.2460
Yes
4059245209712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502208X50
K0789.2502208X50
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
50
0.2490
Yes
4059245209729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502210X25
K0789.2502210X25
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
25
0.2450
Yes
4059245209736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502210X30
K0789.2502210X30
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
30
0.2500
Yes
4059245209743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502210X40
K0789.2502210X40
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
40
0.2624
Yes
4059245209750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0789.2502210X50
K0789.2502210X50
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
8
350
1.5
50
0.2668
Yes
4059245209767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0123 - Adjustable Handles Modern Design Style, Zinc, bolts and internal co...
KIPP USA
05.06.2024
K0645 - Cam levers in stainless steel with internal and external thread
KIPP USA
05.06.2024
K0647 - Adjustable Cam Levers in stainless steel with external thread
KIPP USA
05.06.2024
K0648 - Adjustable Cam Levers with plastic handle with external thread, ste...
KIPP USA
05.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表