피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0788 - Cam levers internal and external thread, steel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Cam levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/exzenterhebel/04232_3_asmtab.prj},{NB=K0788.1502206X30},{GR=1},{D1=18.1},{D2=9},{B=21.5},{B1=15},{H=14.5},{H1=22.0},{A=70.4},{A1=79.2},{F=4},{HANDKRAFT=120},{S=1.2},{GEW=0.0810},{EAN=4059245208722},{TYP2=1.000},{NDM=6.000},{NDM1=0.000},{TYP=9},{XA=30.000},{BESTKIPP=K0788.1502206X30},{AUSF=Außengewinde},{D=M 6},{L=30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04232_3_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
Länge ±1
[mm]
A1
Length
[mm]
L
Length
ⁿ/ₐ
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
Hand force
[N]
S
Stroke
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0788.1502205
K0788.1502205
Internal thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
-
4
120
1.2
0.0698
Yes
73181600
4059245208654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502206
K0788.1502206
Internal thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
-
4
120
1.2
0.0699
Yes
73181600
4059245208708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502208
K0788.2502208
Internal thread
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
-
8
350
1.5
0.2333
Yes
73181600
4059245208753
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502205X20
K0788.1502205X20
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4
120
1.2
0.0758
Yes
73181520
4059245208661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502205X30
K0788.1502205X30
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4
120
1.2
0.0775
Yes
73181520
4059245208678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502205X40
K0788.1502205X40
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4
120
1.2
0.0772
Yes
73181520
4059245208685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502205X50
K0788.1502205X50
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
50
4
120
1.2
0.0783
Yes
73181520
4059245208692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502206X20
K0788.1502206X20
External thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4
120
1.2
0.0774
Yes
73181520
4059245208715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502206X30
K0788.1502206X30
External thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4
120
1.2
0.0810
Yes
73181520
4059245208722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502206X40
K0788.1502206X40
External thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4
120
1.2
0.0812
Yes
73181520
4059245208739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.1502206X50
K0788.1502206X50
External thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
50
4
120
1.2
0.0843
Yes
73181520
4059245208746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502208X25
K0788.2502208X25
External thread
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
25
8
350
1.5
0.2502
Yes
73181520
4059245208760
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502208X30
K0788.2502208X30
External thread
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
30
8
350
1.5
0.2524
Yes
73181520
4059245208777
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502208X40
K0788.2502208X40
External thread
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
40
8
350
1.5
0.2522
Yes
73181520
4059245208784
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502208X50
K0788.2502208X50
External thread
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
50
8
350
1.5
0.2559
Yes
73181520
4059245208791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502210X25
K0788.2502210X25
External thread
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
25
8
350
1.5
0.2565
Yes
73181520
4059245208807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502210X30
K0788.2502210X30
External thread
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
30
8
350
1.5
0.2587
Yes
73181520
4059245208814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502210X40
K0788.2502210X40
External thread
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
40
8
350
1.5
0.2596
Yes
73181520
4059245208821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0788.2502210X50
K0788.2502210X50
External thread
2
M 10
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
50
8
350
1.5
0.2658
Yes
73181520
4059245208838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성