피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0759 - Rules stainless steel
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Rules Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/rules_stainless_steel/21880_1.prj},{NB=K0759.012210X1000.005},{B=15},{H=1},{XL=1000.000},{GEW=0.1244},{EAN=0},{TYP=1.0000},{XA=1000.00000},{XB=900.6},{XC=990.000},{XD=899.4000},{XE=900.6000},{XF=0.0000},{XG=0.0000},{XH=990.0000},{XI=900.0000},{XA1=880.0000},{XB1=0.1000},{XC1=13.5000},{XD1=1.5000},{XE1=1.5000},{XF1=120.0000},{XG1=24.0000},{XH1=1.5000},{XI1=12.0000},{XJ1=880.0000},{XK1=880.0000},{XL1=1.0000},{XM1=5.0000},{XN1=10.0000},{BESTKIPPUSA=K0759.012210X1000.005},{AUSF=Metrisch},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSP=vertikal},{NP=unten},{L=1000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP_USA,KIPP},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material base
ⁿ/ₐ
AUSP
Characteristic
ⁿ/ₐ
NP
Zero point
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
H
Dicke
[mm]
L
Length
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
TYP
[mm]
XD
[mm]
XE
[mm]
XF
[mm]
XG
[mm]
XH
[mm]
XI
[mm]
XA1
[mm]
XB1
[mm]
XC1
[mm]
XD1
[mm]
XE1
[mm]
XF1
[mm]
XG1
[mm]
XH1
[mm]
XI1
[mm]
XJ1
[mm]
XK1
[mm]
XL1
[mm]
XM1
[mm]
XN1
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0759.000210X0300.005
K0759.000210X0300.005
Metric
stainless steel
horizontal
left-hand
15
1
300
0.0378
Yes
0
1.0000
99.5000
100.8500
0.0000
0.0000
10.0000
100.0000
1.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
5.0000
10.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.000210X0500.005
K0759.000210X0500.005
Metric
stainless steel
horizontal
left-hand
15
1
500
0.0627
Yes
0
1.0000
99.4000
100.8500
0.0000
0.0000
10.0000
100.0000
1.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
5.0000
10.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.000210X0700.005
K0759.000210X0700.005
Metric
stainless steel
horizontal
left-hand
15
1
700
0.0888
Yes
0
1.0000
99.4000
100.8500
0.0000
0.0000
10.0000
100.0000
1.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
5.0000
10.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.000210X1000.005
K0759.000210X1000.005
Metric
stainless steel
horizontal
left-hand
15
1
1000
0.1258
Yes
0
1.0000
99.4000
100.8500
0.0000
0.0000
10.0000
100.0000
1.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
5.0000
10.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.010210X0300.005
K0759.010210X0300.005
Metric
stainless steel
vertical
upper
15
1
300
0.0378
Yes
0
1.0000
99.5000
100.8500
0.0000
0.0000
10.0000
100.0000
1.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
5.0000
10.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.010210X0500.005
K0759.010210X0500.005
Metric
stainless steel
vertical
upper
15
1
500
0.0614
Yes
0
1.0000
99.4000
100.8500
0.0000
0.0000
10.0000
100.0000
1.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
5.0000
10.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.010210X0700.005
K0759.010210X0700.005
Metric
stainless steel
vertical
upper
15
1
700
0.0822
Yes
0
1.0000
99.4000
100.8500
0.0000
0.0000
10.0000
100.0000
1.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
5.0000
10.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.010210X1000.005
K0759.010210X1000.005
Metric
stainless steel
vertical
upper
15
1
1000
0.1217
Yes
0
1.0000
99.4000
100.8500
0.0000
0.0000
10.0000
100.0000
1.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
5.0000
10.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.002210X0300.005
K0759.002210X0300.005
Metric
stainless steel
horizontal
right-hand
15
1
300
0.0378
Yes
0
1.0000
199.4000
200.6000
0.0000
0.0000
10.0000
0.0000
180.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
180.0000
180.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.002210X0500.005
K0759.002210X0500.005
Metric
stainless steel
horizontal
right-hand
15
1
500
0.0627
Yes
0
1.0000
399.4000
400.6000
0.0000
0.0000
10.0000
0.0000
380.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
380.0000
380.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.002210X0700.005
K0759.002210X0700.005
Metric
stainless steel
horizontal
right-hand
15
1
700
0.0851
Yes
0
1.0000
599.4000
600.6000
0.0000
0.0000
10.0000
0.0000
580.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
580.0000
580.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.002210X1000.005
K0759.002210X1000.005
Metric
stainless steel
horizontal
right-hand
15
1
1000
0.1244
Yes
0
1.0000
899.4000
900.6000
0.0000
0.0000
10.0000
0.0000
880.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
880.0000
880.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.012210X0300.005
K0759.012210X0300.005
Metric
stainless steel
vertical
lower
15
1
300
0.0378
Yes
0
1.0000
199.4000
200.6000
0.0000
0.0000
290.0000
200.0000
180.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
180.0000
180.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.012210X0500.005
K0759.012210X0500.005
Metric
stainless steel
vertical
lower
15
1
500
0.0629
Yes
0
1.0000
399.4000
400.6000
0.0000
0.0000
490.0000
400.0000
380.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
380.0000
380.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.012210X0700.005
K0759.012210X0700.005
Metric
stainless steel
vertical
lower
15
1
700
0.0811
Yes
0
1.0000
599.4000
600.6000
0.0000
0.0000
690.0000
600.0000
580.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
580.0000
580.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.012210X1000.005
K0759.012210X1000.005
Metric
stainless steel
vertical
lower
15
1
1000
0.1244
Yes
0
1.0000
899.4000
900.6000
0.0000
0.0000
990.0000
900.0000
880.0000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
120.0000
24.0000
1.5000
12.0000
880.0000
880.0000
1.0000
5.0000
10.0000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.0002L01XL76.005
K0759.0002L01XL76.005
Inch
stainless steel
horizontal
left-hand
15
1
12 INCH
0.0381
Yes
0
1.0000
253.4000
100.8500
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.5875
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
168.0000
21.0000
1.5000
10.0000
12.7000
25.4000
1.5875
12.7000
25.4000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.0002L01XA01.005
K0759.0002L01XA01.005
Inch
stainless steel
horizontal
left-hand
15
1
20 INCH
0.0638
Yes
0
1.0000
253.4000
100.8500
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.5875
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
168.0000
21.0000
1.5000
10.0000
12.7000
25.4000
1.5875
12.7000
25.4000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.0002L01XA02.005
K0759.0002L01XA02.005
Inch
stainless steel
horizontal
left-hand
15
1
28 INCH
0.0888
Yes
0
1.0000
253.4000
100.8500
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.5875
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
168.0000
21.0000
1.5000
10.0000
12.7000
25.4000
1.5875
12.7000
25.4000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.0002L01XA03.005
K0759.0002L01XA03.005
Inch
stainless steel
horizontal
left-hand
15
1
40 INCH
0.1277
Yes
0
1.0000
253.4000
100.8500
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.5875
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
168.0000
21.0000
1.5000
10.0000
12.7000
25.4000
1.5875
12.7000
25.4000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.0102L01XL76.005
K0759.0102L01XL76.005
Inch
stainless steel
vertical
upper
15
1
12 INCH
0.0381
Yes
0
1.0000
253.4000
100.8500
0.0000
0.0000
25.4000
254.0000
1.5875
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
168.0000
21.0000
1.5000
10.0000
12.7000
25.4000
1.5875
12.7000
25.4000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.0102L01XA01.005
K0759.0102L01XA01.005
Inch
stainless steel
vertical
upper
15
1
20 INCH
0.0639
Yes
0
1.0000
253.4000
100.8500
0.0000
0.0000
25.4000
254.0000
1.5875
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
168.0000
21.0000
1.5000
10.0000
12.7000
25.4000
1.5875
12.7000
25.4000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.0102L01XA02.005
K0759.0102L01XA02.005
Inch
stainless steel
vertical
upper
15
1
28 INCH
0.0886
Yes
0
1.0000
253.4000
100.8500
0.0000
0.0000
25.4000
254.0000
1.5875
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
168.0000
21.0000
1.5000
10.0000
12.7000
25.4000
1.5875
12.7000
25.4000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.0102L01XA03.005
K0759.0102L01XA03.005
Inch
stainless steel
vertical
upper
15
1
40 INCH
0.1255
Yes
0
1.0000
253.4000
100.8500
0.0000
0.0000
25.4000
254.0000
1.5875
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
168.0000
21.0000
1.5000
10.0000
12.7000
25.4000
1.5875
12.7000
25.4000
31.12.2099
98% availability of produ...
K0759.0022L01XL76.005
K0759.0022L01XL76.005
Inch
stainless steel
horizontal
right-hand
15
1
12 INCH
0.0382
Yes
0
1.0000
279.4000
100.8500
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
38.1000
0.1000
13.5000
1.5000
1.5000
168.0000
21.0000
1.5000
10.0000
38.1000
50.8000
1.5875
12.7000
25.4000
31.12.2099
98% availability of produ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0247 - Knurled Knobs
KIPP USA
05.06.2024
K0274 - Wing grips
KIPP USA
05.06.2024
K0273 - Wing Grips stainless steel
KIPP USA
11.06.2024
K0274 - Mini Wings
KIPP USA
05.06.2024
K0658 - Wing grips “Miniwing” tapped through
KIPP USA
05.06.2024
K0274 - Wing grips with tapped through
KIPP USA
05.06.2024
GN711.2 - Rulers, Type W, Figures horizontally arranged, with mounting hole...
Berger Tools
04.04.2023
GN 711 - Rulers, Type S Figures vertically arranged
Ganter
19.06.2024
K0310 - Spring Plungers ball style, slotted, stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
K1301 - Scale tape, steel self-adhesive
KIPP USA
05.06.2024
3VW90177AA00 - Component for low-voltage switch technology (accessories)
Siemens Industry
19.09.2023
GN 711 - Rulers, Type S Figures vertically arranged
JW Winco
02.04.2024
K0140 - Knurled Thumb Screws in steel or stainless steel, DIN 464
KIPP USA
11.06.2024
K1216 - Locking pins with magnetic axial lock
KIPP USA
11.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성