피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with revolving grip
KIPP USA
Handwheels
Two- and Three-Spoke Handwheels
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/handraeder/two-and_three-spoke_handweels/06255_1.prj},{NB=K0725.5130X12},{A=55},{D1=129},{D3=32.0},{D4=23},{H=30.0},{H2=21.0},{L=112.0},{L1=24},{L2=62},{L3=50.0},{GEW=0.3000},{EAN=4059245061211},{DX=12.00000},{NDM=6.000},{XA=125.000},{XB=2.000},{XC=3.000},{XD=104.500},{XE=20.000},{XF=36.000},{XG=7.500},{XH=30.500},{XI=34.800},{XJ=4.000},{XK=99.000},{XL=79.000},{XM=61.000},{XN=41.000},{XO=17.000},{XP=22.500},{XQ=11.000},{XR=0.800},{XS=20.000},{XT=25.000},{XU=28.000},{XV=34.500},{XW=5.000},{XX=1.000},{XY=0.500},{XZ=5.500},{XA1=4.000},{XB1=17.500},{XC1=4.500},{XD1=10.500},{XE1=15.000},{XF1=129.000},{XG1=0.500},{XH1=4.000},{XI1=13.800},{XJ1=15.000},{XK1=10.000},{XL1=1.500},{XM1=18.000},{XN1=38.000},{XO1=2.000},{XP1=30.000},{XQ1=1.000},{TYP=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
height
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
height
[mm]
B3
slot width
[mm]
T
Nabennuthöhe
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0725.4080X08
K0725.4080X08
hub without slot
30
80
8 / H7
24.5
20
20.0
16.0
85.0
20
51
34.0
-
-
0.1370
Yes
4059245061044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.4080X10
K0725.4080X10
hub without slot
30
80
10 / H7
24.5
20
20.0
16.0
85.0
20
51
34.0
-
-
0.1360
Yes
4059245061051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.4100X10
K0725.4100X10
hub without slot
38
99
10 / H7
28.0
20
25.5
20.0
93.0
24
51
42.0
-
-
0.1920
Yes
4059245061068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.4100X12
K0725.4100X12
hub without slot
38
99
12 / H7
28.0
20
25.5
20.0
93.0
24
51
42.0
-
-
0.1900
Yes
4059245061075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.4130X12
K0725.4130X12
hub without slot
55
129
12 / H7
32.0
23
30.0
21.0
112.0
24
62
50.0
-
-
0.3000
Yes
4059245061082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.4130X14
K0725.4130X14
hub without slot
55
129
14 / H7
32.0
23
30.0
21.0
112.0
24
62
50.0
-
-
0.2950
Yes
4059245061099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.4160X14
K0725.4160X14
hub without slot
66
159
14 / H7
40.0
23
33.0
22.0
119.0
32
62
57.0
-
-
0.4480
Yes
4059245061105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.4160X16
K0725.4160X16
hub without slot
66
159
16 / H7
40.0
23
33.0
22.0
119.0
32
62
57.0
-
-
0.4430
Yes
4059245061112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.4200X16
K0725.4200X16
hub without slot
82
198
16 / H7
51.0
26
31.0
17.5
141.0
32
81
60.0
-
-
0.7380
Yes
4059245061129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.4200X20
K0725.4200X20
hub without slot
82
198
20 / H7
51.0
26
31.0
17.5
141.0
32
81
60.0
-
-
0.7280
Yes
4059245061136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.4250X20
K0725.4250X20
hub without slot
113
252
20 / H7
55.5
27
39.5
24.0
163.0
36
92
71.0
-
-
1.0280
Yes
4059245061143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.4250X24
K0725.4250X24
hub without slot
113
252
24 / H7
55.5
27
39.5
24.0
163.0
36
92
71.0
-
-
1.0180
Yes
4059245061150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.4345X20
K0725.4345X20
hub without slot
146
346
20 / H7
67.5
27
42.0
24.0
171.0
32
92
79.0
-
-
1.6680
Yes
4059245061167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.5080X08
K0725.5080X08
hub with slot
30
80
8 / H7
24.5
20
20.0
16.0
85.0
20
51
34.0
2
9
0.1370
Yes
4059245061174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.5080X10
K0725.5080X10
hub with slot
30
80
10 / H7
24.5
20
20.0
16.0
85.0
20
51
34.0
3
11,4
0.1360
Yes
4059245061181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.5100X10
K0725.5100X10
hub with slot
38
99
10 / H7
28.0
20
25.5
20.0
93.0
24
51
42.0
3
11,4
0.1870
Yes
4059245061198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.5100X12
K0725.5100X12
hub with slot
38
99
12 / H7
28.0
20
25.5
20.0
93.0
24
51
42.0
4
13,8
0.1908
Yes
4059245061204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.5130X12
K0725.5130X12
hub with slot
55
129
12 / H7
32.0
23
30.0
21.0
112.0
24
62
50.0
4
13,8
0.3000
Yes
4059245061211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.5130X14
K0725.5130X14
hub with slot
55
129
14 / H7
32.0
23
30.0
21.0
112.0
24
62
50.0
5
16,3
0.2636
Yes
4059245061228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.5160X14
K0725.5160X14
hub with slot
66
159
14 / H7
40.0
23
33.0
22.0
119.0
32
62
57.0
5
16,3
0.4480
Yes
4059245061235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.5160X16
K0725.5160X16
hub with slot
66
159
16 / H7
40.0
23
33.0
22.0
119.0
32
62
57.0
5
18,3
0.4430
Yes
4059245061242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.5200X16
K0725.5200X16
hub with slot
82
198
16 / H7
51.0
26
31.0
17.5
141.0
32
81
60.0
5
18,3
0.7380
Yes
4059245061259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.5200X20
K0725.5200X20
hub with slot
82
198
20 / H7
51.0
26
31.0
17.5
141.0
32
81
60.0
6
22,8
0.7280
Yes
4059245061266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.5250X20
K0725.5250X20
hub with slot
113
252
20 / H7
55.5
27
39.5
24.0
163.0
36
92
71.0
6
22,8
1.0280
Yes
4059245061273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.5250X24
K0725.5250X24
hub with slot
113
252
24 / H7
55.5
27
39.5
24.0
163.0
36
92
71.0
8
27,3
1.0180
Yes
4059245061280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with revolving grip
KIPP
11.06.2024
K0160 - Handwheels DIN 950, aluminium
KIPP
27.05.2024
K0269 - Clamping levers with plastic handle external thread
KIPP
11.06.2024
K0160 - Handwheels aluminium DIN 950
KIPP USA
11.06.2024
GN 321 - Disc handwheels without keyway, with revolving handle
JW Winco
02.04.2024
2HB AccuSlide Linear Units - Linear Motion Systems with Lead or Ball Screw ...
Thomson Linear
03.11.2023
MD - Manual driving
NIASA, S.A.
26.04.2023
WI - WMI - Worm gearboxes IMPORT WI-WMI
STM
16.04.2024
GN 321.4 - Safety handwheels, friction bearing, Type D, with revolving stee...
Ganter
12.04.2024
GN 321.4 - Safety handwheels, friction bearing, Type D, with revolving stee...
JW Winco
02.04.2024
CHM-BR - Torque arm - For CHM and CHMR gearboxes
HPC
17.02.2022
K0146 - Palm Grips in stainless steel similar to DIN 6335
KIPP USA
05.06.2024
K0162 - Two-Spoke Aluminium Handwheels aluminium planed
KIPP USA
05.06.2024
K0162 - Handwheels 2-spoke flat rim, aluminium
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성