您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0717 - 带滚珠轴承内螺纹的万向接头 DIN ISO 12240-4
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27626.prj},{NB=K0717.22_0},{BESTKIPP=K0717.22},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=22},{D1=M 22 x 1.5},{D2=30.0},{D3=38},{A=84},{B=54},{B1=12.0},{H=28},{H1=20.00},{K=26.0},{L=37},{L1=26},{SW=32},{W=8.0},{TRAGDY=9300},{TRAGST=3980},{DREH=725},{GEW=0.4800},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=4059245179732},{NDM=22.000},{ST=1.50},{W1=8.000},{Y=6.110},{X=3.160},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
W
角件
[°]
TRAGDY
动态额定负载
[N]
TRAGST
静态额定负载
[N]
DREH
转速极限值
[n max. 1/min]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0717.06
K0717.06
右旋螺纹
6
M 6
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
9.0
12
10
11
8.0
2750
650
1350
0.0256
Yes
84832080
4059245179619
K0717.08
K0717.08
右旋螺纹
8
M 8
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
10.5
16
12
14
8.5
4000
1000
1300
0.0449
Yes
84832080
4059245179633
K0717.10
K0717.10
右旋螺纹
10
M 10
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
12.0
20
15
17
8.0
4450
1450
1225
0.0728
Yes
84832080
4059245179657
K0717.12
K0717.12
右旋螺纹
12
M 12
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
14.5
22
16
19
7.5
4950
1800
1125
0.1037
Yes
84832080
4059245179671
K0717.16
K0717.16
右旋螺纹
16
M 16
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
19.0
28
22
22
8.0
6250
2350
975
0.2107
Yes
84832080
4059245179695
K0717.20
K0717.20
右旋螺纹
20
M 20 x 1.5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
24.5
33
26
30
7.0
7900
3450
825
0.3599
Yes
84832080
4059245179718
K0717.22
K0717.22
右旋螺纹
22
M 22 x 1.5
30.0
38
84
54
12.0
28
20.00
26.0
37
26
32
8.0
9300
3980
725
0.4800
Yes
84832080
4059245179732
K0717.061
K0717.061
左旋螺纹
6
M 6
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
9.0
12
10
11
8.0
2750
650
1350
0.0251
Yes
84832080
4059245179626
K0717.081
K0717.081
左旋螺纹
8
M 8
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
10.5
16
12
14
8.5
4000
1000
1300
0.0479
Yes
84832080
4059245179640
K0717.101
K0717.101
左旋螺纹
10
M 10
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
12.0
20
15
17
8.0
4450
1450
1225
0.0723
Yes
84832080
4059245179664
K0717.121
K0717.121
左旋螺纹
12
M 12
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
14.5
22
16
19
7.5
4950
1800
1125
0.1055
Yes
84832080
4059245179688
K0717.161
K0717.161
左旋螺纹
16
M 16
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
19.0
28
22
22
8.0
6250
2350
975
0.2188
Yes
84832080
4059245179701
K0717.201
K0717.201
左旋螺纹
20
M 20 x 1.5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
24.5
33
26
30
7.0
7900
3450
825
0.3800
Yes
84832080
4059245179725
K0717.221
K0717.221
左旋螺纹
22
M 22 x 1.5
30.0
38
84
54
12.0
28
20.00
26.0
37
26
32
8.0
9300
3980
725
0.4687
Yes
84832080
4059245179749
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表