您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0716 - 带滚珠轴承外螺纹的万向接头 DIN ISO 12240-4
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27625.prj},{NB=K0716.22_0},{D=22},{A=84},{B=54},{H=28},{H1=20.00},{K=26.0},{L=51},{L1=26},{W=8.0},{TRAGDY=9300},{TRAGST=3980},{DREH=725},{GEW=0.4267},{EAN=4059245179596},{NDM=22.000},{KDM=20.160},{W1=8.000},{X=2.550},{Y=4.390},{ST=1.500},{BESTKIPP=K0716.22},{AUSF=Rechtsgewinde},{D1=M 22 x 1.5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{FITLER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
W
角件
[°]
TRAGDY
动态额定负载
[N]
TRAGST
静态额定负载
[N]
DREH
转速极限值
[n max. 1/min]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
FILTER
Filter
ⁿ/ₐ
K0716.06
K0716.06
右旋螺纹
6
M 6
36
20
9
6.75
9.0
22
12
8.0
27500
650
1350
0.0195
Yes
84832080
4059245179473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.08
K0716.08
右旋螺纹
8
M 8
42
24
12
9.00
10.5
25
15
8.5
4000
1000
1300
0.0360
Yes
84832080
4059245179497
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.10
K0716.10
右旋螺纹
10
M 10
48
28
14
10.50
12.0
29
15
8.0
4450
1450
1225
0.0571
Yes
84832080
4059245179510
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.12
K0716.12
右旋螺纹
12
M 12
54
32
16
12.00
14.5
33
19
7.5
4950
1800
1125
0.0860
Yes
84832080
4059245179534
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.16
K0716.16
右旋螺纹
16
M 16
66
42
21
15.00
19.0
40
22
8.0
6250
2350
975
0.1858
Yes
84832080
4059245179558
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.20
K0716.20
右旋螺纹
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
24.5
47
28
7.0
7900
3450
825
0.3280
Yes
84832080
4059245179572
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.22
K0716.22
右旋螺纹
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
26.0
51
26
8.0
9300
3980
725
0.4267
Yes
84832080
4059245179596
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.061
K0716.061
左旋螺纹
6
M 6
36
20
9
6.75
9.0
22
12
8.0
27500
650
1350
0.0200
Yes
84832080
4059245179480
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.081
K0716.081
左旋螺纹
8
M 8
42
24
12
9.00
10.5
25
15
8.5
4000
1000
1300
0.0406
Yes
84832080
4059245179503
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.101
K0716.101
左旋螺纹
10
M 10
48
28
14
10.50
12.0
29
15
8.0
4450
1450
1225
0.0577
Yes
84832080
4059245179527
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.121
K0716.121
左旋螺纹
12
M 12
54
32
16
12.00
14.5
33
19
7.5
4950
1800
1125
0.0855
Yes
84832080
4059245179541
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.161
K0716.161
左旋螺纹
16
M 16
66
42
21
15.00
19.0
40
22
8.0
6250
2350
975
0.1918
Yes
84832080
4059245179565
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.201
K0716.201
左旋螺纹
20
M 20 x 1.5
78
50
25
18.00
24.5
47
28
7.0
7900
3450
825
0.3309
Yes
84832080
4059245179589
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
K0716.221
K0716.221
左旋螺纹
22
M 22 x 1.5
84
54
28
20.00
26.0
51
26
8.0
9300
3980
725
0.4247
Yes
84832080
4059245179602
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLO...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0559 - 磁铁(纽扣磁铁)
KIPP
27.05.2024
K0565 - 磁铁(带座磁铁),带钻孔,材质为 NdFeB,带橡胶保护套
KIPP
27.05.2024
K0713 - 角接头的球面轴颈 DIN 71803
KIPP
27.05.2024
K0717 - 带滚珠轴承内螺纹的万向接头 DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
K0715 - 轴向接头,类似 DIN 71802
KIPP
27.05.2024
K0415 - 铰接支脚的脚杯,抗静电
KIPP
27.05.2024
K0714 - 球形座的紧固支架 DIN 71805
KIPP
27.05.2024
K0154 - 抗菌型星形旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件
KIPP
27.05.2024
K0712 - 角接头的球形座 DIN 71805
KIPP
27.05.2024
K0700 - 六角薄螺母,DIN 439
KIPP
27.05.2024
K0718 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头, DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
K0720 - 带滑动轴承外螺纹的万向接头,不锈钢制 DIN ISO 12240-4
KIPP
27.05.2024
K0477 - 不锈钢制底座管接头
KIPP
27.05.2024
K0672 - 调节脚脚杯,钢制或不锈钢制
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表