您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0713 - 角接头的球面轴颈 DIN 71803
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27656.prj},{NB=K0713.1310},{BESTKIPP=K0713.1310},{FORM=B},{AUSF=lang, mit Nietzapfen},{D1=13},{D2=-},{D3=13},{D5=8},{D6=8},{L2=16.5},{L3=13},{L5=1.5},{L6=5.3},{L7=10.0},{SW=0},{GEW=0.0168},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245181391},{TYP=2.0},{NDM=0.000},{ST=0.00},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
最小长度
[mm]
L6
最大长度
[mm]
L7
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0713.0840
K0713.0840
B
短款,带铆钉销
8
-
8
5
5
10.2
9
1.2
4.0
4.0
0
0.0038
Yes
73181520
4059245181322
K0713.1045
K0713.1045
B
短款,带铆钉销
10
-
10
6
6
12.5
11
1.2
4.0
4.5
0
0.0072
Yes
73181520
4059245181353
K0713.1305
K0713.1305
B
短款,带铆钉销
13
-
13
8
8
16.5
13
1.5
5.3
5.0
0
0.0147
Yes
73181520
4059245181377
K0713.1606
K0713.1606
B
短款,带铆钉销
16
-
16
10
10
20.0
16
2.5
7.3
6.0
0
0.0274
Yes
73181520
4059245181407
K0713.0875
K0713.0875
B
长款,带铆钉销
8
-
8
5
5
10.2
9
1.2
4.0
7.5
0
0.0040
Yes
73181520
4059245181339
K0713.1080
K0713.1080
B
长款,带铆钉销
10
-
10
6
6
12.5
11
1.2
4.0
8.0
0
0.0079
Yes
73181520
4059245181360
K0713.1310
K0713.1310
B
长款,带铆钉销
13
-
13
8
8
16.5
13
1.5
5.3
10.0
0
0.0168
Yes
73181520
4059245181391
K0713.1613
K0713.1613
B
长款,带铆钉销
16
-
16
12
10
20.0
16
2.5
7.3
13.0
0
0.0314
Yes
73181520
4059245181438
K0713.1918
K0713.1918
B
长款,带铆钉销
19
-
19
16
14
28.0
20
5.0
10.8
18.0
0
0.0640
Yes
73181520
4059245181469
K0713.0805
K0713.0805
C
带螺纹销和 SW
8
M 5
8
5
0
10.2
9
1.2
4.0
0.0
7
0.0044
Yes
73181520
4059245181315
K0713.1006
K0713.1006
C
带螺纹销和 SW
10
M 6
10
6
0
12.5
11
1.2
4.0
0.0
8
0.0082
Yes
73181520
4059245181346
K0713.1308
K0713.1308
C
带螺纹销和 SW
13
M 8
13
8
0
16.5
13
1.5
5.3
0.0
11
0.0179
Yes
73181520
4059245181384
K0713.1610
K0713.1610
C
带螺纹销和 SW
16
M 10
16
10
0
20.0
16
2.5
7.3
0.0
13
0.0332
Yes
73181520
4059245181414
K0713.1612
K0713.1612
C
带螺纹销和 SW
16
M 12
16
12
0
20.0
16
2.5
7.3
0.0
13
0.0374
Yes
73181520
4059245181421
K0713.1914
K0713.1914
C
带螺纹销和 SW
19
M 14 x 1.5
19
14
0
28.0
20
5.0
10.8
0.0
16
0.0702
Yes
73181520
4059245181452
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表