您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0685 - Crank handles straight similar to DIN 469
KIPP USA
Handwheels
Handwheels and Crank Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/handwheels_and_crank_handles/06490.prj},{NB=K0685.120X22},{BESTKIPPUSA=K0685.120X22},{FORM=F},{AUSF=Handkurbel mit festem Ballengriff},{R=2},{A=200},{D1=40},{H=158},{H1=105},{H2=44},{H3=53},{SW=22 +0,3},{GEW=1.0150},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245100781},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{DG4=20.000},{SX=22},{XA=40.000},{XB=35.000},{XC=65.660},{XD=65.000},{XE=5.400},{XF=18.000},{XG=13.000},{XH=32.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
R
Line
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
Length
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
SW
width across flats
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0685.106X10
K0685.106X10
F
with fixed handle
2
63
20
80
52
20
28
10 +0,2
0.1087
Yes
4059245100682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.108X10
K0685.108X10
F
with fixed handle
1
80
24
98
65
24
33
10 +0,2
0.2118
Yes
4059245100699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.108X12
K0685.108X12
F
with fixed handle
2
80
24
98
65
24
33
12 +0,2
0.2002
Yes
4059245100705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.110X12
K0685.110X12
F
with fixed handle
1
100
28
102
65
28
37
12 +0,2
0.2915
Yes
4059245100712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.110X14
K0685.110X14
F
with fixed handle
2
100
28
102
65
28
37
14 +0,3
0.2827
Yes
4059245100729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.112X14
K0685.112X14
F
with fixed handle
1
125
34
120
80
34
40
14 +0,3
0.5247
Yes
4059245100736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.112X17
K0685.112X17
F
with fixed handle
2
125
34
120
80
34
40
17 +0,3
0.5039
Yes
4059245100743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.116X17
K0685.116X17
F
with fixed handle
1
160
37
131
83
38
48
17 +0,3
0.6760
Yes
4059245100750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.116X19
K0685.116X19
F
with fixed handle
2
160
37
131
83
38
48
19 +0,3
0.6483
Yes
4059245100767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.120X19
K0685.120X19
F
with fixed handle
1
200
40
158
105
44
53
19 +0,3
1.0460
Yes
4059245100774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.120X22
K0685.120X22
F
with fixed handle
2
200
40
158
105
44
53
22 +0,3
1.0150
Yes
4059245100781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.206X10
K0685.206X10
D
with revolving handle
2
63
20
80
52
20
28
10 +0,2
0.1087
Yes
4059245100798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.208X10
K0685.208X10
D
with revolving handle
1
80
24
98
65
24
33
10 +0,2
0.2104
Yes
4059245100804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.208X12
K0685.208X12
D
with revolving handle
2
80
24
98
65
24
33
12 +0,2
0.2032
Yes
4059245100811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.210X12
K0685.210X12
D
with revolving handle
1
100
28
102
65
28
37
12 +0,2
0.2896
Yes
4059245100828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.210X14
K0685.210X14
D
with revolving handle
2
100
28
102
65
28
37
14 +0,3
0.2813
Yes
4059245100835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.212X14
K0685.212X14
D
with revolving handle
1
125
34
120
80
34
40
14 +0,3
0.5332
Yes
4059245100842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.212X17
K0685.212X17
D
with revolving handle
2
125
34
120
80
34
40
17 +0,3
0.5081
Yes
4059245100859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.216X17
K0685.216X17
D
with revolving handle
1
160
37
131
83
38
48
17 +0,3
0.6736
Yes
4059245100866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.216X19
K0685.216X19
D
with revolving handle
2
160
37
131
83
38
48
19 +0,3
0.6635
Yes
4059245100873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.220X19
K0685.220X19
D
with revolving handle
1
200
40
158
105
44
53
19 +0,3
1.0600
Yes
4059245100880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0685.220X22
K0685.220X22
D
with revolving handle
2
200
40
158
105
44
53
22 +0,3
1.0240
Yes
4059245100897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0684 - Crank handles offset similar to DIN 468
KIPP USA
21.05.2024
DIN469-HK-TG-F-D - Cranked Handles DIN 469 Tg, Square hole reamed true to g...
MÄDLER
26.04.2024
DIN 468 - ELESA-Crank handles
Elesa
13.05.2024
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with revolving grip
KIPP USA
21.05.2024
K0685 - Crank handles straight similar to DIN 469
KIPP
27.05.2024
B0343 - Crank handles offset similar to DIN 468
Blohm
03.06.2024
DIN 469 - Cranked handles, Type F, with fixed handle
Berger Tools
06.04.2023
06480 - Crank handles offset similar to DIN 468
norelem
30.05.2024
DIN 468 - Cranked handles, Type D, with revolving handle
Elesa+Ganter
28.03.2024
K0671 - Handwheels gray cast iron DIN 950
KIPP USA
21.05.2024
K0162 - Two-Spoke Aluminium Handwheels aluminium planed
KIPP USA
21.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表