피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0663 - Toggle clamps vertical with straight foot and adjustable clamping spindle, stainless steel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05912_2_asmtab.prj},{NB=K0663.105000},{OH1=100},{OHOA=129},{OG1=64},{A=16},{GEW=0.1005},{EAN=4059245432110},{OL=34.958},{SCHRL=25},{GR=2},{GR1=0},{HUB=0.000},{WLG=0.637},{WH1=100.150},{WH2=0.000},{WHOA=131.000},{WG1=64.010},{WG2=0.000},{WGOA=75.780},{WL1=138.720},{WL2=0.000},{WLOA=126.030},{TYPA=1},{TYPC=1},{TYPD=1},{TYP1=1},{BESTKIPP=K0663.105000},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{LOCHBILD=2},{OH2=-},{OG2=-},{OGAO=76},{HANDKRAFT=100},{HALTEKRAFT=750},{HALTEKRAFT1=1050},{SPANNKRAFT=620},{SPANNKRAFT1=750},{M=M5X25},{A1=25},{A2=4.5},{A3=14},{B=24},{B1=33},{B2=13.2},{B3=9,2},{B4=22},{B6=22.5},{C=29,8},{C2=5,5},{D=4.5},{H=119,2},{L=65,6},{L1=35},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Component
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
Hole arrangement
ⁿ/ₐ
OH1
Opening angle holding arm position 1 ~
[°]
OH2
Opening angle holding arm position 2 ~
[°]
OHOA
Opening angle holding arm stop pin removed ~
[°]
OG1
Opening angle handle stop pin removed ~
[°]
OG2
Opening angle handle position 2 ~
[°]
OGAO
Opening angle handle stop pin removed ~
[°]
HANDKRAFT
hand force
[N]
HALTEKRAFT
Holding force F1
[N]
HALTEKRAFT1
Holding force F2
[N]
SPANNKRAFT
Clamping force F3
[N]
SPANNKRAFT1
Clamping force F4
[N]
M
thread
[mm]
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
distance
[mm]
B
distance
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
B4
distance
[mm]
B6
width
[mm]
C
Height ~
[mm]
C2
height
[mm]
D
diameter
[mm]
H
Height ~
[mm]
L
Length ~
[mm]
L1
Length ~
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0663.105001
K0663.105001
ultramarine blue RAL 5002
2
100
-
129
64
-
76
100
750
1050
620
750
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
22.5
29,8
5,5
4.5
119,2
65,6
35
0.1005
Yes
82057000
4059245199846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.106001
K0663.106001
ultramarine blue RAL 5002
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
169
86,5
53
0.3034
Yes
82057000
4059245199853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.108001
K0663.108001
ultramarine blue RAL 5002
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
200,4
107
62
0.4057
Yes
82057000
4059245199877
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.105000
K0663.105000
black grey RAL 7021
2
100
-
129
64
-
76
100
750
1050
620
750
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
22.5
29,8
5,5
4.5
119,2
65,6
35
0.1005
Yes
82057000
4059245432110
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.106000
K0663.106000
black grey RAL 7021
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
169
86,5
53
0.2742
Yes
82057000
4059245432127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.108000
K0663.108000
black grey RAL 7021
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
200,4
107
62
0.4057
Yes
82057000
4059245432134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.105003
K0663.105003
traffic red RAL 3020
2
100
-
129
64
-
76
100
750
1050
620
750
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
22.5
29,8
5,5
4.5
119,2
65,6
35
0.1005
Yes
82057000
4059245432257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.106003
K0663.106003
traffic red RAL 3020
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
169
86,5
53
0.2742
Yes
82057000
4059245432264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.108003
K0663.108003
traffic red RAL 3020
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
200,4
107
62
0.4057
Yes
82057000
4059245432271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성