피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0662 - Vertical antistatic toggle clamps with horizontal foot and adjustable thrust spindle
KIPP USA
Toggle Clamps
Vertical Toggle Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/vertical_toggle_clamps/05908_10_asmtab.prj},{NB=K0662.0050240},{LOCHBILD=2},{OH1=100},{OHOA=147},{OG1=64},{A=16},{B5=2.0},{GEW=0.1001},{EAN=4059245520459},{OL=34.958},{SCHRL=25},{GR=2},{GR1=0},{HUB=0.000},{WH1=100.150},{WH2=0.000},{WHOA=131.000},{WG1=64.010},{WG2=0.00000},{WGOA=75.78000},{WLG=0.637},{WL1=138.72000},{WL2=0.00000},{WLOA=126.03000},{TYPA=1},{TYPC=1},{TYPD=1},{TYP1=1},{BESTKIPPUSA=K0662.005024},{OH2=-},{OG2=-},{OGAO=83},{HANDKRAFT=100},{HALTEKRAFT=750},{HALTEKRAFT1=1050},{SPANNKRAFT=620},{SPANNKRAFT1=750},{BESTBEFWN=05880-02},{BESTBEFWK=K0098.02},{M=M5X25},{A1=25},{A2=4.5},{A3=14},{B=24},{B1=33},{B2=13.2},{B3=9,2},{B4=22},{B6=22.5},{C=18},{D=4.5},{H=107,4},{L=65,6},{L1=35},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
Hole arrangement
ⁿ/ₐ
OH1
Opening angle holding arm position 1 ~
[°]
OH2
Opening angle holding arm position 2 ~
[°]
OHOA
Opening angle holding arm stop pin removed ~
[°]
OG1
Opening angle handle stop pin removed ~
[°]
OG2
Opening angle handle position 2 ~
[°]
OGAO
Opening angle handle stop pin removed ~
[°]
HANDKRAFT
hand force
[N]
HALTEKRAFT
Holding force F1
[N]
HALTEKRAFT1
Holding force F2
[N]
SPANNKRAFT
Clamping force F3
[N]
SPANNKRAFT1
Clamping force F4
[N]
BESTBEFWK
Order No. of angle Bracket
ⁿ/ₐ
M
thread
[mm]
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
distance
[mm]
B
distance
[mm]
B1
Width ~
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
B4
distance
[mm]
B5
[mm]
B6
width
[mm]
C
Height ~
[mm]
D
diameter
[mm]
H
Height ~
[mm]
L
Length ~
[mm]
L1
Length ~
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0662.005024
K0662.005024
2
100
-
147
64
-
83
100
750
1050
620
750
K0098.02
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
2.0
22.5
18
4.5
107,4
65,6
35
0.1001
Yes
4059245520459
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.006024
K0662.006024
3
56
83
1452
46
56
83
160
1350
1650
920
1050
K0098.02
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
2.5
43.5
24,9
5.5
156,3
86,5
53
0.3053
Yes
4059245520466
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0662.008024
K0662.008024
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
K0098.04
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
2.5
41.5
32.7
6.8
184,2
107
62
0.4116
Yes
4059245520473
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0661 - Toggle clamps horizontal with straight foot and adjustable clamping...
KIPP
27.05.2024
K0663 - Vertical antistatic toggle clamps with straight foot and adjustable...
KIPP
27.05.2024
K0663 - Vertical antistatic toggle clamps with straight foot and adjustable...
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성