피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0659 - Crank handles with revolving grip
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handwheels, handles, position indicators
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06500_asmtab.prj},{NB=K0659.03314},{A=125},{D=36},{H=139.5},{H1=82.5},{H2=44.0},{H3=18.5},{H4=0.0},{L=161},{L2=19.5},{B3=0},{T=0.0},{DX=14.000},{SW=0},{ZZ=1.000},{GEW=0.4155},{EAN=4059245861958},{TYP3=6},{XA=4},{XB=8},{XC=16},{TYP=1.000},{TYP1=1},{XD=16},{XE=8},{NDM=8},{BESTKIPP=K0659.03314},{MATERIALK=Edelstahl},{AUSF=Passbohrung},{AUSF1=ohne Querbohrung},{GR=3},{D2=14 H7},{D7=-},{ZEICHNUNG=Zeichnungen},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269097},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Material base
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
D
width
[mm]
D2
diameter
[mm / inch]
H
Length
[mm]
H1
Length
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
Square socket
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0659.3108
K0659.3108
Steel
Passbohrung
ohne Querbohrung
1
80
24
8 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1172
Yes
39269099
4059245101115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3110
K0659.3110
Steel
Passbohrung
ohne Querbohrung
1
80
24
10 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1153
Yes
39269099
4059245101139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3210
K0659.3210
Steel
Passbohrung
ohne Querbohrung
2
100
29
10 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1998
Yes
39269099
4059245101153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3212
K0659.3212
Steel
Passbohrung
ohne Querbohrung
2
100
29
12 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1399
Yes
39269099
4059245101177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3312
K0659.3312
Steel
Passbohrung
ohne Querbohrung
3
125
36
12 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4255
Yes
39269099
4059245101191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3314
K0659.3314
Steel
Passbohrung
ohne Querbohrung
3
125
36
14 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4155
Yes
39269099
4059245101214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.310802
K0659.310802
Steel
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
1
80
24
8 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1174
Yes
39269099
4059245101122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.311003
K0659.311003
Steel
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
1
80
24
10 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1143
Yes
39269099
4059245101146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.321003
K0659.321003
Steel
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
2
100
29
10 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1965
Yes
39269099
4059245101160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.321204
K0659.321204
Steel
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
2
100
29
12 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1948
Yes
39269099
4059245101184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.331204
K0659.331204
Steel
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
3
125
36
12 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4242
Yes
39269099
4059245101207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.331405
K0659.331405
Steel
Locating hole with slot
ohne Querbohrung
3
125
36
14 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4144
Yes
39269099
4059245101221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.31086
K0659.31086
Steel
Passbohrung
mit Querbohrung
1
80
24
8 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1170
Yes
39269099
4059245646852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.31106
K0659.31106
Steel
Passbohrung
mit Querbohrung
1
80
24
10 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1150
Yes
39269099
4059245646869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.32106
K0659.32106
Steel
Passbohrung
mit Querbohrung
2
100
29
10 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.2000
Yes
39269099
4059245646876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.32126
K0659.32126
Steel
Passbohrung
mit Querbohrung
2
100
29
12 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1400
Yes
39269099
4059245646883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.33126
K0659.33126
Steel
Passbohrung
mit Querbohrung
3
125
36
12 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4260
Yes
39269099
4059245646890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.33146
K0659.33146
Steel
Passbohrung
mit Querbohrung
3
125
36
14 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4160
Yes
39269099
4059245646906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3108026
K0659.3108026
Steel
Locating hole with slot
mit Querbohrung
1
80
24
8 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1180
Yes
39269099
4059245646913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3110036
K0659.3110036
Steel
Locating hole with slot
mit Querbohrung
1
80
24
10 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1140
Yes
39269099
4059245646920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3210036
K0659.3210036
Steel
Locating hole with slot
mit Querbohrung
2
100
29
10 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1970
Yes
39269099
4059245646937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3212046
K0659.3212046
Steel
Locating hole with slot
mit Querbohrung
2
100
29
12 H7
107.1
61.4
35.5
13.0
129
15.7
0
0.1950
Yes
39269099
4059245646944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3312046
K0659.3312046
Steel
Locating hole with slot
mit Querbohrung
3
125
36
12 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4240
Yes
39269099
4059245646951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.3314056
K0659.3314056
Steel
Locating hole with slot
mit Querbohrung
3
125
36
14 H7
139.5
82.5
44.0
18.5
161
19.5
0
0.4140
Yes
39269099
4059245646968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0659.03108
K0659.03108
stainless steel
Passbohrung
ohne Querbohrung
1
80
24
8 H7
85.8
49.1
28.5
13.0
104
12.7
0
0.1172
Yes
39269097
4059245861903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0266 - Crank handles
KIPP
27.05.2024
K0268 - Crank handles with safety grip
KIPP
27.05.2024
K0998 - Crank handles aluminium with safety grip
KIPP
27.05.2024
K0685 - Crank handles straight similar to DIN 469
KIPP
27.05.2024
K0752 - Clamping levers external thread, steel
KIPP
11.06.2024
K0549 - Magnets shallow pot with thread hard ferrite
KIPP
27.05.2024
K0684 - Crank handles offset similar to DIN 468
KIPP
27.05.2024
K0266 - Crank handles
KIPP USA
05.06.2024
MS2-WR-B - mounting bracket
Festo
29.08.2023
MS2 - Compressed air preparation
Festo
29.08.2023
GN 472.5 - ELESA-Crank handles with fold-away handle
Elesa
26.09.2023
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with revolving grip
KIPP
11.06.2024
K0996 - Crank handles aluminium with revolving cylinder grip
KIPP USA
05.06.2024
K0659 - Crank handles with revolving grip
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성