您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0645 - Cam levers in stainless steel with internal and external thread
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/04232_1_asmtab.prj},{NB=K0645.2512010X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33.3},{B1=24},{H=18.0},{H1=28.5},{A=96.0},{A1=108.0},{L=50},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{S=1.5},{GEW=0.2635},{EAN=4059245030187},{TYP2=1.000},{TAB2=1},{TAB1=1},{NDM=10.000},{NDM1=0.000},{TYP=1},{BESTKIPPUSA=K0645.2512010X50},{AUSF1=poliert},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{TAB=1},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04232_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF1
Version
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
Length ±1
[mm]
A1
Length
[mm]
L
Length
[mm]
F
Clamping force ca.
[kN]
HANDKRAFT
Hand force
[N]
S
stroke
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0645.9512003
K0645.9512003
poliert
Internal thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
0
1.0
90
1.0
0.0183
Yes
4059245208845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9512004
K0645.9512004
poliert
Internal thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
0
1.5
90
1.0
0.0201
Yes
4059245208883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512004
K0645.0512004
poliert
Internal thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
0
2.5
100
1.0
0.0357
Yes
4059245208562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512005
K0645.0512005
poliert
Internal thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
0
2.5
100
1.0
0.0334
Yes
4059245208609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1512005
K0645.1512005
poliert
Internal thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
0
4.0
120
1.2
0.0689
Yes
4059245029624
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1512006
K0645.1512006
poliert
Internal thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
0
4.0
120
1.2
0.0674
Yes
4059245029679
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.2512008
K0645.2512008
poliert
Internal thread
2
M 8
27.1
11
33.3
24
18.0
28.5
96.0
108.0
0
8.0
350
1.5
0.2278
Yes
4059245030101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9512003X10
K0645.9512003X10
poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
10
1.0
90
1.0
0.0212
Yes
4059245208852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9512003X15
K0645.9512003X15
poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
15
1.0
90
1.0
0.0251
Yes
4059245208869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9512003X30
K0645.9512003X30
poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
30
1.0
90
1.0
0.0222
Yes
4059245208876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9512004X10
K0645.9512004X10
poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
10
1.5
90
1.0
0.0216
Yes
4059245208890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9512004X15
K0645.9512004X15
poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
15
1.5
90
1.0
0.0251
Yes
4059245208906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9512004X30
K0645.9512004X30
poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11
9.0
13.0
36.2
41.7
30
1.5
90
1.0
0.0230
Yes
4059245208913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512004X15
K0645.0512004X15
poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
15
2.5
100
1.0
0.0383
Yes
4059245208579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512004X20
K0645.0512004X20
poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
20
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
4059245208586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512004X30
K0645.0512004X30
poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
30
2.5
100
1.0
0.0392
Yes
4059245208593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512005X20
K0645.0512005X20
poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
20
2.5
100
1.0
0.0397
Yes
4059245208616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512005X30
K0645.0512005X30
poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
30
2.5
100
1.0
0.0420
Yes
4059245208623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512005X40
K0645.0512005X40
poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
40
2.5
100
1.0
0.0430
Yes
4059245208630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0512005X50
K0645.0512005X50
poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13
11.2
17.0
52.3
59.1
50
2.5
100
1.0
0.0432
Yes
4059245208647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1512005X20
K0645.1512005X20
poliert
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4.0
120
1.2
0.0748
Yes
4059245029631
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1512005X30
K0645.1512005X30
poliert
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
30
4.0
120
1.2
0.0758
Yes
4059245029648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1512005X40
K0645.1512005X40
poliert
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
40
4.0
120
1.2
0.0753
Yes
4059245029655
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1512005X50
K0645.1512005X50
poliert
External thread
1
M 5
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
50
4.0
120
1.2
0.0788
Yes
4059245029662
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1512006X20
K0645.1512006X20
poliert
External thread
1
M 6
18.1
9
21.5
15
14.5
22.0
70.4
79.2
20
4.0
120
1.2
0.0757
Yes
4059245029686
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0646 - Cam Levers with plastic handle with internal and external thread, s...
KIPP USA
21.05.2024
K0788 - Cam lever internal and external thread, steel
KIPP USA
21.05.2024
K0645 - Cam levers, stainless steel with internal or external thread; thrus...
KIPP USA
21.05.2024
K0273 - Wing Grips stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
K0309 - Spring Plungers ball style, slotted, steel
KIPP USA
21.05.2024
K0147 - Palm Grips gray cast iron DIN 6335
KIPP USA
21.05.2024
K0436 - HIntes plastic with locking lever
KIPP USA
21.05.2024
K0977 - Spring plungers push-pull with rotation lock
KIPP USA
21.05.2024
K0137 - Knurled nuts steel and stainless steel, DIN 6303
KIPP USA
21.05.2024
K0149 - Aluminium Star Grips similar to DIN 6336
KIPP USA
21.05.2024
K0120 - Adjustable Handles Classic Ball Style, steel, internal thread
KIPP USA
21.05.2024
K0572 - Rubber buffers type DS suction base
KIPP USA
21.05.2024
K0324 - Spring Plungers LONG_LOK, pin style, slotted, stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
K0582 - Spring plungers push fit, with O-Ring Seal
KIPP USA
21.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表