피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0645 - Cam Levers internal or external thread, stainless stel, thrust washer stainless steel
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/04232_4_asmtab.prj},{NB=K0645.2541008X25},{BESTKIPPUSA=K0645.2541008X25},{AUSF=elektrolytisch poliert},{AUSF1=Außengewinde},{GR=2},{D=M 8},{D1=27.0},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.3},{H1=28.8},{A=96.0},{A1=108.0},{L=25},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.2587},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245313617},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04232_4_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
Bareite
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
L
Length
[mm]
S
Stroke
[mm]
F
Spannkraft F kN
[kN]
HANDKRAFT
hand force FH
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0645.9541003
K0645.9541003
elektrolytisch poliert
Internal thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
0
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
4059245313266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541004
K0645.9541004
elektrolytisch poliert
Internal thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
0
1.0
1.5
90
0.0216
Yes
4059245313273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541004
K0645.0541004
elektrolytisch poliert
Internal thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
0
1.0
2.5
100
0.0370
Yes
4059245313280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541005
K0645.0541005
elektrolytisch poliert
Internal thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
0
1.0
2.5
100
0.0395
Yes
4059245313297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1541005
K0645.1541005
elektrolytisch poliert
Internal thread
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
0
1.2
4.0
120
0.0720
Yes
4059245313303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1541006
K0645.1541006
elektrolytisch poliert
Internal thread
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
0
1.2
4.0
120
0.0746
Yes
4059245313310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.2541008
K0645.2541008
elektrolytisch poliert
Internal thread
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
0
1.5
8.0
350
0.2416
Yes
4059245313327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541303
K0645.9541303
blasted
Internal thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
0
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
4059245313334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541304
K0645.9541304
blasted
Internal thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
0
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
4059245313341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541304
K0645.0541304
blasted
Internal thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
0
1.0
2.5
100
0.0370
Yes
4059245313358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541305
K0645.0541305
blasted
Internal thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
0
1.0
2.5
100
0.0370
Yes
4059245313365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1541305
K0645.1541305
blasted
Internal thread
1
M 5
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
0
1.2
4.0
120
0.0761
Yes
4059245313372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.1541306
K0645.1541306
blasted
Internal thread
1
M 6
18.0
9
21.5
15.0
14.7
22.0
70.4
79.2
0
1.2
4.0
120
0.0755
Yes
4059245313389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.2541308
K0645.2541308
blasted
Internal thread
2
M 8
27.0
11
33.3
24.0
18.3
28.8
96.0
108.0
0
1.5
8.0
350
0.2452
Yes
4059245313396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541003X10
K0645.9541003X10
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
10
1.0
1.5
90
0.0200
Yes
4059245313402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541003X15
K0645.9541003X15
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
15
1.0
1.5
90
0.0229
Yes
4059245313419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541003X30
K0645.9541003X30
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 3
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
30
1.0
1.5
90
0.0220
Yes
4059245313426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541004X10
K0645.9541004X10
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
10
1.0
1.5
90
0.0210
Yes
4059245313433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541004X15
K0645.9541004X15
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
15
1.0
1.5
90
0.0215
Yes
4059245313440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.9541004X30
K0645.9541004X30
elektrolytisch poliert
External thread
9
M 4
12.0
6
14.4
11.5
9.0
13.5
36.2
41.7
30
1.0
1.5
90
0.0230
Yes
4059245313457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541004X15
K0645.0541004X15
elektrolytisch poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
15
1.0
2.5
100
0.0390
Yes
4059245313464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541004X20
K0645.0541004X20
elektrolytisch poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
20
1.0
2.5
100
0.0432
Yes
4059245313471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541004X30
K0645.0541004X30
elektrolytisch poliert
External thread
0
M 4
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
30
1.0
2.5
100
0.0410
Yes
4059245313488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541005X20
K0645.0541005X20
elektrolytisch poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
20
1.0
2.5
100
0.0443
Yes
4059245313495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0645.0541005X30
K0645.0541005X30
elektrolytisch poliert
External thread
0
M 5
15.4
8
18.0
13.0
11.4
17.2
52.3
59.1
30
1.0
2.5
100
0.0430
Yes
4059245313501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0788 - Cam lever internal and external thread, steel
KIPP USA
21.05.2024
K0645 - Cam levers, stainless steel with internal or external thread; thrus...
KIPP
27.05.2024
K0647 - Cam levers adjustable stainless steel, with external thread; thrust...
KIPP USA
21.05.2024
K0124 - Adjustable Handles Modern Design Style, stainless steel, external t...
KIPP USA
21.05.2024
K0005 - Cam Levers with internal and external thread
KIPP USA
21.05.2024
K0646 - Cam Levers with plastic handle with internal and external thread, s...
KIPP USA
21.05.2024
K0645 - Cam levers in stainless steel with internal and external thread
KIPP USA
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성