피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0637 - Cam Action Indexing Plungers stainless steel
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/03099_3_asmtab.prj},{NB=K0637.10412201},{BESTKIPPUSA=K0637.10412201},{AUSF=Griff unbeschichtet ohne Mutter},{FORM=A},{D=12},{D1=M 20 x 1,5},{D2=20},{L=70.0},{L1=50},{L3=35},{B=18.0},{B1=6.0},{H=12},{SW=30},{F=3.0},{F1=20},{F2=60},{GEW=0.1420},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245019182},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,NOVONOX},{TAB=1},{TAB1=2},{TAB2=1},{TAB3=1},{TYP=0},{IMPERIAL=MM},{PPATH=03099_3_schb.prj},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
SW
width across flats
ⁿ/ₐ
F
chamfer 30°
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0637.1040410
K0637.1040410
grip uncoated without nut
A
4
M 10
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
17
1.0
8
14
0.0173
Yes
4059245018956
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.1040510
K0637.1040510
grip uncoated without nut
A
5
M 10
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
17
1.3
8
14
0.0176
Yes
4059245018970
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.1040610
K0637.1040610
grip uncoated without nut
A
6
M 10
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
17
1.8
8
14
0.0180
Yes
4059245019014
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10404101
K0637.10404101
grip uncoated without nut
A
4
M 10 x 1
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
17
1.0
8
14
0.0181
Yes
4059245018963
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10405101
K0637.10405101
grip uncoated without nut
A
5
M 10 x 1
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
17
1.3
8
14
0.0186
Yes
4059245018987
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10406101
K0637.10406101
grip uncoated without nut
A
6
M 10 x 1
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
17
1.8
8
14
0.0188
Yes
4059245019021
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.1040512
K0637.1040512
grip uncoated without nut
A
5
M 12
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
19
1.3
8
15
0.0290
Yes
4059245018994
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.1040612
K0637.1040612
grip uncoated without nut
A
6
M 12
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
19
1.8
8
15
0.0296
Yes
4059245019038
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.1040812
K0637.1040812
grip uncoated without nut
A
8
M 12
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
19
2.3
8
15
0.0302
Yes
4059245019076
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10405121
K0637.10405121
grip uncoated without nut
A
5
M 12 x 1,5
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
19
1.3
8
15
0.0295
Yes
4059245019007
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10406121
K0637.10406121
grip uncoated without nut
A
6
M 12 x 1,5
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
19
1.8
8
15
0.0301
Yes
4059245019045
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10408121
K0637.10408121
grip uncoated without nut
A
8
M 12 x 1,5
12
46.8
30
25
10.8
3.6
8
19
2.3
8
15
0.0313
Yes
4059245019083
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.1040616
K0637.1040616
grip uncoated without nut
A
6
M 16
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
24
1.8
15
35
0.0705
Yes
4059245019052
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.1040816
K0637.1040816
grip uncoated without nut
A
8
M 16
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
24
2.3
15
35
0.0718
Yes
4059245019090
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.1041016
K0637.1041016
grip uncoated without nut
A
10
M 16
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
24
2.8
15
35
0.0727
Yes
4059245019137
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10406161
K0637.10406161
grip uncoated without nut
A
6
M 16 x 1,5
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
24
1.8
15
35
0.0712
Yes
4059245019069
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10408161
K0637.10408161
grip uncoated without nut
A
8
M 16 x 1,5
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
24
2.3
15
35
0.0729
Yes
4059245019106
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10410161
K0637.10410161
grip uncoated without nut
A
10
M 16 x 1,5
16
60.4
40
32
14.4
4.8
10
24
2.8
15
35
0.0751
Yes
4059245019144
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.1040820
K0637.1040820
grip uncoated without nut
A
8
M 20
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
30
2.3
20
60
0.1299
Yes
4059245019113
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.1041020
K0637.1041020
grip uncoated without nut
A
10
M 20
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
30
2.8
20
60
0.1344
Yes
4059245019151
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.1041220
K0637.1041220
grip uncoated without nut
A
12
M 20
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
30
3.0
20
60
0.1379
Yes
4059245019175
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10408201
K0637.10408201
grip uncoated without nut
A
8
M 20 x 1,5
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
30
2.3
20
60
0.1359
Yes
4059245019120
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10410201
K0637.10410201
grip uncoated without nut
A
10
M 20 x 1,5
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
30
2.8
20
60
0.1402
Yes
4059245019168
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.10412201
K0637.10412201
grip uncoated without nut
A
12
M 20 x 1,5
20
70.0
50
35
18.0
6.0
12
30
3.0
20
60
0.1420
Yes
4059245019182
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0637.1050410
K0637.1050410
grip uncoated with nut
B
4
M 10
10
38.0
25
20
9.0
3.0
6
17
1.0
8
14
0.0236
Yes
4059245019199
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0338 - Locking Bolt
KIPP USA
11.06.2024
K0632 - Indexing Plungers pull knob, stainless steel
KIPP USA
11.06.2024
K0348 - Cam Action Indexing Plungers
KIPP USA
11.06.2024
K0630 - Indexing Plungers pull knob, with extended locking pin
KIPP USA
11.06.2024
K0631 - Locking Bolt short version
KIPP USA
11.06.2024
K0637 - Locking bolts with grip in stainless steel
KIPP USA
05.06.2024
K0348 - Cam-action indexing plungers
KIPP USA
11.06.2024
K0571 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
KIPP USA
05.06.2024
K1216 - Locking pins with magnetic axial lock
KIPP USA
11.06.2024
K0707 - Grub screws with flat point hexagon socket DIN EN ISO 4026
KIPP USA
05.06.2024
K1468 - Cylindrical grips, plastic revolving
KIPP USA
11.06.2024
K0200 - Pull Handles thermoplastic
KIPP USA
05.06.2024
K0140 - Knurled Thumb Screws in steel or stainless steel, DIN 464
KIPP USA
11.06.2024
K0442 - Hinges die-cast zinc, with locking lever
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성