피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0571 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Buffer elements
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/daempfungselemente/26106.prj},{NB=K0571.03003055},{BESTKIPP=K0571.03003055},{MATERIAL=Stahl},{D=30},{H=30},{G=M8},{L=23},{BELASTUNG=508},{FEDERSTK=127},{GEW=0.0403},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059245178469},{NDM=8.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
H
height
[mm]
G
thread
[mm]
L
height
[mm]
BELASTUNG
Coad raiting
[N]
FEDERSTK
Spring stiffness
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0571.00800855
K0571.00800855
Steel
8
8
M3
6
40
40
0.0009
Yes
40169960
4059245178193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01001055
K0571.01001055
Steel
10
10
M4
10
35
35
0.0020
Yes
40169960
4059245178216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01001555
K0571.01001555
Steel
10
15
M4
10
40
26
0.0024
Yes
40169960
4059245178230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01500655
K0571.01500655
Steel
15
6
M4
10
88
175
0.0032
Yes
40169960
4059245178247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01500855
K0571.01500855
Steel
15
8
M4
10
187
187
0.0036
Yes
40169960
4059245178254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01501055
K0571.01501055
Steel
15
10
M4
10
100
100
0.0040
Yes
40169960
4059245178261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.01501555
K0571.01501555
Steel
15
15
M4
10
100
50
0.0049
Yes
40169960
4059245178278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02000555
K0571.02000555
Steel
20
5
M6
18
95
135
0.0075
Yes
40169960
4059245178292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02000855
K0571.02000855
Steel
20
8
M6
18
250
250
0.0097
Yes
40169960
4059245178308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02001055
K0571.02001055
Steel
20
10
M6
18
240
240
0.0093
Yes
40169960
4059245178315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02001555
K0571.02001555
Steel
20
15
M6
18
220
110
0.0114
Yes
40169960
4059245178322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02002055
K0571.02002055
Steel
20
20
M6
18
225
75
0.0142
Yes
40169960
4059245178346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02002555
K0571.02002555
Steel
20
25
M6
18
227,5
65
0.0140
Yes
40169960
4059245178353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02500855
K0571.02500855
Steel
25
8
M6
18
850
850
0.0137
Yes
40169960
4059245178360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02501055
K0571.02501055
Steel
25
10
M6
18
400
400
0.0147
Yes
40169960
4059245178377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02501555
K0571.02501555
Steel
25
15
M6
18
420
210
0.0168
Yes
40169960
4059245178384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02502055
K0571.02502055
Steel
25
20
M6
18
420
140
0.0201
Yes
40169960
4059245178391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02502555
K0571.02502555
Steel
25
25
M6
18
350
100
0.0226
Yes
40169960
4059245178414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.02503055
K0571.02503055
Steel
25
30
M6
18
316
79
0.0247
Yes
40169960
4059245178421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.03001555
K0571.03001555
Steel
30
15
M8
23
540
270
0.0297
Yes
40169960
4059245178438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.03002055
K0571.03002055
Steel
30
20
M8
23
714
238
0.0341
Yes
40169960
4059245178445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.03002555
K0571.03002555
Steel
30
25
M8
23
535,5
153
0.0380
Yes
40169960
4059245178452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.03003055
K0571.03003055
Steel
30
30
M8
23
508
127
0.0403
Yes
40169960
4059245178469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.03004055
K0571.03004055
Steel
30
40
M8
23
528
88
0.0500
Yes
40169960
4059245178483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0571.04001555
K0571.04001555
Steel
40
15
M8
23
1420
710
0.0462
Yes
40169960
4059245178490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0058 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP
27.05.2024
K0573 - Rubber buffers type E
KIPP
27.05.2024
K0630 - Indexing plungers with extended indexing pin
KIPP
27.05.2024
K0631 - Indexing plungers short version
KIPP
27.05.2024
K0047 - Latches adjustable fastening holes covered
KIPP
27.05.2024
K0309 - Spring plungers with slot and ball, steel
KIPP
27.05.2024
K0574 - Rubber buffers parabolic
KIPP
27.05.2024
K1200 - Stop screws
KIPP
27.05.2024
K0122 - Clamping levers external thread
KIPP
27.05.2024
K0316 - Spring plungers with hexagon socket and ball, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0338 - Indexing plungers
KIPP
27.05.2024
K0293 - Locating pins and rest pads DIN 6321
KIPP
27.05.2024
K0660 - Toggle clamps horizontal with flat foot and adjustable clamping spi...
KIPP
27.05.2024
K1318 - Rubber buffers stainless steel, type D
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성