피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0495 - Linear actuators, stainless steel
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/29105_1.prj},{NB=K0495.1300101X800},{TYP=30},{L=800},{B=30},{J=31},{L1=26},{L2=80.0},{M=22},{GEW=2.0000},{EAN=4059245494675},{XHUB1=609},{D1X=8},{XA=6},{XB=2},{XC=20},{XD=3},{XE=1.2},{XF=640},{XG=2},{XH=4.00},{XI=8.0},{XJ=7},{XK=2.8},{XL=0.0},{XM=0},{TYP1=1},{NDM=4},{BESTKIPPUSA=K0495.1300101X800},{AUSF=mit Kugellagerung},{SPINDEL=Tr 14x3},{D1=8h10},{P1=2 x 2 x 20},{V1=M 4 x 8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{XHUB=$XHUB1.,[0:$XHUB1.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{HUB=609}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
TYP
Type E
[mm]
L
Standard lengths
[mm]
B
external diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
J
width
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
M
distance
[mm]
P1
Parallel key DIN 6885
[mm]
V1
Screw
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0495.1300101X300
K0495.1300101X300
with ball bearing
30
300
30
8h8
31
26
80.0
22
2 x 2 x 20
M 4 x 8
0.9800
Yes
4059245494651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0495.1300101X500
K0495.1300101X500
with ball bearing
30
500
30
8h9
31
26
80.0
22
2 x 2 x 20
M 4 x 8
1.3900
Yes
4059245494668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0495.1300101X800
K0495.1300101X800
with ball bearing
30
800
30
8h10
31
26
80.0
22
2 x 2 x 20
M 4 x 8
2.0000
Yes
4059245494675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0495.1400101X300
K0495.1400101X300
with ball bearing
40
300
40
12h8
39
38
77.0
28
4 x 4 x 32
M 6 x 10
1.8800
Yes
4059245494682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0495.1400101X500
K0495.1400101X500
with ball bearing
40
500
40
12h8
39
38
77.0
28
4 x 4 x 32
M 6 x 10
2.7000
Yes
4059245494699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0495.1400101X800
K0495.1400101X800
with ball bearing
40
800
40
12h8
39
38
77.0
28
4 x 4 x 32
M 6 x 10
3.9300
Yes
4059245494705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0495.1400101X1000
K0495.1400101X1000
with ball bearing
40
1000
40
12h8
39
38
77.0
28
4 x 4 x 32
M 6 x 10
4.7600
Yes
4059245494712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0496 - Tube clamp, cross, stainless steel for linear actuator
KIPP USA
21.05.2024
K0479 - Tube clamps flange, aluminium
KIPP USA
21.05.2024
K1773 - Swivel and fixed castors stainless steel, standard version
KIPP USA
21.05.2024
MAJC - Jet Air Coolers - Standard Type
Misumi
30.06.2021
LBP - Ball screw linear actuator
Lim-Tec
12.12.2018
CKBS - Stainless Steel Mini Cylinder
SAMLO
03.02.2023
K1791 - Swivel castors with bolt hole stainless steel, for sterile areas
KIPP USA
21.05.2024
MAJCAH - Jet Air Coolers - Low Temperature Compact With Adjusting Hose
Misumi
30.06.2021
K1558 - Quarter-turn clamp lock, steel rotary knob plastic or stainless ste...
KIPP USA
21.05.2024
Original Line Stainless Steel Non-Repairable Cylinders
Bimba Products
24.04.2024
Stainless steel Cylinders Series 90 Single and double-acting magnetic (DIN/...
Camozzi
17.05.2024
Stainless Steel Rod Clevis
Bimba Products
24.04.2024
Stainless Steel - PN 16-40 ANSI 150-300
Omal
27.07.2023
K0495 - Linear actuators
KIPP USA
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성