피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0493 - Round and square tubes
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Tubular connection elements
Kontaktanslutning
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/rohrverbindungselemente/rund_u_vierkantrohre/29050.prj},{NB=K0493.0220X500_500},{BESTKIPP=K0493.0220X500},{AUSF=Rundrohr aus Aluminium},{BEZ=Ø 20 x 3},{D1=20},{D2=14},{L=500},{GEW=0.2105},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76082000},{EAN=4059245194995},{D1X=20},{TYP=1},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
BEZ
description
[mm]
D1
external diameter
[mm]
D2
internal diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0493.0112X500
K0493.0112X500
round tube steel
Ø 12 x 1,5
12 ±01
9
0.1940
Yes
73063050
4059245194698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0112X1000
K0493.0112X1000
round tube steel
Ø 12 x 1,5
12 ±01
9
0.3903
Yes
73063050
4059245194674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0112X2000
K0493.0112X2000
round tube steel
Ø 12 x 1,5
12 ±01
9
0.7601
Yes
73063050
4059245194681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0114X500
K0493.0114X500
round tube steel
Ø 14 x 1,5
14 ±0,1
11
0.2312
Yes
73063050
4059245194728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0114X1000
K0493.0114X1000
round tube steel
Ø 14 x 1,5
14 ±0,1
11
0.4472
Yes
73063050
4059245194704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0114X2000
K0493.0114X2000
round tube steel
Ø 14 x 1,5
14 ±0,1
11
0.9400
Yes
73063050
4059245194711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0115X500
K0493.0115X500
round tube steel
Ø 15 x 1,5
15 ±0,1
12
0.2513
Yes
73063050
4059245194759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0115X1000
K0493.0115X1000
round tube steel
Ø 15 x 1,5
15 ±0,1
12
0.6006
Yes
73063050
4059245194735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0115X2000
K0493.0115X2000
round tube steel
Ø 15 x 1,5
15 ±0,1
12
1.1230
Yes
73063050
4059245194742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0116X500
K0493.0116X500
round tube steel
Ø 16 x 1,5
16 ±0,1
13
0.2689
Yes
73063050
4059245194780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0116X1000
K0493.0116X1000
round tube steel
Ø 16 x 1,5
16 ±0,1
13
0.5342
Yes
73063050
4059245194766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0116X2000
K0493.0116X2000
round tube steel
Ø 16 x 1,5
16 ±0,1
13
1.0620
Yes
73063050
4059245194773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0118X500
K0493.0118X500
round tube steel
Ø 18 x 1,5
18 ±0,1
15
0.3006
Yes
73063050
4059245194810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0118X1000
K0493.0118X1000
round tube steel
Ø 18 x 1,5
18 ±0,1
15
0.6024
Yes
73063050
4059245194797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0118X2000
K0493.0118X2000
round tube steel
Ø 18 x 1,5
18 ±0,1
15
1.7420
Yes
73063050
4059245194803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0120X500
K0493.0120X500
round tube steel
Ø 20 x 2
20 ±0,1
16
0.4383
Yes
73063050
4059245194841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0120X1000
K0493.0120X1000
round tube steel
Ø 20 x 2
20 ±0,1
16
0.8727
Yes
73063050
4059245194827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0120X2000
K0493.0120X2000
round tube steel
Ø 20 x 2
20 ±0,1
16
1.1230
Yes
73063050
4059245194834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0125X500
K0493.0125X500
round tube steel
Ø 25 x 2
25 ±0,1
21
0.5691
Yes
73063050
4059245194872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0125X1000
K0493.0125X1000
round tube steel
Ø 25 x 2
25 ±0,1
21
1.1110
Yes
73063050
4059245194858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0125X2000
K0493.0125X2000
round tube steel
Ø 25 x 2
25 ±0,1
21
2.2860
Yes
73063050
4059245194865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0130X500
K0493.0130X500
round tube steel
Ø 30 x 2
30 ±0,1
26
0.6985
Yes
73063050
4059245194902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0130X1000
K0493.0130X1000
round tube steel
Ø 30 x 2
30 ±0,1
26
1.4000
Yes
73063050
4059245194889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0130X2000
K0493.0130X2000
round tube steel
Ø 30 x 2
30 ±0,1
26
2.8000
Yes
73063050
4059245194896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0493.0140X500
K0493.0140X500
round tube steel
Ø 40 x 4
40 ±0,15
32
1.7790
Yes
84662080
4059245194933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0494 - Tube end plugs
KIPP
27.05.2024
K0044 - Latches with draw ball
KIPP
27.05.2024
K0472 - Tube clamps cross, aluminium
KIPP
27.05.2024
K0475 - Tube clamps T-angle, aluminum
KIPP
27.05.2024
K0479 - Tube clamps flange, aluminium
KIPP
27.05.2024
K0477 - Tube clamps base, aluminium
KIPP
07.06.2024
K0046 - Latches adjustable fastening holes accessible
KIPP
27.05.2024
K0619 - Square tube connectors three-way
KIPP
27.05.2024
K0472 - Tube clamps cross, plastic
KIPP
27.05.2024
GN 990 - Construction tubings, round
Elesa+Ganter
28.03.2024
K0477 - Tube clamps base, plastic
KIPP
27.05.2024
K0479 - Tube clamps flange, plastic
KIPP
27.05.2024
K0116 - Clamping levers internal thread
KIPP
07.06.2024
K0617 - Square tube connectors three-way, flat
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성