您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0442 - Hinges die-cast zinc, with locking lever
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Accessories for aluminium profiles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/accessories_for_aluminum_profiles/27868_asmtab.prj},{NB=K0442.402325000},{BESTKIPPUSA=K0442.40232500},{MATERIAL=Zinkdruckguss},{W=0},{A=74},{A1=22.5},{A2=25.0},{B=40},{FNN=-},{TRAG=2500},{F1=1.5},{F2=0.65},{GEW=0.2277},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245190287},{TYP=1.000},{XA=0.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP1=4.000},{PPATH=27868_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
B
Width
[mm]
FNN
Guide tabs for slot
ⁿ/ₐ
F1
F1 max. kN
[kN]
F2
F2 max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0442.40232300
K0442.40232300
Zinkdruckguss
74
22.5
22.5
40
-
1.5
0.65
0.2274
Yes
4059245190256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0442.40232308
K0442.40232308
Zinkdruckguss
74
22.5
22.5
40
8
1.5
0.65
0.2323
Yes
4059245190263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0442.40232310
K0442.40232310
Zinkdruckguss
74
22.5
22.5
40
10
1.5
0.65
0.2284
Yes
4059245190270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0442.40232500
K0442.40232500
Zinkdruckguss
74
22.5
25.0
40
-
1.5
0.65
0.2277
Yes
4059245190287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0442.40232508
K0442.40232508
Zinkdruckguss
74
22.5
25.0
40
8
1.5
0.65
0.2282
Yes
4059245190294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0442.40232510
K0442.40232510
Zinkdruckguss
74
22.5
25.0
40
10
1.5
0.65
0.2305
Yes
4059245190300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0442.45252500
K0442.45252500
Zinkdruckguss
74
25.0
25.0
40
-
1.5
0.65
0.2274
Yes
4059245190317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0442.45252508
K0442.45252508
Zinkdruckguss
74
25.0
25.0
40
8
1.5
0.65
0.2284
Yes
4059245190324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0442.45252510
K0442.45252510
Zinkdruckguss
74
25.0
25.0
40
10
1.5
0.65
0.2299
Yes
4059245190331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0436 - HIntes plastic with locking lever
KIPP USA
21.05.2024
K0333 - Spring Plungers push fit extended, stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
K0369 - Eccentric Bushings and assembly tools for lateral spring plungers
KIPP USA
21.05.2024
K0324 - Spring Plungers LONG_LOK, pin style, slotted, stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
K0149 - Aluminium Star Grips similar to DIN 6336
KIPP USA
21.05.2024
K0309 - Spring Plungers ball style, slotted, steel
KIPP USA
21.05.2024
K0610 - Spring plungers with hexagon socket and ceramic ball stainless stee...
KIPP USA
21.05.2024
K0147 - Palm Grips gray cast iron DIN 6335
KIPP USA
21.05.2024
K0158 - Ball knobs in thermoplastic to DIN 319 extended
KIPP USA
21.05.2024
K0184 - Six Lobe Knobs Duroplast
KIPP USA
21.05.2024
K0663 - Vertical Toggle Clamps with straight foot and adjustable clamping s...
KIPP USA
21.05.2024
K0137 - Knurled nuts steel and stainless steel, DIN 6303
KIPP USA
21.05.2024
K0262 - Knurled knobs with grip
KIPP USA
21.05.2024
K0151 - Star Grips gray cast iron DIN 6336
KIPP USA
21.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表