您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0434 - Hinges plastic, lift-off right
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Accessories for aluminium profiles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/accessories_for_aluminum_profiles/27850_1_asmtab.prj},{NB=K0434.24023200},{A=74.0},{A1=22.5},{A2=20.0},{A3=38.5},{A4=35.5},{B=48},{B2=28},{D1=6.6},{D2=6},{D3=14},{H=9},{F1=0.750},{F2=0.400},{TRAG=1200},{GEW=0.0399},{EAN=4059245189458},{TYP1=73},{PSTOL=0.001},{TYP=2},{XA=22.500},{XB=38.500},{BESTKIPPUSA=K0434.2402320},{AUSF=rechts},{MATERIAL=Kunststoff},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,NOVONOX,KIPP_USA,BLOHM},{PPATH=27850_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
Distance
[mm]
A1
Distance
[mm]
A2
Distance
[mm]
A3
Length
[mm]
A4
Length
[mm]
B
Width
[mm]
B2
Width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
F1
F1 max. kN
[kN]
F2
F2 max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0434.2251515
K0434.2251515
right
Kunststoff
52.0
15.0
15.0
26.0
26.0
48
28
6.6
6
14
9
0.625
0.425
0.0314
Yes
4059245189229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2251518
K0434.2251518
right
Kunststoff
55.5
15.0
17.5
26.0
29.5
48
28
6.6
6
14
9
0.700
0.500
0.0330
Yes
4059245189236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2251520
K0434.2251520
right
Kunststoff
61.5
15.0
20.0
26.0
35.5
48
28
6.6
6
14
9
0.700
0.400
0.0347
Yes
4059245189243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2251523
K0434.2251523
right
Kunststoff
64.5
15.0
22.5
26.0
38.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0368
Yes
4059245189250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2251525
K0434.2251525
right
Kunststoff
69.5
15.0
25.0
26.0
43.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.325
0.0382
Yes
4059245189267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2251528
K0434.2251528
right
Kunststoff
74.5
15.0
27.5
26.0
48.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.320
0.0380
Yes
4059245189274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2251533
K0434.2251533
right
Kunststoff
83.5
15.0
32.5
26.0
57.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.240
0.0435
Yes
4059245189281
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2301815
K0434.2301815
right
Kunststoff
55.5
17.5
15.0
29.5
26.0
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.450
0.0325
Yes
4059245189298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2301818
K0434.2301818
right
Kunststoff
59.0
17.5
17.5
29.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.500
0.0346
Yes
4059245189304
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2301820
K0434.2301820
right
Kunststoff
65.0
17.5
20.0
29.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.400
0.0351
Yes
4059245189311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2301823
K0434.2301823
right
Kunststoff
68.0
17.5
22.5
29.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0384
Yes
4059245189328
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2301825
K0434.2301825
right
Kunststoff
73.0
17.5
25.0
29.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0399
Yes
4059245189335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2301828
K0434.2301828
right
Kunststoff
78.0
17.5
27.5
29.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0433
Yes
4059245189342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2301833
K0434.2301833
right
Kunststoff
87.0
17.5
32.5
29.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.240
0.0450
Yes
4059245189359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2352015
K0434.2352015
right
Kunststoff
61.5
20.0
15.0
35.5
26.0
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.400
0.0341
Yes
4059245189366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2352018
K0434.2352018
right
Kunststoff
65.0
20.0
17.5
33.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.500
0.0361
Yes
4059245189373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2352020
K0434.2352020
right
Kunststoff
71.0
20.0
20.0
33.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.400
0.0382
Yes
4059245189380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2352023
K0434.2352023
right
Kunststoff
74.0
20.0
22.5
33.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0400
Yes
4059245189397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2352025
K0434.2352025
right
Kunststoff
79.0
20.0
25.0
33.5
43.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.350
0.0415
Yes
4059245189403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2352028
K0434.2352028
right
Kunststoff
84.0
20.0
27.5
33.5
48.5
48
28
6.6
6
14
9
0.900
0.350
0.0432
Yes
4059245189410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2352033
K0434.2352033
right
Kunststoff
93.0
20.0
32.5
33.5
57.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.240
0.0465
Yes
4059245189427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2402315
K0434.2402315
right
Kunststoff
64.5
22.5
15.0
38.5
26.0
48
28
6.6
6
14
9
0.650
0.425
0.0364
Yes
4059245189434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2402318
K0434.2402318
right
Kunststoff
68.0
22.5
17.5
38.5
29.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.500
0.0376
Yes
4059245189441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2402320
K0434.2402320
right
Kunststoff
74.0
22.5
20.0
38.5
35.5
48
28
6.6
6
14
9
0.750
0.400
0.0399
Yes
4059245189458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0434.2402323
K0434.2402323
right
Kunststoff
77.0
22.5
22.5
38.5
38.5
48
28
6.6
6
14
9
0.800
0.400
0.0421
Yes
4059245189465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1449 - Hinges steel internal, opening angle 110°
KIPP USA
21.05.2024
K0434 - Hinges plastic, lift-off left
KIPP USA
21.05.2024
27851 - Hinges plastic, separable, dismountable
norelem
30.04.2024
Hinges - Hinges For Junction Boxes
DKC
29.05.2020
K0438 - Hinges plastic, lift-off, with guide tabs
KIPP USA
21.05.2024
K0437 - Hinges plastic with elongated holes
KIPP USA
21.05.2024
K0434 - Hinges plastic, lift-off left
KIPP
27.05.2024
K0189 - Pull handles
KIPP USA
21.05.2024
27879 - Hinges steel or stainless steel internal, opening angle 90°
norelem
30.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表