您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0389 - Thrust Screws
KIPP USA
Toggle Clamps
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/schnellspanner/accessories/07119.prj},{NB=K0389.12X825},{BESTKIPPUSA=K0389.12X825},{AUSF=Bolzen aus Messing},{D=M 12},{D1=8.5},{L=82.5},{L2=3.3},{SW=6.0},{GEW=0.0550},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245141340},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{LX=18.5,22.5,32.5,42.5,52.5,62.5,82.5},{NDM=12},{XA=1.0},{XB=3.0},{XC=9.6},{XD=45},{XE=6.0},{XX=0.000},{TAB=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L2
Length
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0389.04X305
K0389.04X305
pin brass
M 4
2.5
30.5
1.2
2.0
0.0021
Yes
4059245139934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.04X405
K0389.04X405
pin brass
M 4
2.5
40.5
1.2
2.0
0.0028
Yes
4059245139941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.05X305
K0389.05X305
pin brass
M 5
3.0
30.5
1.3
2.5
0.0032
Yes
4059245140039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.05X405
K0389.05X405
pin brass
M 5
3.0
40.5
1.3
2.5
0.0044
Yes
4059245140046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.06X415
K0389.06X415
pin brass
M 6
4.0
41.5
1.9
3.0
0.0066
Yes
4059245140176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.06X515
K0389.06X515
pin brass
M 6
4.0
51.5
1.9
3.0
0.0083
Yes
4059245140183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.06X615
K0389.06X615
pin brass
M 6
4.0
61.5
1.9
3.0
0.0098
Yes
4059245140190
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.08X52
K0389.08X52
pin brass
M 8
5.5
52.0
2.4
4.0
0.0150
Yes
4059245140299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.08X62
K0389.08X62
pin brass
M 8
5.5
62.0
2.4
4.0
0.0180
Yes
4059245140305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.08X82
K0389.08X82
pin brass
M 8
5.5
82.0
2.4
4.0
0.0241
Yes
4059245140312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.10X52
K0389.10X52
pin brass
M 10
7.0
52.0
2.6
5.0
0.0233
Yes
4059245141005
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.10X62
K0389.10X62
pin brass
M 10
7.0
62.0
2.6
5.0
0.0283
Yes
4059245141012
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.10X82
K0389.10X82
pin brass
M 10
7.0
82.0
2.6
5.0
0.0379
Yes
4059245141029
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.12X525
K0389.12X525
pin brass
M 12
8.5
52.5
3.3
6.0
0.0335
Yes
4059245141326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.12X625
K0389.12X625
pin brass
M 12
8.5
62.5
3.3
6.0
0.0408
Yes
4059245141333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.12X825
K0389.12X825
pin brass
M 12
8.5
82.5
3.3
6.0
0.0550
Yes
4059245141340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.104X31
K0389.104X31
pin POM
M 4
2.0
31.0
1.7
2.0
0.0020
Yes
4059245140466
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.104X41
K0389.104X41
pin POM
M 4
2.0
41.0
1.7
2.0
0.0027
Yes
4059245140473
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.105X31
K0389.105X31
pin POM
M 5
3.0
31.0
1.8
2.5
0.0031
Yes
4059245140619
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.105X41
K0389.105X41
pin POM
M 5
3.0
41.0
1.8
2.5
0.0043
Yes
4059245140626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.106X413
K0389.106X413
pin POM
M 6
3.5
41.3
1.7
3.0
0.0061
Yes
4059245140770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.106X513
K0389.106X513
pin POM
M 6
3.5
51.3
1.7
3.0
0.0078
Yes
4059245140787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.106X613
K0389.106X613
pin POM
M 6
3.5
61.3
1.7
3.0
0.0095
Yes
4059245140794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.108X516
K0389.108X516
pin POM
M 8
5.0
51.6
2.0
4.0
0.0140
Yes
4059245140930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0389.108X616
K0389.108X616
pin POM
M 8
5.0
61.6
2.0
4.0
0.0172
Yes
4059245140947
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0633 - Indexing Plungers without collar with extended locking pin
KIPP USA
05.06.2024
K0338 - Locking Bolt
KIPP USA
05.06.2024
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic
KIPP USA
05.06.2024
K0161 - Disc Handwheels aluminum planed
KIPP USA
05.06.2024
K0293 - Straight and Thrust Bolts DIN 6321
KIPP USA
05.06.2024
K0345 - Indexing Plungers without collar
KIPP USA
05.06.2024
K0350 - Locating Components with ball end, Style A
KIPP USA
05.06.2024
K0350 - Locating Components with flattened ball end, Style C
KIPP USA
05.06.2024
K0164 - Disc Handwheels duroplastic with revolving taper grip
KIPP USA
05.06.2024
K0168 - Machine and Handwheel Handles revolving silimar to DIN 98 Style E, ...
KIPP USA
05.06.2024
K0625 - Square tube connectors two-way swivel
KIPP USA
05.06.2024
N 319. Guide buchsing with flange ball guide, short, brazen like DIN 9831 /...
Tecnorm
09.08.2016
N 284. Guide bushing with collar - Guide elements
Tecnorm
08.08.2016
N 440 Fast-swichting coloumn - Guide elements
Tecnorm
08.08.2016
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表