피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0383 - Ball-end Thrust Screws without head with flattened ball
KIPP USA
Toggle Clamps
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/schnellspanner/accessories/07110_1.prj},{NB=K0383.208600B_},{D1=4.1},{L=60.3},{KUGEL=5.5},{SW=4.0},{GEW=0.0176},{EAN=4059245136063},{NDM=8},{DW0=0},{DW1=9},{TYP=1},{TYP1=0.000},{XA=6.20},{XB=59.60},{XC=5.00},{XD=1.00},{XE=3.300},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XK=2.700},{L1=0.000},{XJ=0.000},{BESTKIPPUSA=K0383.20860},{FORM=B},{AUSF=Kugel aus Stahl},{MATERIAL=Stahl},{D=M 8},{BELASTUNG=15},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KUGEL
ball-Ø
[mm]
SW
width across flats
[mm]
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0383.7046
K0383.7046
C
ball in POM
Steel
M 4
1.8
5.9
2.5
2.0
0
0.0002
Yes
4059245136872
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.7048
K0383.7048
C
ball in POM
Steel
M 4
1.8
7.9
2.5
2.0
0
0.0003
Yes
4059245136889
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70410
K0383.70410
C
ball in POM
Steel
M 4
1.8
9.9
2.5
2.0
0
0.0005
Yes
4059245136841
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70412
K0383.70412
C
ball in POM
Steel
M 4
1.8
11.9
2.5
2.0
0
0.0006
Yes
4059245136858
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70416
K0383.70416
C
ball in POM
Steel
M 4
1.8
15.9
2.5
2.0
0
0.0009
Yes
4059245136865
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.7058
K0383.7058
C
ball in POM
Steel
M 5
2.1
7.8
3.0
2.5
0
0.0005
Yes
4059245136940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70510
K0383.70510
C
ball in POM
Steel
M 5
2.1
9.4
3.0
2.5
0
0.0007
Yes
4059245136896
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70512
K0383.70512
C
ball in POM
Steel
M 5
2.1
11.8
3.0
2.5
0
0.0010
Yes
4059245136902
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70516
K0383.70516
C
ball in POM
Steel
M 5
2.1
15.8
3.0
2.5
0
0.0014
Yes
4059245136919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70520
K0383.70520
C
ball in POM
Steel
M 5
2.1
19.4
3.0
2.5
0
0.0019
Yes
4059245136926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70525
K0383.70525
C
ball in POM
Steel
M 5
2.1
24.8
3.0
2.5
0
0.0025
Yes
4059245136933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70610
K0383.70610
C
ball in POM
Steel
M 6
3.0
10.3
4.0
3.0
1
0.0011
Yes
4059245136957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70612
K0383.70612
C
ball in POM
Steel
M 6
3.0
12.3
4.0
3.0
1
0.0014
Yes
4059245136964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70616
K0383.70616
C
ball in POM
Steel
M 6
3.0
16.3
4.0
3.0
1
0.0021
Yes
4059245136971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70620
K0383.70620
C
ball in POM
Steel
M 6
3.0
20.3
4.0
3.0
1
0.0027
Yes
4059245136988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70625
K0383.70625
C
ball in POM
Steel
M 6
3.0
25.3
4.0
3.0
1
0.0036
Yes
4059245136995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70810
K0383.70810
C
ball in POM
Steel
M 8
4.2
10.4
5.5
4.0
2
0.0019
Yes
4059245137008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70812
K0383.70812
C
ball in POM
Steel
M 8
4.2
12.4
5.5
4.0
2
0.0022
Yes
4059245137015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70816
K0383.70816
C
ball in POM
Steel
M 8
4.2
16.4
5.5
4.0
2
0.0034
Yes
4059245137022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70820
K0383.70820
C
ball in POM
Steel
M 8
4.2
20.4
5.5
4.0
2
0.0046
Yes
4059245137039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70825
K0383.70825
C
ball in POM
Steel
M 8
4.2
25.4
5.5
4.0
2
0.0061
Yes
4059245137046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.70830
K0383.70830
C
ball in POM
Steel
M 8
4.2
30.4
5.5
4.0
2
0.0076
Yes
4059245137053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.2046
K0383.2046
B
ball in steel
Steel
M 4
1.4
5.8
2.5
2.0
3.5
0.0003
Yes
4059245135837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.2048
K0383.2048
B
ball in steel
Steel
M 4
1.4
7.8
2.5
2.0
3.5
0.0004
Yes
4059245135844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0383.20410
K0383.20410
B
ball in steel
Steel
M 4
1.4
9.8
2.5
2.0
3.5
0.0006
Yes
4059245135806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0724 - Bushing for ball lock pins with LONG-LOK thread lock
KIPP USA
05.06.2024
N 982.2 Guide coloumn, Both side threated like DIN 9825, ISO 9182-2 - Guide...
Tecnorm
09.08.2016
K0617 - Square tube connectors three-way, flat
KIPP USA
05.06.2024
K0623 - Square tube connectors three-way with tapped hole
KIPP USA
05.06.2024
K0350 - Locating Components with flattened ball end, Style C
KIPP USA
05.06.2024
K0362 - Cylindrical Bushings
KIPP USA
05.06.2024
K0660 - Horizontal Toggle Clamps with Safety Interlock with flat foot and a...
KIPP USA
05.06.2024
K0651 - Machine and Handwheel Handles Revolving Taper Grips
KIPP USA
05.06.2024
N 440 Fast-swichting coloumn - Guide elements
Tecnorm
08.08.2016
N 065. Guide bushing with collar, Ball retainer brazen, like DIN 9831 / ISO...
Tecnorm
09.08.2016
N 284. Guide bushing with collar - Guide elements
Tecnorm
08.08.2016
N 318. Guide buchsing with flange ball guide, long, brazen like DIN 9831 / ...
Tecnorm
09.08.2016
N 277.1 Ejector pin, Form A, nitrated & oxidated in schwarz - Precision eje...
Tecnorm
08.08.2016
K0622 - Square tube connectors six-way
KIPP USA
05.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성