您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0333 - Spring Plungers push fit, stainless steel
KIPP USA
Spring Plungers
Push Fit Plungers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/federnde_druckstuecke/puch_fit_plungers/03070.prj},{NB=K0333.12},{BESTKIPPUSA=K0333.12},{AUSF=Kugel Edelstahl},{POS=0},{D=12},{D1=10.0},{D2=14.0},{L=16.0},{L1=2.5},{H=3.50},{F1=15.0},{F2=25.0},{GEW=0.0101},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245842964},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{XPOS=[0:$H.]},{XX=0},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0333.04
K0333.04
ball stainless steel
4
3.0
4.6
5.0
1.0
0.80
3.0
7.0
0.0004
Yes
4059245842858
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0333.05
K0333.05
ball stainless steel
5
4.0
5.6
6.0
1.0
1.00
4.0
7.0
0.0007
Yes
4059245842865
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0333.06
K0333.06
ball stainless steel
6
5.0
6.5
7.0
1.0
1.50
6.0
12.0
0.0011
Yes
4059245842872
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0333.08
K0333.08
ball stainless steel
8
6.5
8.5
9.0
1.0
1.80
6.0
12.0
0.0026
Yes
4059245842889
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0333.10
K0333.10
ball stainless steel
10
8.0
12.0
13.5
2.5
2.70
10.0
20.0
0.0063
Yes
4059245842896
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0333.12
K0333.12
ball stainless steel
12
10.0
14.0
16.0
2.5
3.50
15.0
25.0
0.0101
Yes
4059245842964
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0333.304
K0333.304
ball POM
4
3.0
4.6
5.0
1.0
0.60
3.0
7.0
0.0003
Yes
4059245842971
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0333.305
K0333.305
ball POM
5
4.0
5.6
6.0
1.0
0.80
4.0
7.0
0.0004
Yes
4059245009435
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0333.306
K0333.306
ball POM
6
5.0
6.5
7.0
1.0
1.30
6.0
12.0
0.0007
Yes
4059245842995
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0333.308
K0333.308
ball POM
8
6.5
8.5
9.0
1.0
1.60
6.0
12.0
0.0016
Yes
4059245009459
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0333.310
K0333.310
ball POM
10
8.0
12.0
13.5
2.5
2.60
10.0
20.0
0.0046
Yes
4059245225552
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0333.312
K0333.312
ball POM
12
10.0
14.0
16.0
2.5
3.30
15.0
25.0
0.0067
Yes
4059245843022
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表