피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0320 - Spring Plungers pin style, hexagon socket, stainless steel body and POM pin
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/03058.prj},{NB=K0320.16_0},{BESTKIPPUSA=K0320.16},{POS=0},{D=M 16},{D1=7.5},{L=32},{H=5.0},{T=6.0},{T1=2.5},{N=2.5},{S=5.0},{SX=5.000},{F1=45.0},{F2=100},{BESTMS=03040-916},{GEW=0.0309},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245840571},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=0},{TYP1=1},{TYP2=2},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{ZGT=Gewindestift eingeklebt},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
T1
depth
[mm]
N
slot
[mm]
S
width across flats
[mm / inch]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0320.03
K0320.03
M 3
1.0
10
1.5
1.0
0.4
0.7
0.5
3
0.0003
Yes
4059245840502
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.04
K0320.04
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
5.0
16
0.0008
Yes
4059245840519
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.05
K0320.05
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
6.0
20
0.0016
Yes
4059245840526
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.06
K0320.06
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
7.0
20
0.0023
Yes
4059245840533
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.08
K0320.08
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
9.0
35
0.0049
Yes
4059245840540
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.10
K0320.10
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
9.0
35
0.0081
Yes
4059245840557
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.12
K0320.12
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
10.0
55
0.0137
Yes
4059245840564
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.16
K0320.16
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
45.0
100
0.0309
Yes
4059245840571
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.AG
K0320.AG
8-36
1.5
15
1.5
0.6
0.6
.050
5.0
16
0.0009
Yes
4059245840656
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.AE
K0320.AE
8-32
1.5
15
1.5
0.6
0.6
.050
5.0
16
0.0003
Yes
4059245840649
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.A1
K0320.A1
10-32
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1/16
6.0
20
0.0014
Yes
4059245840588
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.AJ
K0320.AJ
1/4-28
2.7
20
2.5
1.0
1.0
5/64
7.0
20
0.0029
Yes
4059245840663
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.A2
K0320.A2
1/4-20
2.7
20
2.5
1.0
1.0
5/64
7.0
20
0.0025
Yes
4059245840595
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.A3
K0320.A3
5/16-18
3.5
22
3.0
1.4
1.2
3/32
9.0
35
0.0046
Yes
4059245840601
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.A4
K0320.A4
3/8-16
4.0
22
3.0
1.4
1.6
1/8
9.0
35
0.0069
Yes
4059245840618
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.A5
K0320.A5
1/2-13
6.0
28
4.0
2.0
2.0
5/32
10.0
55
0.0158
Yes
4059245840625
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0320.A6
K0320.A6
5/8-11
7.5
32
5.0
2.5
2.5
3/16
45.0
100
0.0296
Yes
4059245840632
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0609 - Spring plungers with recess and ceramic ball, stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
03058 - Spring plungers with hexagon socket and POM thrust pin, stainless s...
norelem
30.04.2024
K0320 - Spring plungers with hexagon socket and POM thrust pin, stainless s...
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성