您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0315 - Spring plungers ball style, hexagon socket, steel
KIPP USA
Spring Plungers
Ball Plungers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/federnde_druckstuecke/ball_plungers/03030.prj},{NB=K0315.220_(0)},{D1=12.0},{L=43},{H=4.5},{S=10.0},{SX=10.000},{F1=115.0},{F2=240},{GEW=0.0635},{EAN=4059245838851},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{NDM=20.000},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=10},{XB=13.00},{XC=1.00},{XD=25.50},{XE=2.00},{BESTKIPPUSA=K0315.220},{MATERIAL=Stahl},{AUS=verstärkte Federkraft},{D=M 20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XPOS=[0:$H.]},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
AUS
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
S
width across flats
[mm / inch]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0315.03
K0315.03
Steel
Standard spring force
M 3
1.5
9
0.4
1.5
1.5
3
0.0003
Yes
4059245838684
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.04
K0315.04
Steel
Standard spring force
M 4
2.5
10
0.8
2.0
4.0
10
0.0005
Yes
4059245838691
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.05
K0315.05
Steel
Standard spring force
M 5
3.0
14
0.9
2.5
6.0
11
0.0011
Yes
4059245838707
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.06
K0315.06
Steel
Standard spring force
M 6
3.5
15
1.0
3.0
9.0
13
0.0017
Yes
4059245838714
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.08
K0315.08
Steel
Standard spring force
M 8
5.0
18
1.5
4.0
15.0
30
0.0037
Yes
4059245838721
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.10
K0315.10
Steel
Standard spring force
M 10
6.0
23
2.0
5.0
20.0
40
0.0076
Yes
4059245838738
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.12
K0315.12
Steel
Standard spring force
M 12
8.0
26
2.5
6.0
30.0
55
0.0119
Yes
4059245007820
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.16
K0315.16
Steel
Standard spring force
M 16
10.0
33
3.5
8.0
65.0
125
0.0302
Yes
4059245838752
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.20
K0315.20
Steel
Standard spring force
M 20
12.0
43
4.5
10.0
80.0
160
0.0653
Yes
4059245224784
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.24
K0315.24
Steel
Standard spring force
M 24
15.0
48
5.5
12.0
90.0
180
0.0995
Yes
4059245838875
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.203
K0315.203
Steel
strong spring force
M 3
1.5
9
0.4
1.5
5.0
7
0.0003
Yes
4059245838776
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.204
K0315.204
Steel
strong spring force
M 4
2.5
10
0.8
2.0
12.0
22
0.0004
Yes
4059245007851
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.205
K0315.205
Steel
strong spring force
M 5
3.0
14
0.9
2.5
19.0
30
0.0011
Yes
4059245838790
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.206
K0315.206
Steel
strong spring force
M 6
3.5
15
1.0
3.0
28.0
40
0.0017
Yes
4059245838806
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.208
K0315.208
Steel
strong spring force
M 8
5.0
18
1.5
4.0
47.0
73
0.0039
Yes
4059245838813
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.210
K0315.210
Steel
strong spring force
M 10
6.0
23
2.0
5.0
66.0
100
0.0080
Yes
4059245838820
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.212
K0315.212
Steel
strong spring force
M 12
8.0
26
2.5
6.0
66.0
120
0.0125
Yes
4059245838837
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.216
K0315.216
Steel
strong spring force
M 16
10.0
33
3.5
8.0
90.0
180
0.0309
Yes
4059245007912
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.220
K0315.220
Steel
strong spring force
M 20
12.0
43
4.5
10.0
115.0
240
0.0635
Yes
4059245838851
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.224
K0315.224
Steel
strong spring force
M 24
15.0
48
5.5
12.0
130.0
270
0.0971
Yes
4059245224807
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.404
K0315.404
Steel
long version, standard sp...
M 4
2.5
16
0.8
2.0
4.0
10
0.0009
Yes
4059245838882
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.405
K0315.405
Steel
long version, standard sp...
M 5
3.0
20
0.9
2.5
6.0
11
0.0019
Yes
4059245838899
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.406
K0315.406
Steel
long version, standard sp...
M 6
3.5
25
1.0
3.0
9.0
13
0.0034
Yes
4059245838905
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.408
K0315.408
Steel
long version, standard sp...
M 8
5.0
30
1.5
4.0
15.0
30
0.0072
Yes
4059245838912
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0315.410
K0315.410
Steel
long version, standard sp...
M 10
6.0
35
2.0
5.0
20.0
40
0.0135
Yes
4059245838929
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表