피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0310 - Spring Plungers ball style, slotted, stainless steel
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/03010.prj},{NB=K0310.406_(0)},{BESTKIPPUSA=K0310.406},{POS=0},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=lange Ausführung, Standard Federkraft},{D=M 6},{D1=3.5},{L=25},{H=1.0},{N=1.0},{F1=9.0},{F2=13},{GEW=0.0035},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245837601},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{TAB=0},{TAB1=1},{TYP2=1},{NDM=6.000},{NDM1=0.0000},{XPOS=[0:$H.]},{XA=1.5},{XB=4.20},{XC=1.0},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
N
slot
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
K0310.03
K0310.03
Stainless steel
Standard spring force
M 3
1.5
7
0.4
0.4
1.5
3
0.0001
Yes
4059245837403
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.04
K0310.04
Stainless steel
Standard spring force
M 4
2.5
9
0.8
0.6
4.0
10
0.0004
Yes
4059245837410
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.05
K0310.05
Stainless steel
Standard spring force
M 5
3.0
12
0.9
0.8
6.0
11
0.0009
Yes
4059245837427
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.06
K0310.06
Stainless steel
Standard spring force
M 6
3.5
14
1.0
1.0
9.0
13
0.0017
Yes
4059245837434
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.08
K0310.08
Stainless steel
Standard spring force
M 8
5.0
16
1.5
1.2
15.0
30
0.0034
Yes
4059245837441
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.10
K0310.10
Stainless steel
Standard spring force
M 10
6.0
19
2.0
1.6
20.0
35
0.0066
Yes
4059245837458
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.12
K0310.12
Stainless steel
Standard spring force
M 12
8.0
22
2.5
2.0
30.0
55
0.0106
Yes
4059245837465
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.16
K0310.16
Stainless steel
Standard spring force
M 16
10.0
24
3.5
2.5
65.0
125
0.0233
Yes
4059245837472
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.20
K0310.20
Stainless steel
Standard spring force
M 20
12.0
30
4.5
2.5
80.0
160
0.0451
Yes
4059245837489
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.203
K0310.203
Stainless steel
strong spring force
M 3
1.5
7
0.4
0.4
5.0
7
0.0002
Yes
4059245007295
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.204
K0310.204
Stainless steel
strong spring force
M 4
2.5
9
0.8
0.6
12.0
22
0.0004
Yes
4059245837502
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.205
K0310.205
Stainless steel
strong spring force
M 5
3.0
12
0.9
0.8
19.0
30
0.0010
Yes
4059245837519
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.206
K0310.206
Stainless steel
strong spring force
M 6
3.5
14
1.0
1.0
28.0
40
0.0018
Yes
4059245837526
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.208
K0310.208
Stainless steel
strong spring force
M 8
5.0
16
1.5
1.2
47.0
73
0.0036
Yes
4059245007332
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.210
K0310.210
Stainless steel
strong spring force
M 10
6.0
19
2.0
1.6
66.0
100
0.0068
Yes
4059245007349
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.212
K0310.212
Stainless steel
strong spring force
M 12
8.0
22
2.5
2.0
66.0
120
0.0111
Yes
4059245837557
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.216
K0310.216
Stainless steel
strong spring force
M 16
10.0
24
3.5
2.5
90.0
180
0.0233
Yes
4059245837564
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.220
K0310.220
Stainless steel
strong spring force
M 20
12.0
30
4.5
2.5
115.0
240
0.0464
Yes
4059245223589
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.404
K0310.404
Stainless steel
long version, standard sp...
M 4
2.5
16
0.8
0.6
4.0
10
0.0009
Yes
4059245837588
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.405
K0310.405
Stainless steel
long version, standard sp...
M 5
3.0
20
0.9
0.8
6.0
11
0.0215
Yes
4059245223602
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.406
K0310.406
Stainless steel
long version, standard sp...
M 6
3.5
25
1.0
1.0
9.0
13
0.0035
Yes
4059245837601
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.408
K0310.408
Stainless steel
long version, standard sp...
M 8
5.0
30
1.5
1.2
15.0
30
0.0077
Yes
4059245223626
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.410
K0310.410
Stainless steel
long version, standard sp...
M 10
6.0
35
2.0
1.6
20.0
35
0.0145
Yes
4059245223633
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.412
K0310.412
Stainless steel
long version, standard sp...
M 12
8.0
40
2.5
2.0
30.0
55
0.0233
Yes
4059245837632
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
K0310.416
K0310.416
Stainless steel
long version, standard sp...
M 16
10.0
45
3.5
2.5
65.0
125
0.0508
Yes
4059245223657
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0316 - Spring Plungers ball style, hexagon socket, stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
K1468 - Cylindrical grips, plastic revolving
KIPP USA
21.05.2024
K1216 - Locking pins with magnetic axial lock
KIPP USA
21.05.2024
K0338 - Locking Bolt
KIPP USA
21.05.2024
K0140 - Knurled Thumb Screws in steel or stainless steel, DIN 464
KIPP USA
21.05.2024
K0637 - Cam Action Indexing Plungers stainless steel
KIPP USA
21.05.2024
K0571 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
KIPP USA
21.05.2024
K0200 - Pull Handles thermoplastic
KIPP USA
21.05.2024
K0309 - Spring Plungers ball style, slotted, steel
KIPP USA
21.05.2024
CP96S/CP96SD - ISO Cylinder:Standard Double Acting,Single/Double Rod
SMC
04.04.2022
K0310 - Spring plungers with slot and ball, stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0154 - Star grips with safety band metal parts stainless steel, silimar t...
KIPP USA
21.05.2024
K0179 - Gear Levers
KIPP USA
21.05.2024
K0791 - Ball lock pins with mushroom grip, stainless steel with high shear ...
KIPP USA
21.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성